
| New | 2023年1月に幾何公差の使用範囲が拡大し、表面粗さの指定も可能になりました。 |
対象サービス:切削角物
対象長さは最大600mmまで拡大、精度は最小値が0.05→0.02までUP。ポケット面への付与が可能になり、今まで以上に様々な加工形状に対応できるようになりました。
今回対応する表面粗さ値はRa1.6、Ra3.2で、納期は幾何公差・表面粗さを追加しても変わらず、通常6日目出荷でお届けします。
さらに自動見積もりができるようになり、より早く・便利に見積もりを取得いただけるようになりました。
様々な形状に対応できるようになった幾何公差を設定いただき、納期や価格、使用感をお試しください!
幾何公差を付与できる箇所が足りない…表面粗さも欲しい…
「精度が足りない…加工面に幾何公差は設定できないの?」
「幾何公差を付与した箇所に表面粗さを指定したい」
「加工形状に対応した幾何公差の付与、データム面への表面処理対応してもらえるかな?」・・・etc
![]() |
![]() |
お客さまからこのようなお声をたくさんいただき、meviyをより便利にご利用いただくためには仕様拡大、表面粗さの追加が必要と考え、新たにリリースしました。
幾何公差の種類及び精度
■種類及び精度

対象領域
■材質
| 材質 | 表面処理 | |
| 鉄 | SS400 | 無処理 四三酸化鉄被膜 無電解ニッケル |
| S50C(相当) | ||
| SS400焼鈍材 | ||
| S50C(相当)(調質材) | ||
| アルミニウム | A2017 | 無処理 白アルマイト 黒アルマイト 黒アルマイト(つや消し) |
| A5052 | ||
| A6061 | ||
| A7075 | ||
| ステンレス | SUS303 | 無処理 |
| SUS304 | ||
| SUS316 | ||
| SUS430 | ||
*2023年1月時点
■サイズ
・自動見積もりの場合
– X(長さ) 寸法:10mm以上~400mm以下
– Y(幅) 寸法:10mm以上~400mm以下
– Z(厚み) 寸法:8mm以上~
・担当者見積もりの場合
– X(長さ) 寸法:10mm以上~600mm以下
– Y(幅) 寸法:10mm以上~400mm以下
– Z(厚み) 寸法:5mm以上~
■指定可能な箇所
・最外形面(青色の最外形6面方向)

・ポケット箇所(ピンク色の面)

■納期
・ 通常納期(6日目出荷~11日目出荷)
・ 長納期(20日目出荷~25日目出荷)
※材質によって異なります。
対象外領域
■対象外形状
・穴底、R面
・部品の外形寸法のいずれかが5mm未満
・部品の外形寸法のいずれかが600mm超え
精度保証
■単位長さに対する指示値
・ 100mmごとに指示された値を保証するものになります。
例:□200の面に0.02/100mmを指示した場合
100mmあたり0.02mmの保証となるため、原点に対し0.02を保証し、製品としての保証値は0.04mmになります。
■製作事例
![]() |
製品名:ベースプレート 材質:A5052 サイズ:X150mm×Y80mm×Z20mm 幾何公差:平面度、平行度 精度:0.05 / 100mm 参考価格:13,402円(1個の場合) 出荷日:6日目 |
表面粗さの粗さ値及び仕様
■表面粗さ値
・Ra1.6
・Ra3.2
対象領域
■材質
| 材質 | 表面処理 | |
| 鉄 | SS400 | 無処理 四三酸化鉄被膜 無電解ニッケル 硬化クロム 三価クロム 白 三価クロム 黒 |
| S50C(相当) | ||
| SS400焼鈍材 | ||
| S50C(相当)(調質材) | ||
| アルミニウム | A2017 | 無処理 白アルマイト 黒アルマイト |
| A5052 | ||
| A6061 | ||
| A7075 | ||
| ステンレス | SUS303 | 無処理 |
| SUS304 | ||
| SUS316 | ||
| SUS430 | ||
■サイズ
・X (長さ) 寸法 10mm以上~400mm以下
・Y (幅) 寸法 10mm以上~400mm以下
・Z (厚み) 寸法 8mm以上~70mm以下
■指定可能な箇所
:選択可能部


■納期
・通常納期(6日目出荷~11日目出荷)
・長納期(20日目出荷~25日目出荷)
※材質によって異なります。
対象外領域
■対象外形状
・Ra1.6:R面、穴底面、皿穴皿部、SS400ポケット部
・Ra3.2:R面、穴底面、皿穴皿部
・部品の外形寸法のいずれかが10mm未満、400mm超え
・部品の厚さが8mm未満、70mm以上
・研磨、バフ仕上げ
meviyFAマニュアルはこちらから
高品質、確実短納期で高精度品をお客さまの手元へお届けします。ぜひお試しください。皆さまからのご注文を心よりお待ちしております。






