2023年10月2日(月)より、透明樹脂プレートが長納期コストダウンサービスの対象になりました。20日目以降の出荷日を選択いただくと、品質変わらず価格が30%OFFになります。「先納期品を計画的に注文したい」「低価格で部品調達をしたい」方におすすめです。
透明樹脂プレートは、板金加工カテゴリから選択できます。この機会にぜひお試しください。
板金部品
|
||||||||||||||
材質 | PET(スタンダード/透明) | |||||||||||||
サイズ | 200mm×120mm×8mm | |||||||||||||
|
||||||||||||||
材質 | アクリル(スタンダード/透明) | |||||||||||||
サイズ | 200mm×120mm×8mm | |||||||||||||
|
||||||||||||||
材質 | ポリカ(スタンダード/ブラウンスモーク) | |||||||||||||
サイズ | 300mm×250mm×3mm |
対象材質
材種 | 納期オプション | |||||
材質 | グレード | 色 | 板厚 | 短納期 | 標準納期 | 長納期 |
PET (ポリエチレン テレフタレート) |
スタンダード | 透明 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 |
5.0 | ||||||
8.0 | ||||||
ブラウンスモーク | 3.0 | |||||
5.0 | ||||||
制電 | 透明 | 3.0 | × | |||
5.0 | ||||||
ブラウンスモーク | 3.0 | |||||
5.0 | ||||||
ポリカ | スタンダード | 透明 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 |
5.0 | ||||||
ブラウンスモーク | 3.0 | |||||
5.0 | ||||||
制電 | 透明 | 3.0 | × | |||
5.0 | ||||||
ブラウンスモーク | 3.0 | |||||
5.0 | ||||||
アクリル | スタンダード | 透明 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 |
5.0 | ||||||
8.0 | ||||||
10.0 | ||||||
ブラウンスモーク | 3.0 | |||||
5.0 | ||||||
制電 | 透明 | 3.0 | × | |||
5.0 | ||||||
ブラウンスモーク | 3.0 | |||||
5.0 | ||||||
塩ビ | スタンダード | 透明 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 |
5.0 | ||||||
ブラウンスモーク | 3.0 | |||||
5.0 | ||||||
制電 | 透明 | 3.0 | × | |||
5.0 | ||||||
ブラウンスモーク | 3.0 | |||||
5.0 |
長納期コストダウンサービスの選択方法
透明樹脂プレートはmeviy板金カテゴリから選択いただけます。
見積条件を設定後、「見積条件を確定」を押下します | |
出荷日のプルダウンに選択肢が表示され、希望の出荷日を選択できます |
長納期コストダウンサービス概要
納期 | 出荷日 | 単価 | 品質 | 対象商品 |
標準納期 | 切削角物:6日目~ | 現行通り | ||
切削丸物:6日目~ | ||||
板金加工:3日目~ | ||||
長納期 | 20日目〜 | 30%OFF | 標準納期と同等 | 切削:標準納期と同等 |
板金:一部板金、透明樹脂 |
※板金部品の出荷日・対象商品の詳細は、こちらでご確認ください。
納期において、一部材質・表面処理では上記出荷日に+数日となります。
※長納期を選択すると型番末尾に「-L」が付きます
ex) MVSHM-1A10000-3J3-P79US-L
出荷日イメージ
通常出荷日:3日目(板金)
長納期出荷日:20日目
よくあるお問い合わせ
Q:出荷日のプルダウンで20日目の選択肢がない商品があります。その商品では長納期コストダウンサービス対象外ということですか?
A:はい、その商品では対象外となります。板金部品では一部の材質・表面処理で対象外となっておりますので、こちらを参照ください。
Q:長納期で注文する際に標準納期の同材質と色味が異なる場合はありますか。
A:はい、色味が異なる場合があります。同じ材質でも材料メーカーが異なる場合があるためです。
板金部品 透明樹脂関連マニュアル
・透明樹脂プレートの対象範囲はこちら
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら