2023年11月6日より、板金加工の塗装4色(ブラック、ホワイト、グレー、イエロー)が納期割引サービスの対象になりました。20日目以降の出荷日を選択すると、品質変わらず価格が30%OFFになります。「先納期品を計画的に注文したい」「低価格で部品調達をしたい」方にオススメです。
低価格での塗装品調達の声にお応えしました。この機会にぜひお試しください!
製作事例
ブラック (SPCC/SPHC 板厚3.2mm)
納期選択 | 出荷日 | 価格 | |
標準納期 | 5日目 | 3,340円 | |
長納期 | 20日目 | 2,340円 | |
サイズ | 106×60×28mm |
ホワイト (SPCC/SPHC 板厚3.2mm)
納期選択 | 出荷日 | 価格 | |
標準納期 | 5日目 | 3,340円 | |
長納期 | 20日目 | 2,340円 | |
サイズ | 106×60×28mm |
イエロー (SPCC/SPHC 板厚3.2mm)
納期選択 | 出荷日 | 価格 | |
標準納期 | 5日目 | 4,000円 | |
長納期 | 20日目 | 2,800円 | |
サイズ | 126×40×110mm |
対応材質・塗装色・板厚
塗装品質
塗装品について
環境にやさしく耐候性に優れた日本メーカーの粉体塗料を使用しております。膜厚塗装が容易なため、塗装焼付工程が少なく経済性も良好です。
なお、近似マンセル値のため実物は多少色味が異なる場合があります。
また、塗装時の吊り治具痕が残る場合があります(下図参照)。
膜厚・下地処理
シンナー、リン酸鉄皮膜処理し、膜厚80μ±30(板厚公差除く)を目安に塗装しています(形状によって膜厚が異なる恐れがあるため保証値ではありません)
外観基準規格
『きょう雑物測定図表』を参照し、色見、ゴミ・ブツ、くぼみなど目視で外観確認をしています。
動画でわかる!メビーの板金塗装
塗装の指示方法を動画でご紹介しています。
5日目出荷は標準出荷日です。納期割引サービス適用の場合、20日目以降の出荷となります。
操作手順
1.モデルのアップロード
2.「次へ」ボタンをクリック
3.表面処理「塗装」を選択 ※緑枠が長納期対象の4色
4.ツリービュー下部の「見積条件を確定」をクリック
5.「20日目」を選択
6.カートへ追加をクリックし、注文
出荷日イメージ
標準出荷日:3日目(板金)
長納期出荷日:20日目
サービス概要
納期 | 出荷日 | 単価 | 品質 | 対象商品 |
標準納期 | 切削角物:6日目~ | 現行通り | ||
切削丸物:6日目~ | ||||
板金加工:3日目~ | ||||
長納期 | 20日目〜 | 30%OFF | 標準納期と同等 | 切削:標準納期と同等 |
板金:一部板金、透明樹脂 |
※一部材質・表面処理では上記出荷日に数日加算される場合があります。
※長納期を選択すると型番末尾に「-L」がつきます
よくあるお問い合わせ
Q:出荷日に20日目の選択肢がない商品があります。その商品では納期割引サービス対象外ということですか?
A:はい、その商品では対象外となります。板金部品では一部の材質・表面処理が対象外となっています。対象の一覧はこちらをご参照ください。
Q:長納期で注文する際に標準納期の塗装品と色味が異なる場合はありますか?
A:はい、多少色味が異なる場合があります。
お問い合わせ先
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら