旋盤(旋盤加工)とは、材料を削り取ることで狙いの形状を実現する加工方法で、切削加... (2025/12/03)
テーパー加工は、部品の嵌合精度や強度を高めるために、機械設計において広く用いられ... (2025/10/15)
マシニングセンタ(machining center、MC)は、金型の製作や金属部... (2025/07/25)
表面品質は精密部品の機能・耐久性を決定づけ、仕上げ工程の選択が製品価値に直結しま... (2025/06/03)
フライス加工とは、樹脂や金属などでできているさまざまな機械部品を作るための切削加... (2025/04/25)
3Dプリンターは、さまざまな形状が作れる新しい加工機として近年活用の場が増えてい... (2025/04/11)
マシニング加工とは、材料の加工をプログラムにもとづいて自動で行う加工で、このよう... (2025/02/25)
バリ取りとは、製品や部品に発生したバリを除去し、品質を向上させ、使用中の問題発生... (2025/02/03)
機械加工とは機械を使って材料を目的の形に加工することをいいます。部品や機械を設計... (2025/01/20)
切削加工とは代表的な機械加工の一つで、主に金属に対して、刃物で切ったり削ったりす... (2025/01/14)
アクリル板は治具や、装置などに多く利用される便利な材料です。透明度も高くパネルや... (2024/11/27)
6面フライス(6F材)とは、ブロック材の上下および側面4面すべてにフライス加工を... (2024/11/13)
焼付塗装は、素材に塗料を塗布し、高温で加熱して塗料を硬化させる塗装方法です。ここ... (2024/09/30)
粉体塗装は、環境にやさしい塗装技術として注目を集めています。 本記事では、粉体塗... (2024/08/19)
部品や機械を加工するために欠かせない機械加工ですが、この加工を行う機械を工作機械... (2024/07/24)
切削加工で部品を作るためには加工図面が必要です。今回は加工図面の役割や加工図面に... (2024/07/24)
シャー切断は、材料を切り分ける切断加工の1つです。金属の加工をはじめ、紙や樹脂な... (2024/07/19)
生産技術の業務には治具の設計と製作、メンテナンスがあります。また加工治具や組立て... (2024/07/19)
IT技術の進歩にともない、製造業の現場でも業務の効率化を目指してIT化や自動化が... (2024/07/19)
切削加工やプレス加工、鋳造などの金属加工について考える際、バリの問題を避けて通る... (2024/07/18)
研削加工とは、砥石を使って工作物を削る加工法です。高速回転する砥石を工作物に押し... (2024/07/18)
「除去加工」は金属の代表的な加工方法の一つです。除去加工によって加工された金属は... (2024/07/18)
ボール盤は一般的な工作機械で、ほとんどの製造業の工場にあるものです。構造も単純で... (2024/07/18)
鏡や自動車のフレーム、自宅の建材や電気機器の部品などは高精度な寸法で作られており... (2024/07/18)