機械や装置の内部を見ると、センサー、モーター、カバー、配管などをフレームに取り付けるための小さな金具が数多く使われています。その代表例が「ブラケット」です。
ブラケットは単純な部品に見えますが、形状や材質、板厚、穴位置、固定方法が適切でないと、部品の位置ずれ、振動、たわみ、締結部の緩みなどにつながることがあります。設計時には、取り付けられるかどうかだけでなく、荷重をどのように受け、どこへ伝えるかまで考えることが重要です。
この記事では、ブラケットの役割や用途、代表的な形状、材質の選び方、板金加工と切削加工の違いを解説します。後半では、「meviy(メビー)」で図面加工品のブラケットを見積もり・発注する方法もご紹介します。
目次
ブラケットとは?
ブラケットとは、部品や機器を所定の位置に取り付け、支持または補強するための部品です。「支持具」「取付金具」などと呼ばれることもあります。
一般的には、板材をL字状やZ字状に曲げ、ボルトやねじを通す穴を設けた金属部品をイメージするとわかりやすいでしょう。ただし、ブラケットは特定の形状だけを指す言葉ではありません。平板状、コの字状、三角形状、ブロック状など、使用目的に応じてさまざまな形があります。
市販の汎用ブラケットで対応できる場合もありますが、機械装置では、周辺部品との干渉、取付位置、必要な剛性、センサーの検出距離などに合わせて、専用形状が必要になることもあります。
ブラケットの3つの役割
1.部品を固定する
センサーやモーター、スイッチ、カバーなどを、フレームやベースへ取り付けます。ブラケットを介することで、対象部品に直接追加工をしなくても固定できる場合があります。
長穴を設ければ、組み立て時に位置を調整できる構造にもできます。ただし、長穴を使用すると固定位置がずれる可能性もあるため、位置決めが重要な部品では、丸穴や位置決めピンとの使い分けが必要です。
2.荷重を受けて支持する
ブラケットは、取り付けた部品の自重や外力を受け、フレームや壁面などの取付側へ伝えます。片持ち構造では、荷重点から固定位置までの距離が長くなるほど曲げ部への影響が大きくなりやすいため、荷重の大きさだけでなく、荷重点から固定位置までの距離も確認します。
3.接合部や構造を補強する
フレームの角や板材の接合部にブラケットを追加し、変形を抑える用途です。ただし、ブラケットを付ければ必ず構造全体の強度が向上するとは限りません。ブラケット本体、締結部、取付側部材を含む接合部全体として確認することが大切です。
ブラケットはどこで使われている?
ブラケットは、産業機械、自動車、電気機器、家具、建築設備など、幅広い分野で使用されています。機械装置では、次のような部品の取り付けに使われます。
- センサー、カメラ、スイッチ
- モーター、シリンダ、アクチュエータ
- カバー、パネル、操作盤
- ケーブル、配管、ダクト
- コンベアやガイド
- 治具の構成部品
- ベアリングや軸受ユニット
特にセンサー用ブラケットでは、検出対象との距離や角度を調整するため、長穴や複数の取付穴を設けることがあります。モーターやコンベアを支持するブラケットでは、自重だけでなく、運転時の振動や反力も考慮します。
治具について詳しく知りたい場合は、治具(ジグ)とは?設計者向けに、役割・種類・設計上のポイントを完全解説も参考にしてください。
「ステー」「アングル」「取付金具」とはどう違う?
ブラケット、ステー、アングル、取付金具は、現場やメーカーによって呼び方が重なる場合があります。厳密に形状だけで区別できるとは限りませんが、一般的には次のように整理できます。
| 呼び方 | 一般的な意味 | 形状・使われ方の傾向 |
|---|---|---|
| ブラケット | 部品を固定・支持・補強するための部品の総称 | L型、Z型、平板型、ブロック型など幅広い |
| ステー | 部品や構造を支える補助部材 | 細長い板状や棒状が多い |
| アングル | L字断面を持つ形材またはL字型部品 | 直角部の接続、フレーム、補強に使用 |
| 取付金具 | 取り付けに使う金具の総称 | ブラケットやステーを含む広い呼び方 |
「ブラケット」は役割に基づく呼び方であり、「アングル」は断面形状に基づく呼び方と考えると理解しやすくなります。L型アングルを取付用ブラケットとして利用することもあります。
ブラケットの形状の種類
ブラケットの形状は、荷重の方向、取付面の位置、必要な調整量、周辺部品との干渉などに応じて決めます。見た目が似ていても、板厚、腕の長さ、幅、穴位置、リブの有無によって強度や価格は変わります。
【一覧】形状別に見る強度・価格・向いている用途のまとめ
以下は、同程度の材質、寸法、板厚で比較した場合の一般的な傾向です。実際の強度や価格は、寸法、材料、加工方法、数量、溶接の有無によって変わります。
| 形状 | 剛性の傾向 | コストの傾向 | 向いている用途 | 設計時の注意点 |
|---|---|---|---|---|
| L型 | 基本形状。腕が長いと曲げ部がたわみやすい | 比較的抑えやすい | センサー、カバー、小型機器、棚板の取付 | 荷重方向、腕の長さ、曲げ部を確認 |
| 三角型・リブ付き | L型より剛性を高めやすい | リブ追加や溶接で上がりやすい | 重量物、コンベア、架台の補強 | リブと曲げRの干渉、溶接歪み |
| 凸型・コの字型 | 複数面で固定でき、変形を抑えやすい | 曲げ回数により上がる場合がある | 部品の両側支持、カバー、配管、センサー | 内寸、曲げ順序、工具干渉 |
| Z型 | 取付面に段差を設けられる | L型より曲げ回数が増える | センサー、パネル、段違い部品の固定 | オフセット寸法と曲げ精度 |
| 平板型 | 面外方向にはたわみやすい | 比較的抑えやすい | 連結板、取付板、スペーサ用途 | 荷重方向、板厚、補強曲げ |
| 切削ブロック型 | 厚肉化しやすく、高い剛性を確保しやすい | 材料除去量が多いと上がりやすい | 高精度な位置決め、モーター・軸受周辺 | 工具が入る形状、隅R、加工方向 |
強度は破損しにくさ、剛性は変形しにくさを表します。センサー位置の保持などでは、破損しないことに加え、たわみを小さく抑える剛性が重要です。
L型
L型ブラケットは、板をほぼ直角に曲げた基本的な形状です。一方の面をフレームやベースへ固定し、もう一方の面に部品を取り付けます。構造が単純で曲げ回数を抑えやすく、センサー、スイッチ、カバーなど比較的小型の部品の取り付けに向いています。
支持面が長く突き出すほど曲げ部への負担が大きくなりやすいため、腕を短くする、幅や板厚を増やす、端部を曲げる、リブを追加する、固定穴の配置を見直すなどの対策を検討します。
三角型・凸型
三角型ブラケットは、L型の2面間に斜材やリブを設けた形状です。リブを介して荷重を固定面へ伝えやすく、コンベア、棚、比較的重いユニットなど、たわみを抑えたい用途で検討されます。
リブを溶接する構造では、リブと曲げRの干渉、溶接作業の空間、溶接熱による歪み、周辺部品との干渉を確認します。ブラケットの補強方法は、板金部品の剛性アップ設計でも詳しく解説しています。
凸型またはコの字型のブラケットは、周辺部品を避けながら固定面を確保したい場合や、対象物を両側から支持したい場合に使われます。相手部品をはめ込む設計では、必要なすき間と寸法公差を確認します。
Z型・平板型
Z型ブラケットは、2回の曲げによって取付面同士に高さの差を設けた形状です。フレームと対象部品の取付面が同一平面上にない場合や、センサーを任意の高さへオフセットしたい場合に適しています。高い寸法精度が必要な場合は、曲げをまたぐ寸法のばらつきに注意します。
平板型は、板材に穴や長穴、切り欠きを設けたシンプルな形状です。同一平面上の部品連結や取付板として使いやすい一方、板面に対して垂直な荷重を受けるとたわみやすくなります。必要に応じて端部曲げやリブなどによる補強を検討します。
ブラケットの材質
ブラケットに使われる代表的な金属材料は、鉄鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金です。材質は、荷重、質量、腐食環境、加工方法、溶接の有無、コストなどを総合して選びます。
【早見表】鉄・ステンレス・アルミの選び分け
| 材質 | 主な特徴 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 鉄鋼 | 強度、流通性、コストのバランスを取りやすい | 一般的な機械装置、架台、屋内設備 | 無処理ではさびやすいため、使用環境に応じて表面処理を検討 |
| ステンレス鋼 | 耐食性を確保しやすい | 水分のある場所、屋外、洗浄を行う設備 | 材種によって耐食性、切削性、溶接性が異なる |
| アルミニウム合金 | 軽量で、加工性を確保しやすい | 可動部、搬送機器、軽量化が必要な装置 | 鉄鋼と同じ寸法では剛性不足になる場合がある |
ステンレス鋼は、使用環境や材種、表面状態によっては腐食する可能性があります。アルミニウム合金も、すべての環境で無処理のまま使えるわけではありません。
ステンレス・アルミを選ぶべき3つのケース
1.水分や腐食性物質の影響を受ける
水滴、結露、洗浄水、屋外環境などにさらされる場合は、ステンレス鋼や適切な表面処理を施した材料を検討します。ステンレス鋼でも材種によって耐食性は異なります。
2.装置や可動部を軽量化したい
ロボットハンド、搬送装置、移動体などでは、ブラケットの質量が装置の駆動負荷に影響します。このような場合はアルミニウム合金が候補になります。ただし、必要な剛性を満たすよう、断面形状や板厚も合わせて見直します。
3.表面処理の工程を減らしたい
ステンレス鋼やアルミニウム合金を選ぶことで、用途によっては表面処理を省略できる場合があります。ただし、外観、耐食性、導通、異種金属接触などの要件によっては表面処理が必要です。
厚みとサビ対策
板厚を厚くすると一般には変形しにくくなりますが、質量と材料費が増え、曲げ加工の条件も変わります。剛性を高める方法には、板厚や幅を増やす、腕を短くする、端部を曲げる、リブを追加する、固定点を増やすなどがあります。
鉄鋼製ブラケットのサビ対策を選ぶ際は、屋内か屋外か、水や結露がかかるか、塩分や薬品の影響があるか、傷や摩耗が生じるか、導通や接地が必要かを確認します。異なる金属を接触させて使う場合は、使用環境に応じて異種金属接触腐食への対策も検討します。
ブラケットの製作方法
金属製ブラケットの代表的な製作方法は、板金加工と切削加工です。必要な強度、精度、質量、数量、納期を整理し、適した加工方法を選びます。
板金加工
板金加工は、金属板を切断し、必要に応じて穴あけ、曲げ、溶接などを行って立体形状を作る加工方法です。L型、Z型、コの字型など、板厚がほぼ一定のブラケットに適しています。
設計時には、曲げ半径、曲げ高さ、曲げ順序、金型の干渉、穴と曲げの距離などを考慮します。曲げ線の近くに穴があると、曲げ加工時の影響で穴が変形することがあります。詳しくは、曲げ近くの穴位置を保ち、穴の変形を防ぐ板金部品の設計ポイントをご覧ください。
切削加工
切削加工は、ブロック材や板材を工具で削り、目的の形状を作る加工方法です。高い穴位置精度が必要な場合、取付面の平面度や直角度が重要な場合、厚肉部や段差、ポケットを設ける場合などに適しています。
切削加工では、形状によって材料費や加工時間が増えることがあります。また、内隅には工具半径に由来するRが残るため、相手部品をはめ込む設計では逃げ形状などを検討します。
板金加工と切削加工の選び分け
| 判断項目 | 板金加工が向く傾向 | 切削加工が向く傾向 |
|---|---|---|
| 基本形状 | 薄板を曲げた形状 | 厚肉、段差、ポケットを持つ形状 |
| 板厚 | ほぼ一定 | 部位ごとに厚みを変えやすい |
| 質量 | 軽量化しやすい | 厚肉化しやすい |
| 寸法精度 | 曲げをまたぐ寸法に注意 | 高精度な取付面や穴を作りやすい |
| 剛性 | 断面形状やリブで確保 | 材料厚と一体形状で確保しやすい |
| 代表用途 | センサー、カバー、パネルの取付 | モーター、軸受、精密ユニットの取付 |
ブラケットを選ぶときの確認ポイント
- 荷重の大きさと方向:自重だけでなく、反力、振動、衝撃、偏心荷重を確認します。
- 必要な位置精度:支持が目的か、センサーや軸受の位置を精密に保持するのかを整理します。
- 取付方法:ボルト、ねじ、溶接、リベットなどの固定方法と、工具を入れる空間を確認します。
- 使用環境:水、油、薬品、温度、粉じん、屋外使用などから材質と表面処理を選びます。
- 周辺部品との干渉:ボルト頭、ナット、座金、工具、配線、可動部の軌跡まで確認します。
- 製作性:曲げ金型や切削工具が入るか、穴が曲げ部に近すぎないか、溶接作業が可能かを確認します。
ブラケットの見積もりは「meviy(メビー)」へ
標準品では穴位置が合わない、周辺部品と干渉する、必要な高さや角度を確保できないといった場合は、図面加工品・特注品としてブラケットを設計する方法があります。
メビーでは、3D CADデータをアップロードし、材質、表面処理、数量などの条件を設定して、見積もりから注文まで行えます。ブラケットの形状に応じて、板金、板金溶接、切削の各サービスを選択できます。詳しい操作方法は、メビー使い方マニュアルをご確認ください。
設計の初期段階で見積もりを確認すると、材質、板厚、加工方法、表面処理など、複数の設計案を比較しやすくなります。
まとめ
ブラケットは、部品や機器を固定・支持・補強するための重要な機械部品です。代表的な形状にはL型、三角型、凸型、Z型、平板型などがあり、荷重方向、取付面、必要な剛性、周辺スペースに応じて使い分けます。
材質は、一般的な機械装置では鉄鋼、耐食性が必要な場合はステンレス鋼、軽量化が必要な場合はアルミニウム合金が候補になります。製作方法は、薄板を曲げる形状には板金加工、高精度な取付面や厚肉形状には切削加工が向く傾向があります。
市販品では条件に合わない場合は、専用ブラケットを設計し、メビーで価格と納期を確認できます。複数の設計案を比較し、機能、コスト、製作性のバランスがよい形状を選びましょう。
ブラケットに関するよくある質問
ブラケットとは何ですか?
ブラケットとは、部品や機器を所定の位置に固定し、荷重を支持したり接合部を補強したりするための部品です。支持具、取付金具などと呼ばれることもあります。
ブラケットとステーの違いは何ですか?
呼び方が重なる場合もありますが、ブラケットは取付・支持部品の広い総称、ステーは対象物を支える細長い補助部材を指すことが一般的です。実際の名称はメーカーや使用分野によって異なります。
L型ブラケットの強度を高めるにはどうすればよいですか?
板厚や幅を増やすほか、腕を短くする、端部を曲げる、リブを追加する、固定点を増やすなどの方法があります。適切な方法は荷重方向と取付条件によって異なります。
鉄とステンレスのブラケットはどちらがよいですか?
一般的な屋内装置でコストを抑える場合は鉄鋼、湿気や水分の影響を受ける環境ではステンレス鋼が候補になります。鉄鋼に表面処理を施す方法もあるため、使用環境と総コストから選定します。
ブラケットは板金加工と切削加工のどちらで作りますか?
L型やZ型など、板厚が一定の曲げ形状は板金加工に向きます。高精度な穴や取付面、厚肉部、段差形状が必要な場合は切削加工が向く傾向があります。