ポリ塩化ビニル(PVC・塩ビ)は、塩化ビニルモノマーを付加重合して得られる熱可塑性樹脂で、ポリエチレンやポリプロピレンと並ぶ汎用樹脂(プラスチック)のひとつです。耐薬品性・難燃性・耐久性に優れ、比較的安価なことから、塩ビパイプや電線被覆といった工業分野から日用品まで、幅広い場面で使われています。
この記事では、PVCの定義や原料、硬質と軟質の違いといった基本から、特徴(メリット・デメリット)、主な用途、加工方法、PE・PET・PPとの違い、さらに設計・調達でつまずきやすい加工上の注意点までをまとめて解説します。

目次
ポリ塩化ビニルとは
ポリ塩化ビニル(polyvinyl chloride)は、塩化ビニルモノマー(CH2=CHCl)を付加重合させて得られる高分子化合物で、PVC・塩ビ・塩化ビニル樹脂とも呼ばれます。加熱すると軟化して成形でき、冷えると再び固まる熱可塑性樹脂に分類され、ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・ポリスチレン(PS)・ABS樹脂と並ぶ汎用樹脂のひとつとして、世界的に広く使われています。
呼称には注意が必要です。原料となる単量体の「塩化ビニル(塩化ビニルモノマー/VCM)」と、それを重合した「ポリ塩化ビニル」は別の物質で、単に「塩ビ」という場合は通常「ポリ塩化ビニル」を指します。また、可塑剤で柔らかくした軟質PVCは「ソフトビニール(ソフビ)」とも呼ばれます。
多くのプラスチックが石油を主原料とするのに対し、PVCは原料の約6割を塩素が占め、残りの約4割をエチレン(石油由来)が占めるのが特徴です。塩素は、苛性ソーダを製造する際に食塩水を電気分解して得られる成分を利用しています。このためPVCは「食塩と石油から作られる樹脂」とも呼ばれ、石油依存度が低い点が省資源性の観点でも注目されています。
PVCは可塑剤(柔らかさを与える添加剤)の有無で、性質も用途も大きく変わります。
| 区分 | 可塑剤 | 性質 | 代表的な用途 |
| 硬質PVC | 含まない | 硬く、強度・剛性・耐候性に優れる | 塩ビパイプ、建材、カード、機械・自動車部品 |
| 軟質PVC | 含む | 手で曲げられるほど柔軟 | シート、フィルム、電線被覆、ホース、合皮、床材 |
ポリ塩化ビニルの特徴
ここではポリ塩化ビニルの長所、短所などについて解説していきます。
物性
| 硬質 | 軟質 | ||
| 比重 | – | 1.30-1.58 | 1.16-1.35 |
| 引張強さ | MPa | 41-52 | 11-25 |
| 引張弾性率 | MPa | 2400-4100 | – |
| 圧縮強さ | MPa | 55-89 | 6-12 |
| 曲げ強さ | MPa | 69-110 | – |
メリット
ポリ塩化ビニルの長所には次のようなものが挙げられます。
- 難燃性・自己消火性が高い
塩素を含むため燃えにくく、引火温度は約391℃、着火温度は約455℃と高い値です。炎を遠ざけると自然に消える自己消火性をもち、難燃剤を加えなくても電線被覆や建材に適します。 - 耐薬品性が高い
酸・アルカリをはじめ、ほとんどの無機薬品に対して優れた耐性を示します。 - 耐候性・耐久性に優れる
酸化反応を起こしにくく長期間にわたり強度を維持できるため、屋外用途でも劣化しにくい素材です。 - 電気絶縁性が高い
優れた絶縁性をもち、電線被覆などの絶縁材として広く使われます。 - 加工性に優れる
押出・射出・カレンダー・熱成形・ディッピング・切削など、多様な加工方法に対応します。
デメリット・注意点
- 耐熱性・耐寒性が低い
熱可塑性のため高温で変形しやすく、-20℃以下の低温域では脆くなる(低温脆性)ため、使用環境に注意が必要です。 - 有機溶剤に弱い
無機薬品には強い一方、有機溶剤には侵されやすい性質があります。 - 焼却時の配慮が必要
塩素を含むため、不完全燃焼の条件下ではダイオキシン類の発生が懸念されます。適切な条件での焼却が求められており、現在は焼却技術や分別・リサイクルの整備が進んでいます。
ポリ塩化ビニルのおもな用途
ポリ塩化ビニルは、硬質塩化ビニルと軟質塩化ビニルの2種類に分けられます。可塑剤を含まないものは硬質塩化ビニルとよばれ、硬く強度に優れます。一方で可塑剤を含んだものは軟質塩化ビニルとよばれ、人の手でもかんたんに変形できるほどの柔軟性をもちます。
PVCの用途は、硬質と軟質で大きく分かれます。
硬質PVCの用途
- 塩ビパイプ
水道管をはじめ、住宅資材や設備に広く使われる代表的な用途です。耐久性・難燃性が高い一方、低温域では脆化に注意が必要です。 - カード
クレジットカードや各種カードの基材に使われます。絶縁性・耐久性が高く、丈夫です。 - 機械部品・自動車部品
射出成形や熱成形に加えて切削加工も可能なため、機械部品や自動車部品の材料としても使われます。
軟質PVCの用途
- シート・フィルム
農業用フィルム(ビニールハウス)やビニール袋など。カレンダー成形でシート状に成形します。 - 被覆
電気コードや金網の被覆に使われ、熱成形やディッピング加工が用いられます。 - 繊維・合皮
合成繊維として衣類に使われるほか、布へ塗布して合皮として用いられます。ホースや床材にも使われます。
ポリ塩化ビニルの加工
PVCは熱可塑性樹脂で、対応する加工方法が多いのが強みです。硬質・軟質それぞれに適した方法があります。
押出成形
溶かした材料を口金から押し出し、一定断面の製品(パイプ・板など)を連続して成形します。
射出成形
金型に溶融材料を射出して成形します。継手やバルブなど複雑な形状に向き、硬質・軟質ともに対応します。
カレンダー成形
加熱したロールの間で圧延し、シートやフィルムを成形します(主に軟質)。
熱成形
板状の素材を加熱した型で挟んで成形します。トレイや波板などに用いられます。
ディッピング加工
樹脂溶液に浸して皮膜を形成します(工具の柄など)。
コーティング加工
布などへ樹脂溶液を塗布します(合皮・壁紙など)。
切削加工
硬質PVCは旋盤・フライスなどでの切削が可能で、機械部品や治具に用いられます。
設計・調達視点:PVCを加工部品に使うときの注意点
- 熱変形に注意
耐熱性が低いため、切削時の発熱や使用環境の温度で寸法が変化しやすい素材です。公差設定や切削条件に配慮しましょう。 - 低温脆性
低温環境で使う部品は割れ・欠けのリスクがあるため、使用温度域を確認したうえで採否を判断します。 - 耐薬品性を活かす
薬液に触れる治具・部品では、有機溶剤に弱い点を踏まえて材料を選ぶと失敗が減ります。
ポリ塩化ビニルとPE、PET、PPの違い
| 樹脂 | 耐熱性 | 耐薬品性 | 難燃性 | 電気絶縁性 | PVCとの主な違い・特徴 |
| PVC (塩ビ) |
低 | 高 | 高 | 高 | 硬質・軟質で幅広い用途に対応。難燃性が強み。 |
| PE | 中 | 高 | 低 | 高 | ポリ袋などに多用。難燃性ではPVCに劣る。 |
| PET | 中 | 中 | 低 | とても高い | 電気絶縁性はPVCより高いが、難燃性は劣る。 |
| PP | 高 | 高 | 低 | 高 | 耐熱・耐薬品で優位。紫外線で白化しやすく耐候性で劣る。 |
特性はグレードや配合によって変わるため、選定時は各材料の物性表で確認するのが確実です。
ポリエチレン(PE)
ポリエチレンもシート状にして使用されるケースが多い素材です。ポリ塩化ビニルから作られた袋はビニール袋、ポリエチレンから作られた袋はポリ袋とよばれます。ポリエチレンも、耐薬品性や電気絶縁性に優れた素材です。
ポリエチレンテレフタレート(PET)
ポリエチレンテレフタレートは、ポリ塩化ビニルよりも高い電気絶縁性をもちます。しかし難燃性ではポリ塩化ビニルに劣ります。
ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレンは、耐熱性や耐薬品性の点でポリ塩化ビニルより優れています。しかし紫外線により白化しやすく、耐久性では劣ります。
ポリ塩化ビニルに関するよくある質問(FAQ)
Q. 「塩ビ」と「ビニール」は同じですか?
A. 日常的にはほぼ同じ意味で使われます。正確には「塩ビ」はポリ塩化ビニル樹脂そのものを、「ビニール」はその樹脂で作られた袋やシートなどの製品を指すことが多い表現です。
Q. 硬質PVCと軟質PVCはどう見分けますか?
A. 可塑剤の有無で決まります。手で曲げられる柔らかいものが軟質PVC、パイプのように硬く形状を保つものが硬質PVCです。
Q. PVCは焼却して大丈夫ですか?
A. 塩素を含むため、不完全燃焼の条件下ではダイオキシン類の発生が懸念されます。そのため適切な条件での焼却が求められますが、現在は焼却技術や規制が整備され、分別・リサイクルの取り組みも進んでいます。
Q. PVCは切削加工に向いていますか?
A. 硬質PVCは切削加工が可能で、機械部品や治具に使われます。ただし耐熱性が低く熱変形しやすいため、切削条件や公差設定に注意が必要です。
まとめ
ポリ塩化ビニル(PVC・塩ビ)は、塩化ビニルモノマーを重合した熱可塑性樹脂で、五大汎用樹脂のひとつです。可塑剤を含まない硬質PVCはパイプ・カード・機械部品に、可塑剤を含む軟質PVCはシート・被覆・合皮などに使われます。難燃性・耐薬品性・電気絶縁性・加工性に優れる一方で、耐熱性が低く低温脆性がある点は、設計・加工時に押さえておきたい注意点です。


