溝形鋼は、断面がコの字状になった鋼材で、チャンネルとも呼ばれます。フレームや支持部材などに使われますが、似た形のリップ溝形鋼や曲げ板金とは、製法や断面性能、調達方法が異なります。
この記事では、一般的な熱間圧延の溝形鋼を中心に、形状の特徴、規格と寸法表の読み方、用途に応じた選定と手配のポイントを解説します。

目次
溝形鋼の基本構造と特徴
ウェブとフランジで構成されるチャンネル材
溝形鋼は、背にあたるウェブと、その両端から同じ方向へ伸びる二つのフランジで構成されます。片側が開いた断面を持ち、ウェブ側を取付面として使ったり、他の部材と組み合わせてフレームを構成したりします。
曲げに対する断面性能は軸によって異なるため、部材の向きと荷重条件を合わせて検討する必要があります。また、荷重の作用位置やねじれの拘束条件によっては、曲げだけでなくねじりも考慮します。
熱間圧延材と軽量形鋼を区別する
熱間圧延の溝形鋼は、加熱した鋼材を圧延して成形する形鋼です。メーカーの寸法表には、高さ、幅、各部の厚さ、単位質量、断面性能などが示されています。一般的な傾斜フランジの製品では、フランジ内面に傾斜があり、ウェブとの接続部には隅Rがあります。平行フランジの製品もあるため、実際の断面形状は製品資料で確認します。
これに対し、リップ溝形鋼は鋼板を冷間で成形した軽量形鋼の一種で、フランジの先端に内側へ折り返したリップを持ちます。軽量形鋼にはリップのない軽溝形鋼もあるため、コの字状の外形だけで熱間圧延材と判断しないようにしましょう。
熱間圧延材と軽量形鋼では、板厚、適用規格、断面性能、局部座屈の検討などが異なります。発注時は「チャンネル」という呼び方だけでなく、製品の種類と仕様を明確にします。
溝形鋼と他の形鋼の違い
山形鋼・H形鋼との断面比較
山形鋼はL字状、H形鋼はH字状の断面を持ちます。溝形鋼は二つのフランジがウェブの同じ側へ伸びているため、取付面の取り方や他部材との組み合わせ方がこれらと異なります。部材を配置できるスペース、接合面、荷重条件から候補を比較します。
| 鋼材・部品の種類 | 断面の特徴 | 製造・調達の違い | 選定時の確認点 |
|---|---|---|---|
| 熱間圧延の溝形鋼 | ウェブの両端から同じ方向へ伸びる二つのフランジ | 規格断面の形鋼を選び、長さや追加工を指定して手配 | 軸別の断面性能、ねじり、フランジ内面の形状、隅R |
| 山形鋼 | L字状で二つの辺を持つ | 形鋼の寸法・鋼種を選んで手配 | 偏心、接合位置、辺の向き |
| H形鋼 | ウェブの両側にフランジが広がる | 規格断面や製品系列から選定 | 軸別の断面性能、座屈、接合の納まり |
| リップ溝形鋼 | 薄肉のコの字状でフランジ先端にリップを持つ | 冷間成形した軽量形鋼を手配 | 局部座屈、接合部、適用する断面データ |
| コの字曲げ板金 | 一枚の板を曲げたコの字状の断面 | 材質・板厚・曲げ寸法などを指定して製作 | 曲げR、寸法公差、加工限界、必要な強度・剛性 |
断面の外形だけから、強度の順位を決めることはできません。同じ高さでも、厚さ、鋼種、部材長、支持・拘束条件が違えば、負担できる荷重や変形量は変わります。
リップ溝形鋼やコの字曲げ板金との違い
リップには断面の縁を補剛する役割がありますが、その有無だけで構造性能を判断できるわけではありません。対象製品の断面性能と設計条件を使い、必要に応じて局部座屈も検討します。
また、板金加工で作ったコの字部品は、熱間圧延の溝形鋼そのものではありません。曲げ内側のR、板厚、公差、材料仕様などが異なります。既存の形鋼を曲げ板金に変更する際は、外形寸法だけでなく、必要な強度・剛性と取付条件を改めて確認します。
規格と寸法表の読み方
寸法の規格と鋼種の規格を区別する
熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量およびその許容差に関する規格には、JIS G 3192があります。一方、鋼種や材料の性質に関する仕様は、一般構造用圧延鋼材のJIS G 3101など、対象製品に適用される材料規格で確認します。
つまり、断面寸法が決まっても、鋼種まで自動的に決まるわけではありません。図面や発注仕様には、断面寸法と鋼種を分けて記載します。リップ溝形鋼などの一般構造用軽量形鋼では、JIS G 3350への適合など、対象製品の仕様を確認します。
高さ・幅・ウェブ厚・フランジ厚を読む
溝形鋼の寸法は、H×B×t1×t2などの形で示されます。一般的にはHが高さ、Bが幅、t1がウェブ厚、t2がフランジ厚です。ただし、メーカーによって高さにAなど別の記号を使う場合があるため、寸法表に添えられた断面図と凡例を対応させます。
例えば「100×50×5×7.5」は、対応する凡例に従って、高さ100mm、幅50mm、ウェブ厚5mm、フランジ厚7.5mmと読みます。フランジ内面に傾斜がある製品では、フランジ厚は断面全体で一定ではありません。t2がどの位置の厚さを示すかも、断面図で確認します。
ボルトや座金を取り付ける場合は、内面の傾斜や隅Rが接触面に影響します。外形寸法だけでなく、締結部の断面形状も確認しましょう。
単位質量と断面性能を確認する
単位質量は、通常1mあたりの質量をkg/mで示した値です。部材の質量を概算する場合は、単位質量に長さを掛けます。穴あけ、切欠き、溶接部品の追加などを行えば、完成部品の質量は変わります。
断面二次モーメントIは、曲げによる変形を評価するための断面特性です。曲げ剛性は、材料のヤング率Eとの積EIで表されます。断面係数Zは、弾性範囲の曲げ応力を評価するために使います。
寸法表にはx軸・y軸などの方向別の値が載っています。使用するのは、荷重の向きと同じ名前の軸の値ではなく、曲げモーメントが作用する軸に対応する値です。断面図の軸と実際の部材の向きを照合し、表の大きい値を無条件に採用しないようにします。
断面性能表の単位にも注意が必要です。断面二次モーメントはcm4、断面係数はcm3などで記載される場合があるため、計算に使う長さや応力の単位とそろえます。
寸法と断面性能は、調達する製品のメーカー資料で確認します。表に示された断面性能だけで、部材や接合部の安全性が保証されるわけではありません。
寸法表から長さごとの質量を計算する
質量を求める場合は、寸法表の同じ行にある単位質量を使います。100×50×5×7.5の溝形鋼では、単位質量9.36kg/mを用いると、長さ2mの質量は次のように概算できます。
9.36kg/m × 2m = 18.72kg
これは穴あけや切欠き前の、表の値に基づく計算例です。寸法や質量には許容差があるため、実測質量と完全に一致するとは限りません。
断面を単純な長方形三つに分けて計算すると、フランジの傾斜や隅Rの扱いにより、メーカーの表と差が出ることがあります。実際に手配する製品の寸法表を用いましょう。質量の概算は運搬や組立計画の参考になりますが、その部材が支えられる荷重を示す値ではありません。
用途に合わせて溝形鋼を選ぶ
フレームや支持部材に必要な条件
フレームや支持部材では、まず荷重の大きさと方向、荷重の作用位置、支点間距離、固定方法、許容たわみを整理します。機器の重量に加え、稼働時の振動や偏った荷重がある場合は、それらも検討対象です。
溝形鋼は開いた断面なので、曲げとねじりを分けて考える必要があります。ねじりの検討では、横荷重によるねじりが生じない基準点である「せん断中心」と、荷重の作用線との位置関係が重要です。断面の図心を通る荷重であっても、ねじりが生じないとは限りません。
必要に応じて、部材や接合部の強度、たわみ、ねじれ、座屈を検討します。穴や切欠きによる断面の欠損も考慮します。建築物に用いる場合は、その用途に適用される設計・施工条件に従い、装置用の部材選定と同じ条件で判断しないようにします。
材質・表面処理・接合条件を確認する
鋼種、溶接の有無、防食方法、使用環境は、寸法と合わせて確認します。屋外や水分に触れる場所では、塗装やめっきなどの仕様と、切断・穴あけ後の処理範囲を決めておくと、手配時の認識違いを減らせます。
接合部では、フランジ内面の傾斜や隅Rと、取付部品の平面・角部が干渉しないかを確認します。外形寸法が合っていても、座金が平らに当たらない、工具が入らないといった問題が起こることがあります。傾斜面に締結する場合は、その傾斜に対応した座面の確保も検討しましょう。
穴位置は締結部品と工具の空間まで確認する
溝形鋼へ機器を取り付ける場合は、穴中心から外縁までの距離だけでなく、内側に入るナットや座金の空間も確認します。ウェブとフランジの接続部に近いと、隅Rと部品の角が干渉したり、工具を回す空間が不足したりすることがあります。穴を加工できることと、確実に締結できることは別の条件です。
取付図には、溝の開く向き、基準にする面、穴位置を示します。追加工によって向きが限定される場合は、部材を反転したときの穴位置や接合面も確認します。相手部品まで含めた断面図で見ると、外形図では分かりにくい干渉を検討しやすくなります。
形鋼と曲げ板金を比較するときの判断例
例えば、装置の重量を支えるフレームでは、必要な断面性能と接合条件を整理し、適合する形鋼を検討します。一方、配線を覆うカバーや小物の取付部品では、板厚と曲げ寸法を指定して作る板金部品も候補になります。ただし、用途名だけで材料や製法が決まるわけではなく、いずれも必要な強度・剛性を確認して選びます。
置き換えを検討する際は、荷重・たわみだけでなく、取り付く部品の位置、内側の有効寸法、接合方法も比較します。外側の高さと幅をそろえただけでは、内側の空間や固定条件まで同じになりません。変更後の図面に基づいて評価し、価格もその仕様で比較します。
溝形鋼の調達条件をそろえる
規格の溝形鋼を手配するときは、鋼種、断面寸法、長さ、数量に加え、切断、穴あけ、溶接、表面処理などの加工範囲を明確にします。必要な切断長さや穴位置の公差、切断面の仕上げも、完成部品の要求に合わせて指定します。
素材だけの価格と、追加工・表面処理を含む完成部品の価格は分けて比較しましょう。また、寸法表に記載があることと、希望する鋼種・長さ・数量ですぐに調達できることは別です。必要な仕様をそろえたうえで、流通在庫や加工条件を含む見積もりを取ります。
まとめ:溝形鋼は断面性能と接合条件を合わせて選ぶ
溝形鋼は、ウェブと二つのフランジで構成される、片側が開いた断面の鋼材です。選定では、高さや幅、厚さだけでなく、部材の向きに対応する断面性能、荷重の作用位置、ねじり、接合部の納まりを確認することが大切です。
また、熱間圧延の溝形鋼、リップ溝形鋼、コの字曲げ板金は、外形が似ていても同じものではありません。対象製品の寸法表と材料仕様を確認し、必要な加工・表面処理まで含めて手配条件をそろえましょう。



