・ 紙ベークライト(自然色)
・ ABS(自然色)
・ 超高分子量ポリエチレン(乳白色)
・ PEEK(灰褐色)
・ ふっ素<PTFE>(白)

meviyを使えば、特注品も3Dモデルだけで簡単に見積もり・発注可能です。
【ポイント】
★耐熱性や耐薬品性、耐摩耗性などに優れた5素材を追加し、利用用途に合わせた樹脂材の選択肢を7素材へ大幅拡充
★meviyを利用することで金属素材と樹脂材の一括手配が可能となり、部品調達にかかる手間と時間を効率化
★納期は最短6日目で出荷可能
基本情報
自動見積もり可能サイズ
・縦:10mm~600mm
・横:10mm~400mm
・高さ:5mm~60mm
納期
6日目出荷
加工精度
・指示なき加工寸法の普通許容差標準:JIS B 0405 m級
・指定可能な寸法公差:±0.05/IT7級
穴の種類
キリ穴・タップ・精度穴・インサート
ご利用開始時期
6月26日よりご利用いただけます。
材質詳細情報
樹脂の形状・寸法変化について
樹脂は金属と違い、温度や湿度で変形したり寸法変化をし易い材質です。
設計の際は下記をご留意ください。
①形状のゆがみ
形状のゆがみ 厚みが薄く、細くて長い形状は変形を引き起こし易くなりますので極力避けてください。
寸法の分割やボルトで押さえる設計をされることをお奨めします。

※ゆがんでしまった部品は重しを乗せて1日くらい置いておくと多少形状が戻ります。
②寸法の変化
1度の温度変化で0.1mm程度寸法が変化する可能性があります。
購入した部品を保管する場合は必ず常温(20度)で保管してください。
特にMCナイロンと紙ベークライトは吸水性が高く、湿気や水分での寸法変化をしやすい材質です。
また、ふっ素と超高分子量ポリエチレンは線膨張係数が比較的大きいため、気温等による寸法変化をしやすい材質です。
寸法設計・保管には特にご注意ください。

※寸法が変化してしまった部品は常温にしばらく置いておくと多少寸法が戻ります。
③樹脂材の品質保証について
樹脂は金属と異なり、温度や湿度で変形したり、寸法変化をし易い材質です。
そのため以下の条件で精度保証を致します。
・検査は温度管理された環境にて行っています。
・精度保証は出荷時点での検査結果によるものとなります。
樹脂7素材一覧(※2020年6月26日現在)

※既存樹脂材のMCナイロン(青)、ポリアセタール(白)の情報はこちら
【ご利用開始時期】
2020年6月26日よりご利用いただけます。
樹脂材は、今後も続々と追加予定です。ぜひこの機会にご利用ください。
【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら