2024年4月8日より、板金溶接加工サービスにおいて「糸面取り追加工」が選択可能になりました。
現行品では、抜き加工時(非体裁面)に発生するバリ・かえりを0.1mm以下で保証していますが、この追加工によって端面と穴の両面(体裁・非体裁面)R0.1相当を保証します。
非体裁面のバリ・かえりが気になる、板金サービスの糸面取り追加工を板金溶接でも実施してほしい、といったお客さまの声にお応えしました。この機会にぜひお試しください!
目次
対応材質・表面処理・板厚
材質:鉄系 | 表面処理 | 板厚 |
SPCC/SPHC | ー | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 |
塗装 | ||
無電解ニッケルメッキ | ||
四三酸化鉄皮膜 | ||
三価クロメート(白) | ||
三価クロメート(黒) | ||
SS400 | 塗装 | 9.0 10.0 12.0 |
無電解ニッケルメッキ | 9.0 | |
四三酸化鉄皮膜 | ||
三価クロメート(白) | ||
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) | 電気亜鉛メッキ | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 |
材質:ステンレス | 仕上げ方法 | 板厚 |
SUS304 | No.1 | 9.0 10.0 12.0 |
2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
SUS430 | 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 |
詳細は技術情報ページをご参照ください。
(糸面取りの対象範囲)
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/swd_shape-material/26363/
部品加工事例
SUS304(2B) 取っ手付きケース
![]() |
材質 | SUS304(2B) |
サイズ | 150mmx100mmx180mm | |
板厚 | 1mm, 2mm | |
納期 | 7日目出荷~ | |
参考価格 | 11,620円 |
糸面取り追加工はすべてのパーツに対して行います。
詳細は技術情報ページをご参照ください。
(糸面取りについて)
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/swd_conditions/13408/
見積方法
■ステップ1. 溶接構造にする
対象のプロジェクトにチェックを入れて(①)、【溶接構造にする】ボタンを押してください。(②)
■ステップ2. 3Dビューワー画面に遷移し、左側の基本情報欄の糸面取りから「R0.1相当」を選択
■ステップ3. 3Dビューワー左下に「R0.1相当で糸面取り」と表示されていることを確認
■ステップ4. 体裁面を整え、溶接情報編集から溶接条件設定を実施
■ステップ5. 見積条件を確定し、型番取得