2024年7月8日より、板金溶接加工サービスにて「糸面取りオプション」が選択可能になりました。
現行品では、抜き加工時(非体裁面)に発生するバリ・かえりを0.1mm以下で保証していますが、本オプションは端面と穴の両面(体裁・非体裁面)R0.1相当を保証します。非体裁面のバリ・かえりが気になるお客さまの声にお応えしました。
出荷日に余裕がある場合は、ぜひ納期割引サービス「30%OFF」との併用をお試しください!
目次
対応材質・板厚・表面処理
糸面取りオプションの対応範囲は下表の通りです。
| 材質:鉄系 | 表面処理 | 板厚 | 標準納期 | 長納期 |
| SPCC/SPHC | ー | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 | 〇 | 〇 |
| 塗装 | 〇 | 〇 | ||
| 無電解ニッケルメッキ | 〇 | 〇 | ||
| 四三酸化鉄皮膜 | 〇 | 〇 | ||
| 三価クロメート(白) | 〇 | 〇 | ||
| 三価クロメート(黒) | 〇 | 〇 | ||
| SS400 | ー | 9.0 10.0 12.0 16.0 | 〇 | 〇 |
| 塗装 | 9.0 10.0 12.0 | 〇 | 〇 | |
| 無電解ニッケルメッキ | 9.0 | 〇 | 〇 | |
| 四三酸化鉄皮膜 | 〇 | 〇 | ||
| 三価クロメート(白) | 〇 | 〇 | ||
| SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) | 電気亜鉛メッキ | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 | 〇 | 〇 |
| 材質:ステンレス | 仕上げ方法 | 板厚 | 標準納期 | 長納期 |
| SUS304 |
No.1 | 9.0 10.0 12.0 | 〇 | ×(準備中) |
| 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 | 〇 | 〇 | |
| 片面#400研磨 | 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 | × (糸面取りオプション対象外) |
||
| SUS430 | 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 | 〇 | 〇 |
| 材質:アルミニウム | 表面処理 | 板厚 | 標準納期 | 長納期 |
| A5052 |
– | 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 | × (糸面取りオプション対象外) |
|
| アルマイト(白) | ||||
| アルマイト(黒) | ||||
| アルマイト(つや消し黒) | ||||
※対応領域は〇、未対応領域は×
※糸面取りオプションによる納期加算なし
部品加工事例
SUS304(2B)
溶接種類 おまかせ(アークまたはレーザー) / 溶接仕上げ グラインダー仕上げ
![]() |
板厚1.0mm+2.0mm サイズ 335×240×200 mm | ||||
| 出荷日選択 | 出荷日 | 単価 | 割引率 | ||
| 標準納期 | 7日目 | 18,580円 | – | ||
| 長納期 | 20日目 | 13,010円 | 30%OFF | ||
SUS304(2B)
溶接種類 おまかせ(アークまたはレーザー) / 溶接仕上げ 焼け取りのみ
![]() |
板厚2.5mm+4.0mm サイズ 250×180×31.5 mm | ||||
| 出荷日選択 | 出荷日 | 単価 | 割引率 | ||
| 標準納期 | 7日目 | 15,390円 | – | ||
| 長納期 | 20日目 | 10,778円 | 30%OFF | ||
SUS430(2B)
溶接種類 おまかせ(アークまたはレーザー) / 溶接仕上げ グラインダー仕上げ
![]() |
板厚1.5mm+3.0mm サイズ 500×425×125 mm | ||||
| 出荷日選択 | 出荷日 | 単価 | 割引率 | ||
| 標準納期 | 8日目 | 26,632円 | – | ||
| 長納期 | 20日目 | 18,651円 | 30%OFF | ||
SPCC/SPHC(無電解ニッケル)
溶接種類 おまかせ(アークまたはレーザー) / 溶接仕上げ グラインダー仕上げ
![]() |
板厚2.3mm サイズ 110×84×42.3 mm | ||||
| 出荷日選択 | 出荷日 | 単価 | 割引率 | ||
| 標準納期 | 8日目 | 8,910円 | – | ||
| 長納期 | 25日目 | 6,240円 | 30%OFF | ||
糸面取り(板金溶接) 技術マニュアル
糸面取りの対象範囲(板金溶接)はこちら
糸面取りについて(板金溶接)はこちら
納期割引サービス概要
| 納期 | 出荷日 | 単価 | 品質 | 対象商品 |
| 標準納期 | 切削角物:6日目~ | 現行通り | ||
| 切削丸物:6日目~ | ||||
| 板金加工:3日目~ | ||||
| 板金溶接:6日目~ | ||||
| 長納期 | 20日目〜 | 30%OFF | 標準納期と同等 | 切削:標準納期と同等 |
| 板金:一部板金、透明樹脂以外 | ||||
| 板金溶接:一部処理品、厚板品以外 | ||||
※長納期において、一部材質・表面処理では上記出荷日に+数日となります。
※長納期を選択すると型番末尾に「-L」が付きます。
| 例) MVSWD-3N030W4C-33G-11YP3-L |
見積方法
モデルをアップロードして溶接構造にする
対象のプロジェクトにチェックを入れて(①)、【溶接構造にする】ボタンを押下(②)

3Dビューワー画面に遷移し、左側の基本情報欄の糸面取りから「R0.1相当」を選択

3Dビューワー左下に「R0.1相当で糸面取り」と表示されていることを確認

体裁面を揃え、溶接情報編集から溶接条件設定を実施

見積条件を確定し、型番取得
末尾「-L」の長納期型番を選択してカートへ追加

よくある問い合わせ
Q:板金溶接の糸面取りオプションで、短納期サービスは選択できますか?
A:2025年6月現在、板金溶接にて短納期サービスは未対応です。最短出荷日は6日目~となります。
Q:出荷日選択の違いにより品質差異はありますか?
A:いいえ。糸面取り(R0.1程度)の品質は納期割引の有無に関わらず担保します。ただし外観は、協力工場の違いにより多少異なる場合があります。
Q:見積確定後、標準納期型番以外の選択肢が出てこないのですが、その商品は納期割引サービス対象外ですか?
A:はい。その商品は納期割引対象外です。詳しくはこちらをご参照ください。
Q:過去発行した型番の末尾に「-L」をつければ、納期割引サービス適用で注文できますか?
A:納期割引サービスのリリースより前に見積もりした商品は、恐れ入りますが再度お見積もりください。