2025年5月11日から、切削丸物サービスにおいて、お客さまからのご要望が特に多かった管用テーパねじを自動見積もりできるようになりました。
このサービスにより、継手やプラグなど配管用部品の製作に不可欠な、中心軸上でのおねじ・めねじ加工(ISO規格準拠)が行えます。また、樹脂・金属を問わず、各種材質で利用できます。
設備の冷却水ライン、油圧・空圧システム、ロボットハンドのエア配管など、高い密閉性が求められる箇所の配管部品も、1分で見積もり、安定した納期で手配できます。
標準品では対応できないカスタム形状の配管部品も1個から、テーパねじを追加することによる出荷日加算はありませんので、ぜひご活用ください。
目次
加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 材質 | SUS304 | SUS316 |
| サイズ | ⌀42.6×L10.3 | ⌀25×L27.01 |
| ねじ種 | Rc 1/4 | R 1/4 |
| 出荷日 | 6日目~ | 6日目~ |
| 参考価格 | 4,254円 | 4,473円 |
※表中は2025年5月時点の情報
対応材質
- 全材質
サイズ
〇: 自動見積もり可 △:自動見積もり不可(担当者見積もり)
| おねじ | 対応 | めねじ | 対応 |
| R 1/16 | 〇 | Rc 1/16 | 〇 |
| R 1/8 | 〇 | Rc 1/8 | 〇 |
| R 1/4 | 〇 | Rc 1/4 | 〇 |
| R 3/8 | 〇 | Rc 3/8 | 〇 |
| R 1/2 | 〇 | Rc 1/2 | 〇 |
| R 3/4 | 〇 | Rc 3/4 | 〇 |
| R1 | 〇 | Rc 1 | 〇 |
| R1 1/4 | 〇 | Rc 1 1/4 | 〇 |
| R1 1/2 | 〇 | Rc 1 1/2 | 〇 |
| R2 | △ | Rc 2 | △ |
| R2 1/2 | △ | Rc 2 1/2 | △ |
| R3 | △ | Rc 3 | △ |
| R4 | △ | Rc 4 | △ |
| R5 | △ | Rc 5 | △ |
| R6 | △ | Rc 6 | △ |