切削丸物において、外径へのV溝加工の自動見積もりができるようになりました。
V溝はVベルトのような動力伝達や位置決めで多く利用され、FA装置には不可欠な形状です。センタリング性・角度合わせ・位置決め精度に優れている溝底面が尖った形状や、プーリに代表される底のフラット面が狭いV溝形状などにも対応します。
加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | SUS304 | S45C | SUS304 |
| 表面処理 | なし | なし | なし |
| サイズ | Φ50×L17mm | Φ12×45mm | Φ60×L14mm |
| 出荷日 | 8日目 | 8日目 | 8日目 |
| 参考価格 | 8,468円 | 5,211円 | 14,256円 |
※表中は2025年8月時点の情報
対応材質
全材質・全表面処理
製作可能な材質と表面処理はこちら
サイズ
全サイズ
対応可能サイズはこちら
出荷日
納期加算なし
標準出荷日の一覧はこちら