板金加工のたびにキズやダイマークが気になって、磨き直しや拭き上げに追われていませんか。 とくにカバー・パネル・天板などの “外観品質が求められる部品”では、わずかな擦り傷でも手戻りの原因になりがちです。そのような避けたい手間をなくしたい方に向けて、メビーでは「SUS304(2B) 片面保護シート付」 を追加しました。
加工前の表面保護はもちろん、簡単に剥がせて糊残りもしない仕様なので、シートを最後に外す作業もスムーズです。
目次
部品加工事例
| 写真 | ![]() |
|
| 材質 | SUS304(2B)片面保護シート付 | SUS304(2B)片面保護シート付 |
| サイズ | W50×D50×H50 | W150×D150×H2 |
| 板厚 | 3.0mm | 2.0mm |
| 出荷日 | 4日目~ | 4日目~ |
| 参考価格 | 2,810円 | 3,349円 |
※表中は2026年2月時点の情報
保護シートの剥離性
保護シートにありがちな「剥がしにくさ」や「糊残り」を改善し、現場での作業ストレスを大幅に軽減します。
外観
シートなし(左)とシートあり(右)のL字曲げ加工品。シートがダイマークの発生を防ぎます。
対応材質
| 材質 | 表面処理 | 板厚(mm) |
| SUS304(2B)片面保護シート付 | なし | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 |
サイズ
| 材質 | 板厚(mm) | 外形寸法(縦・横・高さ) | |
| 板厚2.0mm以下 | 板厚2.0mm超 | ||
| SUS304(2B)片面保護シート付 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | 5~1,200 | 10~1,200 |
出荷日
| 種別 | 出荷日 |
| 短納期 | 2日目~ |
| 標準納期 | 4日目~ |
関連記事
タグ