フラットバーの四隅へのR加工が、新たに自動見積もりで手配可能になりました。精度要件が厳しくない単純形状部品では、別途追加工手配をしていたR形状の処理を自動見積もりで完結できるようになり、手配工数・コスト削減が期待できます。
材質は、鉄やステンレス・アルミなど、製造業界で一般的に使用される材質に幅広く対応しています。また出荷日は標準出荷日6日目となり、最短3日目出荷や長納期20日目出荷にも対応し、幅広い選択肢から選択できます。
フラットバーの四隅R加工は、部品の強度や安全性・機能性・デザイン性の向上を目的として、製造業を中心に多くの分野で採用されている加工です。取付けブラケットや治具・ガイド・押さえ・ストッパーなど、さまざまな用途で利用されています。
目次
加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 材質 | SS400-D | A6063S |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜 | 白アルマイト |
| サイズ | 100×100×10 | 100×50×6 |
| 出荷日 | 8日目~ | 8日目~ |
|
写真 |
![]() |
| 材質 | SS400-D |
| 表面処理 | なし |
| サイズ | 200×100×19 |
| 出荷日 | 6日目~ |
※表中は2026年1月時点の情報
対応材質・ 出荷日
| 材質 | 表面処理 | 標準納期 | 短納期 | 長納期 |
| SS400-D
S45C-D |
なし | 6日目 | 3日目 | 20日目 |
| 無電解ニッケル
四三酸化鉄皮膜 |
8日目 | 4日目 | ||
| SUS304-D | なし | 6日目 | 3日目 | 20日目 |
| A6063S | なし | 6日目 | 3日目 | 20日目 |
| 白アルマイト
黒アルマイト |
8日目 | 4日目 | ||
| 黒アルマイトつや消し | 8日目 | 5日目 |
サイズ
- 長さ(L):10mm~500mm
- 幅(W)・厚み(H)については材質ごとに異なります。
メビーのフラットバー規格は、こちらからご確認ください。
切削角物のマニュアル
※四隅R加工以外のポケット形状には対応していません。
関連記事
【切削角物】フラットバー全商品が29%プライスダウン!コスト改善のチャンス到来
フラットバー(平鋼)とは?【前編】低コストの理由と使い分け|フラットバーの特長
フラットバー(平鋼)とは?【後編】加工で変わる表面仕上がりと精度|フラットバーの特長