FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【板金加工】R曲げ機能がリニューアル!対象形状を拡大、専用金型を自動提案

板金加工サービスのR曲げ機能を刷新しました。 

従来、R曲げ形状FR曲げ加工(送り曲げ)のみに対応していたため、自動見積もりが可能な形状には限界があり、お客さまから以下のようなご意見が寄せられていました。 

  • 10mm未満の小さいRの見積もりができない
  • R曲げが向かい合うカバー形状は頻発するのに担当者見積もりでしか依頼できない 


上記のようなモデルに対して、
3D Viewer上でR曲げ専用金型によるR型曲げを提案する機能を実装しました。見積用に3Dモデルを修正することなく、画面の案内に沿って操作するだけで専用金型に合うR曲げ形状を自動で生成でき、上記のような製品も自動で見積もり・注文まで行えます。 

専用金型によるR型曲げとは 

R型曲げは、板金部品のR曲げ形状を文字通り大きなRを持つ金型(パンチ・ダイ)を使用して成形する曲げ加工です。成形できるRの大きさには制限があるものの、複数回の鈍角曲げを行うFR曲げ(送り曲げ)と比べてなめらかなR形状の製作が可能で、曲げの精度にも優れています。 

R型曲げの様子

設定方法 

板金加工サービスでは、FR曲げでの加工困難R型曲げ適用できる形状がアップロードされると、自動でR型曲げを提案します。対象範囲をご確認の上、ご利用ください。 

 

1.R型曲げの対象範囲 

メビーは、原則FR曲げで見積もりを行います。FR曲げで見積もりが失敗したのちにR型曲げが自動で提案される要件は下記の通りです。 

内RがR3以上R10未満のR曲げ形状や、R曲げが向かい合う形状(R30未満)の製品でご利用ください。内Rが板厚の2倍以下またはR3未満の場合は通常曲げが提案されます。 

変換前の内Rサイズ  変換後の内Rサイズ(製造時)  使用される曲げ加工 
板厚の2倍以下  板厚(参考値)  通常曲げ(V曲げ) 
R3未満  板厚(参考値) 
R3 ≦ 内R < R6  R3  専用金型のR曲げ 
R6 ≦ 内R < R10  R6 
R10 ≦ 内R < R12.5  R10 
R12.5 ≦ 内R < R15  R12.5 
R15 ≦ 内R < R17.5  R15 
R17.5 ≦ 内R < R20  R17.5 
R20 ≦ 内R < R22.5  R20 
R22.5 ≦ 内R < R25  R22.5 
R25 ≦ 内R < R30  R25 
R30 ≦ 内R  対象外 ※担当者見積もりをご依頼ください。 

2. ビューワーで修正案内ダイアログを確認 

メビーに3Dモデルをアップロード後、板金加工の見積画面を開いた際、FR曲げによる見積結果と共に下記のダイアログが現れます。 

「実施する」を押下すると、プロジェクト一覧にR型曲げ用のプロジェクトが追加されます。 

追加されたプロジェクトを開くとFR曲げの見積もりエラーメッセージが解消されます。下記品質確認メッセージにてR曲げ専用金型を使用する案内が表示されます 

【ポイント】
この際、元モデルのRサイズが専用金型に合っていない場合は、R型曲げが可能な近似Rサイズへ自動的に変換されます。(27Rから25R、18Rから 17.5Rなど) 

※変換されるRサイズの詳細は、前項の”R型曲げの対象範囲”をご確認ください。 

3. 見積もりを確定 

見積条件を設定したのち、確定して型番を発行してください。価格・出荷日はFR曲げと同様です。 

※ 出荷日は通常の曲げ加工品の+1日です。 

注意事項 

  • R30以上R曲げが向かい合う形状は、R型曲げ提案機能の対象外です。(2026年22日時点)
    順次範囲拡大も検討していますので、ご意見・ご要望をお待ちしています。 
  • 一部の材質・表面処理は RR 曲げの自動見積もりに対応していません。マニュアルページ内の対応表をご確認ください。 

加工事例 

FR曲げと同様にR型曲げでも納期選択サービス(短納期、長納期)を利用できます。 

写真 
材質  SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)  SPCC 
表面処理  電気亜鉛メッキ  なし 
サイズ  180mm×110mm×60mm 

R曲げ部 : R10 

130mm×40mm×42mm
R曲げ部 : R22.5  
板厚  2.0mm  2.5mm 
出荷日  4日目  4日目 
参考価格  3,716  3,785 

※表中は2026年2月時点の情報
※加工事例で紹介している出荷日は標準出荷日です。 

板金加工のマニュアル 

R曲げ形状の対応範囲 

関連記事

専用金型を使用しないR形状カバーの板金加工