今回は、メビーの納期選択サービスに新たに追加された「超長納期サービス」をご紹介します。切削角物のアルミニウム材(A5052・A6061)を対象に、38日目出荷を選択することで、標準納期品と比較して最大60%OFFで部品手配が可能になりました。
納期に余裕のある案件や、在庫品・予備品の手配などにご活用いただける、コストメリットの高い新たな選択肢です。
「コストを抑えたい」「急ぎではない部品をお得に手配したい」といった場合に、用途やスケジュールに応じて納期とコストのバランスを柔軟に選択できます。
- 38日目出荷の選択で最大60%OFF
- 納期に余裕のある案件の手配コストを削減
- 在庫品・予備品をよりお得に手配
- 用途やスケジュールに合わせて納期を選択
目次
超長納期サービスとは
メビーでは、案件のスケジュールに応じて納期を選択できる「納期選択サービス」を提供しています。20日目出荷を選択することでお得に部品を手配できる「長納期サービス」に加え、このたび新たに「超長納期サービス」をご利用いただけるようになりました。
超長納期サービスは、切削角物のアルミニウム材(A5052・A6061)を対象に、38日目以上の出荷日を選択できる新たな納期オプションです。 従来の長納期サービスを上回る価格メリットがあり、標準納期品と比較して最大60%OFFで部品を手配できます。
在庫品や予備品・計画的な手配が可能な部品など、納期に余裕のある案件では、従来よりもコストを抑えた部品手配が可能になります。
「納期選択サービス」については、こちらをご確認ください。
出荷日の選択方法
見積もりを行うプロジェクトを選択し、3Dビューワー画面で見積条件を設定します。[見積条件を確定] をクリックすると、選択可能な出荷日が表示されます。

超長納期サービスの対象となる出荷日(38日目以上)を選択した場合、型番の末尾に「-U」が付与されます。
対応範囲
材質・表面処理
| 材質 | 表面処理 |
| A5052
A6061
|
処理なし
アルマイト(白) |
【切削角物】の対象部品・材料については、技術・操作マニュアル「材質・表面処理」をご覧ください。
サイズ
- 長さ(X):10~600mm
- 幅 (Y):10~400mm
- 厚み(Z):5~30mm
注意事項
- 切削角物において、対象の材質・表面処理を選択した場合のみ、超長納期の出荷日が表示されます。
- 刻印・洗浄・ミラーパーツには対応していません。
切削角物のマニュアル
メビーとは
メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日目出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削・板金・旋盤・金属・樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置・製品開発の設計をサポートします。