3Dデータまとめて1分見積もり
旋盤加工ならmeviy(メビー)
- メビーは3Dデータのみで旋盤加工部品の見積もり・注文が
可能な機械部品調達のAIプラットフォームです。
サービスの特長
3種の熱処理に対応
マシニングによる
追加工形状に対応
最長5,000mm
長尺品にも対応可能
最短1日目出荷
から対応可能
加工事例
高精度
円形プレート

回転
機構部品

シャフト
ホルダ

シャフト

接続用部品

円形プレート

多段付き
回転軸

材質・表面処理
| 材質 | 表面処理 | |
| 鉄/鋼 | SS400 S45C★☆ SCM435★☆ SCM440★☆ SKS3★☆ SKD11★ SKD61★ SUJ2★☆ |
なし 四三酸化鉄皮膜 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ 硬質クロムメッキ(フラッシュ) 三価クロメート(白・黒) イソナイト処理 パーカー処理 |
| アルミニウム | A2017 A5056 A6061 A7075 |
なし アルマイト(白・黒・つや消し黒) 硬質アルマイト(白) アロジン処理相当(三価クロム化成処理) |
| ステンレス | SUS303 SUS304 SUS316 SUS440C★ |
なし 不動態化処理 |
| 銅 | C3604-LCd(真鍮・黄銅) | なし |
| 樹脂 | ポリアセタール MCナイロン ABS PEEK PPS アクリル PC PP PVC 超高分子量ポリエチレン ふっ素 ユニレート |
なし |
- ★ 熱処理(全体焼入れ)指定可能材質
- ☆ 熱処理(部分焼入れ)指定可能材質
サイズ・精度

サイズ
| 材質 | 外径(D) | 全長(L) |
| 金属(鉄・アルミニウム・ステンレス) | Φ3〜Φ500 | 2〜5,000 |
| 樹脂 | Φ3〜Φ500 | 1〜300 |
- 材質 / 表面処理 / 板厚 / 形状により上下限寸法の制限が異なります。 単位:mm
精度規格
| 外形公差 | ±0.02以上 |
| 寸法公差※ | 金属:±0.02以上 樹脂:±0.05以上 |
| 精度穴、軸公差 | 金属: IT6級以上 樹脂:IT7級以上 |
| 幾何公差 全9種※ | 0.01~ |
| 表面粗さ※ | Ra0.4 まで対応可(代表面粗さ:Ra6.3、Ra3.2) |
| ねじ種 | ミリねじ(並目・細目)、インチねじ(UNF・UNC)、管用テーパねじ(ISO) |
- 面取りを除く指示なき長さ寸法公差:JIS B0405 中級(m)
- 部位 / 形状 / サイズにより異なります
ミスミの機械部品調達
AIプラットフォーム
メビーの便利な6つのポイント
1
見積もりは
3Dデータをアップするだけ
3Dデータをアップロードするだけで見積もりができるので、面倒な平面図作成作業が不要になります。メビーAI自動見積技術で設計データから形状を読み取り、必要な加工技術・価格・出荷日を即座に計算。人手による図面バラシ作業が不要になることで、面倒な作図作業から解放され、本来の設計業務に集中できる環境を提供します。
2
その場ですぐに
価格・出荷日を確認できる
従来の部品手配では、図面を送付してから見積もりや出荷日の回答を得るまでに数日要するのが一般的でした。メビーは製造業の待ち時間の無駄を解消します。Webブラウザ上で3Dデータをアップロードすると、その場で価格と出荷日が確認できます。
3
型番発行で
2回目の注文がラクチン
見積もりした部品には型番が割り当てられるので、2回目以降の注文の際にデータを再度アップロードする手間が不要となり、スムーズに注文できます。また、型番を公開したり、アップロードしたプロジェクトを共有したりすることで、担当者以外のユーザーも部品の形状や材質を確認できます。
4
数量や出荷日に応じた
割引金額もその場で確認
メビーでは出荷日に応じた割引サービスも活用できます。20日目以降の出荷日を選択すると、品質はそのままに30%OFFで提供します。また同一商品を複数注文いただく場合、数量に応じて割り引きされるまとめ買い割引サービスも利用できます。割引サービスを組み合わせた見積結果もその場で確認できます。
5
精度も安心
寸法公差も指定できる
高精度な加工が必要な部品も安心して注文できます。3Dデータをアップロードした後、寸法・公差が表示されていない部位に対して、必要に応じて任意の寸法公差を指定することができます。お客さまの要求精度に合わせた金属加工品の製作が可能です。
6
豊富な材質・表面処理
が選択できる
豊富な材質と表面処理のラインナップを用意しています。構造用鋼・圧延鋼板・特殊鋼・ステンレス鋼・アルミ合金に加え、銅・真鍮など幅広い材質を用意しています。さらに、黒染めや各種メッキ・アルマイト処理などの表面処理・さまざまな熱処理にも対応しています。
お客さま事例
利用者数21万人突破!シェアNo.1※のメビーが選ばれる理由を紹介!
※2023年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザー数シェア テクノ・システム・リサーチ調べ
お客さまから高い評価を得ています
-
設計・調達時間
が短縮した90.5%
-
指定日に遅れず
到着した99.9%
-
想定通りの品質
だった93.3%
※顧客満足度アンケート(2019年自社調査)、納期遵守率(2020年4月~9月実績)より
メビーに関するよくある質問
メビーを利用するメリットは何ですか?
メビーとは、従来2D図面を利用して手配していた部品を3Dデータだけで見積もり~注文~製造まで行える、3Dものづくりプラットフォームです。したがって、設計者および購買担当者にとって図面・納期・品質の管理にかかる工数を大幅に削減できます。
また、2D図面作成時のミスや手配型番生成のミスがなくなります。
利用するにあたってソフトのインストールは発生しますか?
- 対応ブラウザ(Google Chrome又はMicrosoft Edge)のインストール以外は追加でインストールは不要です。
- サービスのバージョンアップ時もお客さま側で設定作業を行う必要はありません。
どうしたら利用できますか?
ミスミ会員IDがあれば利用できます。
新規会員登録についてはこちらをご参照ください。
ミスミの営業時間外でも見積もりできますか?
はい。基本的に24時間365日(※)利用できます。
※システムアップデートなどのメンテナンスで停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
アップロードしたデータはいつまで保存されますか?
お客さまご自身でデータを削除するか、アカウント削除をするまでお預かりします。
アップロードしたデータのセキュリティーは大丈夫ですか?
- 弊社サーバーにて厳重に管理します。製造の際に弊社協力工場に製造情報を共有しますが、製造以外の目的で利用することはありません。
- なお、将来のサービス対応範囲拡大を検討する際に、アップロードしていただいたデータを統計的に利用することがありますので、あらかじめご了承ください。
どんなCADファイル形式に対応していますか?
以下のCADファイル形式に対応しています。
ネイティブフォーマット
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| Autodesk Inventor 2025以下 | .ipt |
| CATIA V5-6R2024以下 | .CATPart |
|
Creo-Pro/E Pro/E 19.0-Creo 11.0以下 |
.prt / .neu/ .xpr |
|
NX - Unigraphics UG11 to UG18, UG NX, NX5 to NX12 NX1847 to NX2406 |
.prt |
| Solid Edge V19-20/ST10以下/2025以下 | .par / .pwd |
| SOLIDWORKS 2025以下 | .sldprt |
| I-deas | .arc / .unv |
| iCAD SX V8L4以下 | .icd |
注意:モデルファイル内で非表示になっている要素はメビーへの読み込みと見積もりの対象外です。
中間フォーマット
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| STEP (AP203, AP214) | .step / .stp |
| Parasolid 36.1以下 | .x_t / .x_b / .xmt / .xmt_txt |
| ACIS 2023以下 | .sat / .sab |
| JT 10.9以下 | .jt |
| PRC | .prc |
注意:メビーに一度にアップロードできるファイルサイズの上限は10MBです。
3D CADとメビーを連携できますか?
利用CAD別のメビー導入ガイドブックを紹介します。詳細はこちらをご確認ください。
切削加工(丸物)のよくある質問
ミスミの機械部品調達
AIプラットフォーム