金属設計・開発においては、硬度の理解と管理が不可欠です。一方で、「硬度の種類は?... (2025/08/22)
金属などの材料のねばり強さを示す靱性(じんせい)は、製品設計や材料選定の際に重要... (2025/06/05)
ガス溶接は金属接合の基本技術として広く利用される方法です。本記事では、その原理や... (2025/04/09)
製造業の設計において、金属の比重は製品開発の要となる要素です。軽量化が求められる... (2025/03/14)
動力を用いる機械では、モーターやエンジンのように回転による動力が多く用いられます... (2024/07/18)
機械は、さまざまな働きをもつ部品を組み合わせて作られています。機械を構成する部品... (2024/07/18)
機械はさまざまな部品で構成されています。その中でも、ねじやバネ、歯車のように共通... (2024/07/18)
自動で動く機械には、何らかの動力が使われています。動力の元になるものをまとめてア... (2024/07/18)
カム、クラッチ、ブレーキは、応用範囲が広い機械要素です。身近にある自動車や二輪車... (2024/07/18)