FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【樹脂の人気7材質をラインナップ】耐熱性・耐薬品性・軽量性など多様なニーズ特性へ対応可能に!

2020/06/25

・ 紙ベークライト(自然色)
・ ABS(自然色)
・ 超高分子量ポリエチレン(乳白色)
・ PEEK(灰褐色)
・ ふっ素<PTFE>(白)

 

meviyを使えば、特注品も3Dモデルだけで簡単に見積もり・発注可能です。

 

【ポイント】

★耐熱性や耐薬品性、耐摩耗性などに優れた5素材を追加し、利用用途に合わせた樹脂材の選択肢を7素材へ大幅拡充

★meviyを利用することで金属素材と樹脂材の一括手配が可能となり部品調達にかかる手間と時間を効率化

★納期は最短6日目で出荷可能

基本情報

自動見積もり可能サイズ
・縦:10mm~600mm
・横:10mm~400mm
・高さ:5mm~60mm

納期
6日目出荷

加工精度
・指示なき加工寸法の普通許容差標準:JIS B 0405 m級
・指定可能な寸法公差:±0.05/IT7級

穴の種類
キリ穴・タップ・精度穴・インサート

ご利用開始時期
6月26日よりご利用いただけます。

材質詳細情報

紙ベークライト(自然色)
グレード 紙系
類似名称 
紙基材フェノール樹脂積層板

外観
上下の表面は光沢があり滑らかで、色はロットにより濃淡があります。
特徴
絶縁や耐熱など様々な用途で使用される汎用的な材質です。

注意
紫外線に弱く、劣化したり、酸化すると変色してしまいます。また吸水性が高く注意が必要です

用途
電気機器、プリント配線基板、絶縁用途各種部品等

 

ABS(自然色)
外観
上下面に光沢があり滑らかです。薄く黄色(肌色、アイボリー)がかっています。

特徴
軽くて寸法安定性にも優れ、切削性がよいため試作品で使用されることが多いです。

注意
燃えやすく、耐薬品性・耐溶剤性・紫外線に弱く劣化しやすいです。

用途
試作品、各種外装・筐体・機構部品類等

 

 超高分子量ポリエチレン(乳白色)
類似名称 UHPE・UHMWPE
外観
透明感のある白色です。表面の手触りは滑らかです。

特徴
軽量で耐摩耗性に優れ、滑りやすい材質です。食品衛生法適応品として活用されています。

注意
温度による収縮が大きく、寸法安定性に劣ります。また薬品に強い為、接着することが難しいです。

用途
食品産業機械、搬送装置のこすれ合う部品等

 

 PEEK(灰褐色)
外観
灰色で、上下の表面は光沢があり滑らかです。

特徴
最大の特徴は耐熱温度が250℃と高いため、高温環境での連続使用が可能です。また耐薬品性、耐摩擦・摩耗性にも優れ、機械加工等において非常にバランスがとれた樹脂材です。

用途
電気電子部品、自動車部品、各種精密機器部品、半導体、液晶製造装置部品等

 

 ふっ素<PTFE>(白)
類似名称 テフロン・PTFE・4フッ化エチレン
外観
上下面は見た目・手触りともに非常に滑らかです。

特徴
耐薬品性、耐熱性、滑り特性を求める場合に非常に適した素材です。

注意
寸法安定性が悪く膨張係数が大きいため、加工し辛い素材です。

用途
医療機器部品、食品関連部品、半導体、液晶関連部品、実験器具等

 

樹脂の形状・寸法変化について

樹脂は金属と違い、温度や湿度で変形したり寸法変化をし易い材質です。
設計の際は下記をご留意ください。

①形状のゆがみ
形状のゆがみ 厚みが薄く、細くて長い形状は変形を引き起こし易くなりますので極力避けてください。
寸法の分割やボルトで押さえる設計をされることをお奨めします。

※ゆがんでしまった部品は重しを乗せて1日くらい置いておくと多少形状が戻ります。

②寸法の変化
1度の温度変化で0.1mm程度寸法が変化する可能性があります。
購入した部品を保管する場合は必ず常温(20度)で保管してください。
特にMCナイロンと紙ベークライトは吸水性が高く、湿気や水分での寸法変化をしやすい材質です。
また、ふっ素と超高分子量ポリエチレンは線膨張係数が比較的大きいため、気温等による寸法変化をしやすい材質です。
寸法設計・保管には特にご注意ください。

※寸法が変化してしまった部品は常温にしばらく置いておくと多少寸法が戻ります。

③樹脂材の品質保証について
樹脂は金属と異なり、温度や湿度で変形したり、寸法変化をし易い材質です。
そのため以下の条件で精度保証を致します。
・検査は温度管理された環境にて行っています。
・精度保証は出荷時点での検査結果によるものとなります。

樹脂7素材一覧(※2020年6月26日現在)

※既存樹脂材のMCナイロン(青)、ポリアセタール(白)の情報はこちら

 

【ご利用開始時期】
2020年6月26日よりご利用いただけます。

樹脂材は、今後も続々と追加予定です。ぜひこの機会にご利用ください。

【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら

【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら