切削加工で、丸物部品の見積もりがついにスタート!シャフトや回転軸などの旋盤加工品も、マシニング・ワイヤー加工品も、meviyでまるっとご購入いただけます。

「今までシャフトや回転軸は別の方法で調達していた」「カタログでは注文できないような丸・軸部品も図面を描かずに注文したい」という設計者の方。今すぐmeviyで見積もりを取得してみてください!

対象形状

2023年3月6日より自動見積もり対象形状

左から、外径キー溝、内径キー溝、切り欠き(ポケット)、端面溝

キー溝の認識条件

JIS規格と一致するキー溝には自動で公差が設定され、ダイアログで変更が可能です。

※ユーザー設定では、初期設定をカスタマイズできます。

キー溝として認識する キー溝として認識しない

外径キー溝として認識する幅

 

 

【b1】規格と一致:外径キー溝 はめ合い公差を「自動」で設定

 

 

【b1】規格と不一致:長穴 はめ合い公差は「手動」で設定

 

内径キー溝として認識する幅

 

 

【b2】規格と一致:内径キー溝 はめ合い公差は「自動」で設定

 

 

【b2】規格と不一致:内径溝「一般公差」扱いとなり公差選択不可

 

2023年2月6日より自動見積もり対象形状

穴(タップ穴、ザグリ穴、精度穴)

2022年12月5日より自動見積もり対象形状

左から、外径旋削、内径旋削、外径溝、内径溝、めねじ、おねじ

自動見積もり対象外形状


上段左から、ギア、偏芯、セットカラー、斜め穴、ローレット加工全般
下段左から、止まりの六角穴、止まりの内径キー溝、V溝、V溝、側面ポケット入口R形状

材質・表面処理・熱処理一覧

 

材質 表面処理
鉄・鋼 S45C ★
SS400
SCM440 ★
SKS3 ★
SKD11★
SUJ2 ★
なし
四三酸化鉄被膜(黒染め)
無電解ニッケル
低温黒色クロム
硬質クロム(フラッシュ)
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)
イソナイト(塩浴窒素処理)
アルミニウム A2017
A5056
A6061
A7075
なし
白アルマイト
黒アルマイト
黒アルマイト(つや消し)
ステンレス SUS303
SUS304
SUS316
SUS440C ★
なし
樹脂 POM
MCナイロン
ABS
PEEK
PC
PP
なし

★熱処理(ズブ焼き入れ) 指定可能材質

対象領域

自動見積もりサイズ対応範囲

 全材質 

 S45C、SS400、SUS303、SUS304、SUS316 

全長L​
L<2​ 2≦L≦150 150<L≦200 200<L≦300​ 300<L≦500​ 500<L≦1000​ 1000<L​
外径D​ D<3​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​
3≦D≦10​ -​  ​ -​ -​ -​
10<D≦20​ -​  ​ -​ -​
20<D≦50​ -​  ​ -​
50<D≦100​ -​  ​ -​ -​ -​
100<D≦150​ -​  ​ -​ -​ -​
150<D≦200​ -​  ​ -​ -​ -​ -​ -​
200<D≦300​ -​ -​ -​ -​ -​ -​
300<D​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​

納期

・ 標準納期:6日目出荷~

・ 長納期:20日目出荷~

マニュアルはこちらから↓

出荷日(材質・表面処理・熱処理・対応サイズ)

割引

大口割引と長納期割引をご利用いただけます。

割引早見表

※標準出荷日の1個価格が10,000円の場合、値引き後の価格は下記表となります。

※51個以上のご依頼は担当者見積もりになります。

精度

加工種 精度軸・穴 幅・位置公差
旋盤 金属:IT6級~ 金属:±0.02~
樹脂:IT7級~ 樹脂:±0.05~
MC
(二次加工)
金属:IT7級~ ±0.05~
樹脂:IT7級~

幾何公差精度基準

アップロード方法

 

切削丸物 として認識 切削角物 として認識

※最外径が円筒部である

※最外形が四角である

※最外径が140°超え

※最外径が140°以下

※最外径が円筒部である

※最外径に円筒部でない

※最外径に円筒部がある

※最外径に円筒部がない

製作事例

材質 S45C
サイズ Φ32xL155.2(mm)
表面処理 硬質クロム
納期 8日
参考価格※2 9,399円

 

材質 A5056
サイズ Φ150xL30(mm)
表面処理 白アルマイト
納期 10日
参考価格※2 15,654円

※1:切削丸物のマシニング・ワイヤー加工は2023年3月6日より自動見積もり開始予定です。

※2:2023年2月時点の価格です

マニュアルはこちらから

3Dビューワーの操作⽅法

データム・幾何公差を設定する

品質管理について