現場でよくある「すぐ必要なのに、納期が間に合わない」という課題を、メビーが解決します。
今回、新材質A5052とSUS316Lが超短納期(最短1日目出荷)・短納期(最短3日目出荷)に対応し、シャフト・ノズル・継手といった切削丸物の図面加工品を最短1日目で出荷できます。
急なトラブルや設計変更が発生しても、すぐに現場復旧に着手できます。
目次
出荷日事例
①最短翌日出荷
![]() |
材質 | SUS304 |
| 超短納期 | 1日目 | |
| 短納期 | 4日目 | |
| 標準納期 | 8日目 |
②表面処理・熱処理込み最短4日目出荷
![]() |
材質 | S45C |
| 表面処理 | 無電解ニッケル | |
| 熱処理 | ズブ焼入れ | |
| 超短納期 | 4日目 | |
| 短納期 | 7日目 | |
| 標準納期 | 13日目 |
出荷日一覧
| 納期選択肢 | 出荷日 | 品質 ※標準納期比 |
型番末尾 | ご注文 締め時間 |
| 超短納期サービス | 超特急! 1日目出荷~ |
同等 | -R | 12:30 |
| 短納期サービス | 急ぎの際に安心! 3日目出荷~ |
同等 | -E | 15:00 |
| 標準納期 | 価格・納期のバランス重視 6日目出荷~ |
– | – | 20:00 |
| 納期割引サービス | •1個の場合は価30%OFF •2個~200個の場合は価格10%OFF 20日目出荷~ |
同等 | -L | 20:00 |
対応材質
超短納期の対応が可能な材質
| 鉄・鋼 | S45C・SS400・SCM435・SKS3・SKD11 |
| アルミニウム | A2017 ・A5052・A5056 ・A6061 |
| ステンレス | SUS303 ・SUS304 ・SUS316・SUS316L |
| 樹脂 | ポリアセタール(白/黒)・MCナイロン(青)・PEEK(灰褐色)・超高分子量ポリエチレン(白)・フッ素(白) |
短納期の対応が可能な材質
| 鉄・鋼 | S45C・SS400・SCM435・SCM440・SKS3・SKD11・SUJ2 |
| アルミニウム | A2017・A5052・A5056・A6061・A7075 |
| ステンレス | SUS303 ・SUS304 ・SUS316・SUS316L・SUS440C |
| 銅・真鍮 | C3604-LCd(真鍮・黄銅) |
| 樹脂 | ポリアセタール(白/黒)・MCナイロン(スタンダード・青/アイボリー、帯電防止/黒、導電/黒)・PEEK(スタンダード/灰褐色)・PC(スタンダード/透明)・PP(スタンダード/自然色)・超高分子量ポリエチレン(スタンダード/白)・フッ素(スタンダード/白) |
対応表面処理と加算日数
| 材質 | 表面処理 | 超短納期 | 短納期 |
| 鉄・鋼 | 無電解ニッケル 四三酸化鉄皮膜(黒染め) |
+1日 | +1日 |
| アルミ | 白アルマイト 黒アルマイト |
+1日 | +1日 |
| 黒アルマイト(つや消し) | +2日 |
※その他表面処理の加算日数に変更はありません。
対応熱処理と加算日数
| 熱処理 | 標準納期 | 超短納期 | 短納期 |
| ズブ焼入れ | +4日 | +1日 | +2~3日 |
| 真空焼入れ | |||
| 部分焼入れ | +4日 | ||
対応サイズ
| 超短納期 | 短納期 | |
| 外径Ø(mm) | ⌀3~⌀63 | Ø3~Ø200 |
| 全長L(mm) | 2~200 | |
※一部対象外があります。
※上記出荷日は目安です。稼働状況によって変更になる場合がありますので、確定出荷日はMISUMIサイトに表示される日付をご確認ください。
※各納期選択肢における出荷日・対象商品の詳細は、こちらからご確認ください。
関連記事
【切削丸物】長い・細い・早い!超短納期利用で最短1日目出荷に対応。外径段引き部の対応範囲を拡大
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問い合わせはこちら