切削丸物部品で、自動見積もりが可能な段引き長さの範囲を拡大しました。長尺シャフトや段付き軸など、細長い段引き形状の加工でも自動見積もりが可能です。長い段引き部は「はめ合い部」を長く確保できるため、芯出し精度が高まり、高負荷時でもたわみの少ない安定した支持が可能です。位置決め精度や同軸度が安定することで、装置全体のパフォーマンスが向上します。
段引きが長い形状の丸物部品は、産業機械や半導体製造装置・ロボット・工作機械などの分野で、複数の部品を1本で保持する「軸」として広く使用されています。主な部品にはガイドシャフト・搬送軸・モーターシャフトなどがあり、搬送・昇降・回転機構の中核を担う回転・直動部品や高精度な案内・位置決めが必要な機構部など、装置の品質を左右する重要部品にも活用されます。
これまで段引きが長い形状では設計段階で加工可否の判断が難しくなる場合があり、見積もりや手配に時間を要するケースがありました。メビーであれば、ミスミのカタログ標準品にはない長さのシャフトでも、価格・出荷日をその場で確認し、そのまま手配可能です。
目次
加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 材質 | S45C | SUJ2 |
| 表面処理 | 無電解ニッケル | – |
| 熱処理 | – | ズブ焼き入れ |
| サイズ | ⌀50×L65 | ⌀22×L220 |
| 出荷日 | 10日目 | 12日目 |
| 参考価格 | 7,862円 | 14,693円 |
※表中は2026年3月時点の標準出荷日の情報
対応材質
鉄/鋼・ステンレス
サイズ例
・⌀16×L88

・⌀28×L165

出荷日
- 超短納期:1日目~
- 短納期:3日目~
- 標準納期:6日目~
- 長納期:20日目~
関連記事
【切削丸物】2mm未満のマイナス溝加工を追加!小型部品の設計制約を解消し、一括発注が可能に
【切削角物・丸物】ステンレス素材への「不動態化処理」を追加!耐食性・調達効率を両立し、部品調達をサポート
タグ