2024年1月29日(月)より、板金加工の穴径、穴ピッチ、板端面からの距離寸法への公差指定(両側公差±0.2mm以上)が自動見積もり可能になりました。標準納期5日目出荷~、長納期20日目出荷で、価格30%OFFの納期選択サービスにも対応しています。センサの取り付け穴やケーブルグランドのパネルカット穴などにぜひお試しください!

製作事例

項 目 内容
標準納期 4,050円 (5日目出荷)
長納期 2,840円 (20日目出荷)
モデル名 パネル
サービス名 板金加工
材質 SUS304(2B)
板厚 2.5mm
サイズ 120×100×2.5mm
設定公差
  1. 穴径±0.2mm 3個
  2. 穴ピッチ±0.2mm 1個所

項 目 内容
標準納期 1,910円 (5日目出荷)
長納期 1,340円 (20日目出荷)
モデル名 ゲージ
サービス名 板金加工
材質 SPCC/SPHC
板厚 3.2mm
サイズ 120×50×3.2mm
設定公差 距離寸法公差±0.2mm 4個所

項 目 内容
標準納期 2,250円 (5日目出荷)
長納期 1,580円 (20日目出荷)
モデル名 ブラケット
サービス名 板金加工
材質 SUS430(2B)
板厚 1.5mm
サイズ 60×60×40mm
設定公差 穴径±0.2mm 3個所

対応材質・板厚

材質 表面処理/仕上げ 板厚
SPCC/SPHC 0.8  1.0  1.2  1.6  2.0  2.3  3.2  4.5
SUS304 2B 0.8  1.0  1.2  1.5  2.0  2.5  3.0  4.0  5.0  6.0
SUS430 0.8  1.0  1.2  1.5  2.0  3.0

※記載の無い材質も、担当者見積もりにて見積もりが可能です。

対応寸法種類と設定範囲

No. 寸法種類名 自動見積もり公差範囲 注意事項
通し穴径 両側公差 ±0.2mm以上

タップ、バーリング、皿穴は対象外です。
通し穴と通し穴の距離
板端面と端面の距離 モデルに曲げがある場合は対象外です。
外形寸法は対象外です。

※記載範囲外の公差も、担当者見積もりにて見積もりが可能です。

出荷前検査

出荷前に検査を行います。
各寸法種類における測定器具につきましては下図をご参照ください。

寸法種類名 検査測定器具
通し穴径 ノギス、または3次元測定器
通し穴と通し穴の距離 ピッチノギス、または3次元測定器
板端面と端面の距離 ノギス、または3次元測定器

寸法公差の追加/削除方法

  1. 公差追加アイコンをクリックし、「穴の中心」または「面」を2か所クリックします。
  2. ドロップダウンリストから寸法公差を選択します。
    ※ご希望の公差が無い場合は[自由入力]でご指定ください。
  3. 加した寸法/公差を削除する際は「設定削除」アイコンをクリックし、
    削除したい寸法をクリックすることで削除することが可能です。

寸法公差の設定方法

寸法公差の設定方法については、「【教えて!づかちゃん】meviy 寸法公差の設定ってどうやるの?」でわかりやすく紹介しています。ぜひご覧ください。

【公差関連マニュアル】
・寸法公差の対象範囲
寸法を追加削除する
加工限界の範囲

【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら