新機能・製品情報

【板金溶接】糸面取り追加工 対応スタート

2024年4月8日より、板金溶接加工サービスにおいて「糸面取り追加工」が選択可能になりました。
現行品では、抜き加工時(非体裁面)に発生するバリ・かえりを0.1mm以下で保証していますが、この追加工によって端面と穴の両面(体裁・非体裁面)R0.1相当を保証します。
非体裁面のバリ・かえりが気になる、板金サービスの糸面取り追加工を板金溶接でも実施してほしい、といったお客さまの声にお応えしました。この機会にぜひお試しください!

【板金溶接】糸面取り追加工 対応スタート_事例①

対応材質・表面処理・板厚

材質:鉄系 表面処理 板厚
SPCC/SPHC 1.0  1.2  1.6  2.0  2.3  3.2  4.5  6.0
塗装
無電解ニッケルメッキ
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)
SS400 塗装 9.0  10.0  12.0
無電解ニッケルメッキ 9.0
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 電気亜鉛メッキ 1.0  1.2  1.6  2.0  2.3  3.2
材質:ステンレス 仕上げ方法 板厚
SUS304 No.1 9.0 10.0 12.0
2B 1.0  1.2  1.5  2.0  2.5  3.0  4.0  5.0  6.0
SUS430 2B 1.0  1.2  1.5  2.0  3.0

 

詳細は技術情報ページをご参照ください。
(糸面取りの対象範囲)
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/swd_shape-material/26363/

部品加工事例

SUS304(2B) 取っ手付きケース

板金溶接_加工事例①_SUS304(2B) 取っ手付きケース 材質 SUS304(2B)
サイズ 150mmx100mmx180mm
板厚 1mm, 2mm
納期 7日目出荷~
参考価格 11,620円

糸面取り追加工はすべてのパーツに対して行います。
詳細は技術情報ページをご参照ください。
(糸面取りについて)
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/swd_conditions/13408/

見積方法

■ステップ1. 溶接構造にする
対象のプロジェクトにチェックを入れて(①)、【溶接構造にする】ボタンを押してください。(②)見積方法_ステップ1. 溶接構造にする

■ステップ2. 3Dビューワー画面に遷移し、左側の基本情報欄の糸面取りから「R0.1相当」を選択
見積方法_ステップ2. 3Dビューワー画面に遷移し、左側の基本情報欄の糸面取りから「R0.1相当」を選択

■ステップ3. 3Dビューワー左下に「R0.1相当で糸面取り」と表示されていることを確認
ステップ3. 3Dビューワー左下に「R0.1相当で糸面取り」と表示されていることを確認

■ステップ4. 体裁面を整え、溶接情報編集から溶接条件設定を実施
見積方法_ステップ4. 体裁面を整え、溶接情報編集から溶接条件設定を実施

■ステップ5. 見積条件を確定し、型番取得
見積方法_ステップ5. 見積条件を確定し、型番取得