従来、自由曲面・底R・斜め面・斜め穴などの複雑形状を含む部品は、加工難易度の高さから見積もりに時間を要し、納期も長期化しやすいことが、部品手配における大きな負担となっていました。また、設計変更や手配ミスが発生した場合には、部品の遅れが組立工程全体の停滞を招くリスクもあり、開発リードタイムの長期化が課題となっていました。
こうした課題に応えるため、メビーではボールエンドミルやラジアスエンドミルを使用した見積もりに対応し、自由曲面・底R・斜め面・斜め穴を含む複雑形状の加工対応範囲を拡大。さらに、これらの形状でも短納期に対応し、最短3日目出荷に短縮しました。
試作・治具・装置部品など幅広い用途で、設計から部品手配までのリードタイムを大幅に短縮し、開発スピード向上に貢献します。
目次
対応材質
| 材質 | 短納期 |
標準納期 | 長納期 |
| 鉄 アルミ ステンレス 工具鋼 プリハードン鋼 樹脂 |
3日目出荷~ | 6日目出荷~ | 20日目出荷~ |
詳しくは技術マニュアルをご覧ください。
対応サイズ
- 長さ(X):10~600mm
- 幅(Y):10~400mm
- 厚み(Z):5~70mm
出荷日
- 短納期:3日目出荷~
- 標準納期:6日目出荷~
- 長納期: 20日目出荷~
※超短納期サービス(1日目出荷~)は利用できません。
部品加工事例
球面形状ブロック(曲面形状)
![]() |
材質 | SS400 | |
| 表面処理 | なし | ||
| 参考価格 | 標準納期 | 6,112円 | |
| 短納期 | 10,390円 | ||
| 出荷日 | 標準納期 | 6日目出荷 | |
| 短納期 | 3日目出荷 | ||
ワーク受け(底R)
![]() |
材質 | MCナイロン青 | |
| 表面処理 | なし | ||
| 参考価格 | 標準納期 | 5,415円 | |
| 短納期 | 9,205円 | ||
| 出荷日 | 標準納期 | 6日目出荷 | |
| 短納期 | 3日目出荷 | ||
ワークガイド(斜め面)
![]() |
材質 | SS400 | |
| 表面処理 | なし | ||
| 参考価格 | 標準納期 | 12,028円 | |
| 短納期 | 20,447円 | ||
| 出荷日 | 標準納期 | 6日目出荷 | |
| 短納期 | 3日目出荷 | ||
ピン支持ブラケット(斜め穴)
![]() |
材質 | SUS303 | |
| 表面処理 | なし | ||
| 参考価格 | 標準納期 | 30,158円 | |
| 短納期 | 51,269円 | ||
| 出荷日 | 標準納期 | 6日目出荷 | |
| 短納期 | 3日目出荷 | ||
切削角物マニュアル
問い合わせ先
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問い合わせはこちら
タグ