2025年3月10日から板金部品でクリーン洗浄を開始します。
油分除去作業や部品受け取り後の洗浄依頼の手間を削減したいお客さま、クリーン環境や低圧環境下で利用するお客さま、半導体・光学機器・航空宇宙関連など高度な清浄度が求められる業界の方にもおすすめです。
ミスミ標準品の洗浄品質をそのままに、脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨+精密洗浄の3種類をラインナップしています。いずれの洗浄方法もメビーの通常出荷日+4日で洗浄し、出荷します。メビ―の板金加工では、洗浄オプション を追加して自動見積もりが可能。納品後すぐに使用できる状態で出荷します。
高度な洗浄ニーズにお困りの設計者・調達担当者の方は、ぜひメビーのクリーン洗浄をお試しください。
目次
クリーン洗浄の特長
〇1個からでも注文可能!
〇最短5日目出荷!
〇選べる3種の洗浄方法!
脱脂洗浄、精密洗浄、電解研磨+精密洗浄 の3種類から選択が可能です。

加工事例
| 洗浄方法 | 脱脂洗浄 | 精密洗浄 | 電解研磨+精密洗浄 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | アルミ複合板 | SPCC(粉体塗装) | SUS304(2B) |
| サイズ | W300×D300×H3 | W110×D126×H40 | W100×D120×H2.5 |
| 板厚 | 3.0mm | 3.2mm | 2.5mm |
| 出荷日 | 7日目(最短6日目) | 9日目(最短8日目) | 7日目(最短5日目) |
| 参考価格 | 13,570円 | 5,910円 | 5,540円 |
※表中は2025年3月時点の情報
対応範囲
対応サイズ・重量
| 洗浄方法 | 脱脂洗浄 | 精密洗浄 | 電解研磨+精密洗浄 |
| 製品1辺の最大サイズ | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm |
| 製品重量 | 40kg | 60kg | 60kg |
※製品1個あたりの上限値です。
対応材質・表面処理
詳細はマニュアル「クリーン洗浄の対象範囲」をご確認ください。
〇: 自動見積もり・担当者見積もり可 ×: 見積もり不可
| 材質 | 表面処理 | 脱脂洗浄 | 精密洗浄 | 電解研磨+精密洗浄 |
| 鉄系 | なし | × | × | × |
| あり | 〇 | 〇 | × | |
| ステンレス | なし | 〇 | 〇 | 〇 |
| アルミ | なし | 〇 | 〇 | 〇 |
| あり | 〇 | 〇 | × | |
| 透明樹脂 | なし | 〇 | 〇 | × |
| 複合板 | 焼付塗装 | 〇 | 〇 | × |
出荷日
洗浄日数は一律「+4日」で出荷します。
| 洗浄方法 | 脱脂洗浄 | 精密洗浄 | 電解研磨+精密洗浄 |
| 短納期 | +4日 | +4日 | +4日 |
| 通常納期 | |||
| 長納期 |
設定方法
3Dビューワー左側にある基本情報から洗浄方法の選択が可能です。
選択中の洗浄方法は左下に表示されます。

洗浄工程
脱脂洗浄(型番:SL-〇〇)

精密洗浄(型番:SH-〇〇)

電解研磨+精密洗浄(型番:SHD-〇〇)

樹脂材質の洗浄工程(例)
脱脂洗浄(型番:SL-〇〇)

精密洗浄(型番:SH-〇〇)