FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】短納期・超短納期サービスで対応材質を追加

【切削角物】短納期・超短納期サービス拡大、対応材質追加_最短1日目出荷

2025年4月22日から、切削角物の短納期・超短納期サービスを拡充します。

超短納期サービス(当日12時までのご注文で最短翌日出荷)では、SUSや樹脂、アルマイト処理など計24種類の材質と表面処理が追加され、サイズも長さ300mmまで対応可能です。短納期サービス(最短3日目出荷)には、ふっ素・PEEK・ユニレートの計3材質が追加されます。

今回のサービス拡充により、急な設計変更や部品破損による緊急の部品交換が必要な場合でも、従来は対応が難しかったSUS・樹脂、および表面処理品でも超短納期で手配いただけます。部品納入の遅延による装置組み立ての遅れや、生産ライン停止のリスクを最小限に抑えることが可能になり、製造現場の生産性向上に貢献します。ぜひご活用ください!

対応材質・出荷日

金属

水色の背景箇所が今回の拡大範囲です。

材質​ 表面処理​ 出荷日
標準納期 超短納期​ 短納期
SS400/S50C(相当) 無処理​ 6日目​ 1日目​ 3日目 ​
四三酸化鉄皮膜​ 8日目​ 2日目​ 5日目
無電解ニッケル​
三価クロメート(白)​ 3日目​
硬質クロムメッキ(フラッシュメッキ)​ -​ 5日目
SCM440​ 無処理 6日目 2日目 3日目
SS400-D/S45C-D 無処理 6日目 3日目
四三酸化鉄皮膜 8日目 4日目​
無電解ニッケル
SUS SUS303/SUS304​ 無処理 6日目 2日目​ 3日目
SUS303(焼鈍材)/SUS304(焼鈍材)​ 無処理 9日目 6日目
SUS316/SUS430 無処理 10日目 5日目
SUS304-D 無処理 6日目 3日目
アルミ A2017/A5052 無処理 6日目 1日目​ 3日目
白アルマイト​ 8日目​ 2日目​ 4日目​
黒アルマイト​
黒アルマイト(つや消し)​ 3日目​ 5日目​
硬質アルマイト(白)​
A6061 無処理 6日目 -​ 3日目
白アルマイト​ 8日目​ 4日目​
黒アルマイト​
黒アルマイト(つや消し)​ 5日目​
硬質アルマイト(白)​
A7075 無処理 6日目 1日目 3日目
白アルマイト​ 8日目​ 4日目
黒アルマイト​
黒アルマイト(つや消し)​
硬質アルマイト(白)​ 5日目
A6063S 無処理 6日目 3日目
白アルマイト 8日目 4日目
黒アルマイト(つや消し)​ 5日目

樹脂

水色の背景箇所が今回の拡大範囲です。

材質・グレード 標準納期 超短納期 短納期
樹脂 ポリアセタール(スタンダード・白) 6日目 1日目 3日目
ポリアセタール(スタンダード・黒)
MCナイロン(スタンダード・青)
MCナイロン(スタンダード・アイボリー)
超高分子量ポリエチレン(スタンダード・白)
ABS(スタンダード・自然色)
PP(スタンダード・白)
PPS(スタンダード・自然色)
ふっ素(スタンダード・白)[PTFE] 3日目
PEEK(スタンダード・灰褐色)
ユニレート(スタンダード・茶)
MCナイロン(耐候・黒灰) 3日目

※上記出荷日は目安です。稼働状況によって変更する場合がありますので、確定出荷日はWOSに表示される日付をご確認ください。
※各納期選択肢における出荷日・対象商品の詳細は、こちらよりご確認ください。

サイズ

超短納期:
・X寸:10mm以上300mm以下
・Y寸:10mm以上250mm以下
・Z寸:5mm以上70mm以下

通常納期・短納期:
・X寸:5mm以上1,000mm以下
・Y寸:5mm以上600mm以下
・Z寸:3mm以上130mm以下

※材質・形状により一部対象外となるサイズがございます。

利用方法

3Dモデルアップロード後、型番確定すると左下赤枠部より超短納期・短納期・標準納期・長納期の価格と出荷日がラジオボタン形式で表示されます。

ご希望の出荷日を選択してください。

また、ミスミECサイト上より型番に「-R」「-E」を付与することでも選択が可能です。

その他

超短納期サービスの注文締め時刻は12:00、短納期サービスの注文締め時刻は15:00です。(標準納期の注文締め時刻:20:00)
注文締め時間以降の注文分は翌日注文扱いとなりますのでご了承ください。

標準納期 20:00までに

注文

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
20:00以降に

注文

0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目

短納期
「-E」

15:00までに

注文

1日目 2日目 3日目
15:00以降に注文 0日目 1日目 2日目

3日目

 

超短納期
「-R」

 

12:00までに

注文

1日目
12:00以降に注文 0日目 1日目

切削角物のマニュアル

・技術情報はこちら
・操作マニュアルはこちら

関連記事

【切削丸物】最短1日目出荷!超短納期サービスを開始