2025年7月7日より、切削角物サービスにおいて新たに4種類の金属材質が選べるようになりました。今回追加されるのは、機械構造用鋼として幅広く使用される『S45C(相当)』、そして導電性や熱伝導性、美しい外観と加工性に優れた『銅・真鍮』です。
銅材は、電気特性に優れた「C1020(無酸素銅)」と「C1100(タフピッチ銅)」の2種類を、真鍮材は、高い加工性と美観を兼ね備えた「C2801P(七三黄銅)」、および被削性に優れた「C3604-LCD(快削黄銅・鉛フリー)」を新たに追加し、材質ラインアップを拡充しました。
目次
対応領域(金属)
鉄系材質、表面処理追加
※赤字が新材質・表面処理
| 材質 | 表面処理 | 標準納期 | 長納期 | 短納期 | 超短納期 |
| S45C(相当) | なし | 6日目出荷 | 20日目出荷 | 3日目出荷 | 1日目出荷 |
| 四酸化鉄被膜 | 8日目出荷 | 20日目出荷 | 5日目出荷 | 2日目出荷 | |
| 無電解ニッケル | 8日目出荷 | 20日目出荷 | 5日目出荷 | 2日目出荷 | |
| 三価クロメート(白) | 8日目出荷 | 20日目出荷 | 5日目出荷 | 3日目出荷 | |
| 三価クロメート(黒) | 8日目出荷 | 20日目出荷 | – | – | |
| 硬質クロム(フラッシュ) | 8日目出荷 | 20日目出荷 | 5日目出荷 | – | |
| 低温黒色クロム | 8日目出荷 | 20日目出荷 | – | – | |
| パーカー処理 | 8日目出荷 | 20日目出荷 | – | – | |
| 窒化処理 | 10日目出荷 | 22日目出荷 | – | – |
※詳細は技術マニュアルをご確認ください。
自動見積対応サイズ
W600×D1000×H70
※W400×D600以内の場合はH130まで対応。
相当定義
S45C(相当)とは、S45C~S50Cの相当品を使用する可能性があることを指します。
銅材質追加
※赤字が新材質・表面処理
| 材質 | 表面処理 | 標準納期 | 長納期 |
| C1020 | なし | 担当者見積 | |
| C1100 | なし | ||
| C2801P | なし | ||
| C3604-LCd | なし | ||
※詳細は技術マニュアルをご確認ください。
自動見積対応サイズ
担当者見積のみの対応です。
利用イメージ
S45C(相当)

〈特長〉
機械構造用炭素鋼鋼材と呼ばれるSC材(Steel Carbon)の一種で、SS400と並んで非常によく使用される材料です。また、SC材の中では最もポピュラーな素材として知られています。焼入れなどの熱処理によって耐摩耗性や硬さなどをコントロールできるため、歯車のような耐久性を求める機械部品に特に多く使われます。一方で錆びやすいため、油の塗布や塗装などの防錆処理が必要です。
〈使用用途〉
自動車のエンジン周辺部品やギアの他、プーリーやブラケット等の機械部品全般。
C1020

〈特長〉
無酸素銅と呼ばれる純度99.96%以上の純銅です。銅はその特長的な電子構造により、導電性・熱伝導性が全金属の中で銀に次いで2番目に高く、電極・放熱板等に使用されます。また、低温で脆化することがないため、高い熱伝導性と併せて極低温環境でも使用されます。
無酸素銅は残留酸素をほとんど含まないため水素脆性がなく、還元性雰囲気下で使用する場合に推奨されますが、材料価格はC1100より高くなります。
〈使用用途〉
電極・放熱板・アース等の導電性・熱伝導性が求められる部品、極低温環境で使用される部品、還元性(水素)雰囲気下で使用する部品。
C1100

〈特長〉
タフピッチ銅と呼ばれる純度99.9%以上の純銅です。
微量の残留酸素を含むため水素脆性を持ち、還元性雰囲気下で使用する場合はC1020(無酸素銅)の使用が推奨されますが、一般的な用途では材料費の安いC1100の方が使用されています。
〈使用用途〉
電極・放熱板・アース等の導電性・熱伝導性が求められる部品、極低温環境で使用される部品。
C2801P

〈特長〉
真鍮と呼ばれる銅と亜鉛の合金です。純銅は表面に酸化被膜を形成する性質により高い耐腐食性を持つ一方で硬度が低いため、亜鉛との合金とすることで機械的強度を高めたものが真鍮となります。銅と異なる金色の外観を持ち、気体や液体を分岐させるマニホールド等に使用されます。
〈使用用途〉
マニホールド・水回りの部品等、銅の耐腐食性と機械的強度の両方が求められる部品。
C3604-LCd

〈特長〉
C2801に少量の鉛を付加した真鍮がC3604です。C2801と比較して切削抵抗が少なく切削時の切粉が分断される性質を持つため、精密部品にはC2801よりも好まれます。
〈使用用途〉
マニホールド・水回りの部品等、銅の耐腐食性と機械的強度の両方が求められる部品、精密加工部品。
部品加工事例
| 写真 | ![]() |
| 材質 | S45C(相当) |
| 表面処理 | なし |
| サイズ | W50×D50×H15 |
| 出荷日 | 6日目出荷(最短1日目出荷) |
| 参考価格 | 4,999円 |
※表中は2025年 7月時点の情報
関連記事
【切削角物】SKD11や窒化処理など材質・表面処理7種を追加!