FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】フラットバー全商品が29%プライスダウン!コスト改善のチャンス到来

2025/08/04

【切削角物】フラットバー全商品が29%プライスダウン!コスト改善のチャンス到来_TOP

2025年8月4日より、フラットバー全商品を従来価格から29%値下げします。 

建設・インフラ・設備業界をはじめ、取付ブラケットや補強材など、さまざまな用途で活用されるフラットバー。汎用性が高く、仕上げの自由度にも優れた素材として、多くの現場で支持されています。 

不要な精度に、余計なコストをかけていませんか? 

高精度な6面フライス材が必要ない箇所にはフラットバーを活用し、コスト改善にお役立てください。 

6面フライスや従来のフラットバーとの価格比較

6面フライスや従来のフラットバーとの価格比較
参考価格  4,739円  2,595円 → 1,842円 29%OFF!
出荷日  標準出荷日:6日目~ 
材質  SS400 

6面フライス 

SS400-D 

(フラットバー) 

表面処理  なし 
サイズ  W50×D100×H6 

※表中は20258月時点の情報
SS400-DJIS G 3123:2004記載のIT13級公差が適用です。

対応材質

材質 表面処理 標準納期 短納期 長納期
SS400-D

S45C-D

なし 6日目~ 3日目~ 20日目~
無電解ニッケル

四三酸化鉄皮膜

8日目~ 4日目~
SUS304-D なし 6日目~ 3日目~ 20日目~
A6063S なし 6日目~ 3日目~ 20日目~
白アルマイト

黒アルマイト

8日目~ 4日目~
黒アルマイトつや消し 8日目~ 5日目~ 

サイズ

  • 長さ(L)10mm~500mm 
  • 幅(W)、厚み(H)については材質ごとに異なります。 

メビーのフラットバー規格はこちらからご確認ください。 

切削角物のマニュアル 

  • フラットバーの外形寸法許容差についてはこちら 
  • 指定可能な寸法公差についてはこちら 
  • 各種穴とポケットの規格についてはこちら 

※ポケット形状には対応してません。 

関連記事 

フラットバー(平鋼)とは?【前編】低コストの理由と使い分け|フラットバーの特長 

フラットバー(平鋼)とは?【後編】加工で変わる表面仕上がりと精度|フラットバーの特長