FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削丸物】外径溝加工の自動見積もり範囲が広がりました

切削丸物において、外径へのV溝加工の自動見積もりができるようになりました。

V溝はVベルトのような動力伝達や位置決めで多く利用され、FA装置には不可欠な形状です。センタリング性・角度合わせ・位置決め精度に優れている溝底面が尖った形状や、プーリに代表される底のフラット面が狭いV溝形状などにも対応します。

加工事例

写真
材質  SUS304  S45C  SUS304 
表面処理  なし  なし  なし 
サイズ  Φ50×L17mm  Φ12×45mm  Φ60×L14mm
出荷日  8日目  8日目  8日目
参考価格  8,468円  5,211円  14,256円 

※表中は2025年8月時点の情報

対応材質

全材質・全表面処理
製作可能な材質と表面処理はこちら

サイズ

全サイズ
対応可能サイズはこちら

出荷日

納期加算なし
標準出荷日の一覧はこちら