FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【板金加工】加工キズ・ダイマークの悩みを一発解決。SUS304(2B)片面保護シート付を追加

2026/02/02

【板金加工】加工キズ・ダイマークの悩みを一発解決。SUS304(2B)片面保護シート付を追加

板金加工のたびにキズやダイマークが気になって、磨き直しや拭き上げに追われていませんか。 とくにカバー・パネル・天板などの “外観品質が求められる部品”では、わずかな擦り傷でも手戻りの原因になりがちです。そのような避けたい手間をなくしたい方に向けて、メビーでは「SUS304(2B) 片面保護シート付」 を追加しました。 

加工前の表面保護はもちろん、簡単に剥がせて糊残りもしない仕様なので、シートを最後に外す作業もスムーズです。 

部品加工事例

写真  部品加工事例_SUS304(2B)片面保護シート付_ブラケット
部品加工事例_SUS304(2B)片面保護シート付_カバー 
材質  SUS304(2B)片面保護シート付  SUS304(2B)片面保護シート付 
サイズ  W50×D50×H50  W150×D150×H2 
板厚  3.0mm  2.0mm 
出荷日 4日目~ 4日目~
参考価格 2,810 3,349

※表中は20262月時点の情報

保護シートの剥離性 

保護シートにありがちな「剥がしにくさ」や「糊残り」を改善し、現場での作業ストレスを大幅に軽減します。

剥離性 剥離性 糊残りを抑制 糊残りを抑制

外観 

シートなし(左)とシートあり(右)のL字曲げ加工品。シートがダイマークの発生を防ぎます。

SUS304(2B) シートなし:SUS304(2B) SUS304(2B)片面保護シート付 シートあり:SUS304(2B)片面保護シート付

対応材質 

材質  表面処理  板厚(mm) 
SUS304(2B)片面保護シート  なし  0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 

サイズ 

材質  板厚(mm)  外形寸法(縦・横・高さ) 
板厚2.0mm以下  板厚2.0mm超 
SUS304(2B)片面保護シート付  0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0  5~1,200  101,200 

出荷日 

種別  出荷日 
短納期  2日目~ 
標準納期  4日目~ 

関連記事 

ステンレス鋼(SUS)とは?種類や特徴と注意点