これまで特注部品の調達において「想定外の変更」や「不具合の発生」が起こったとき、次の方法で乗り越えてきた経験はありませんか?
・嫌な顔されるかも、と思いながら加工屋さんや製造部門に製作を頼みこむ…
・営業時間を気にしながら、対応できる加工屋さんを探す…
・要件を満たせるか不安になりながら、代替品を検討する…
そんな時間と戦う設計者さんに、ぜひ使っていただきたい納期選択サービス登場!
★FA切削プレートが最短3日目、表面処理でも最短4日目出荷が可能に!
★現在meviyFA切削プレートで取扱う、ほぼ全ての材質×表面処理で短納期に対応
具体的な納期例3選
標準納期 | |
納期 | 6日目 |
価格 | 3,180円 |
短納期 | |
納期 | 3日目 |
価格 | 4,770円 |
材質 | MCナイロン |
表面処理 | なし |
サイズ | 50×50×15 |
標準納期 | |
納期 | 8日目 |
価格 | 4,471円 |
短納期 | |
納期 | 4日目 |
価格 | 6,707円 |
材質 | SS400 |
表面処理 | 無電解ニッケル |
サイズ | 50.5×50×16 |
標準納期 | |
納期 | 8日目 |
価格 | 19,507円 |
短納期 | |
納期 | 4日目 |
価格 | 29,260円 |
材質 | A5052 |
表面処理 | 黒アルマイト |
サイズ | 150×150×20 |
\ お手元の3Dデータ、meviyにアップロードしてみませんか /
対象商品と納期設定
meviyFA切削プレート全商品の自動見積が可能な商品が対象となります。
※自動見積が可能な領域はこちらのマニュアルをご確認ください
材質×表面処理での通常納期と短納期は以下の表をご確認ください。
材質 | 表面処理 | 通常出荷日 | 短納期出荷日 |
SS400 | 無処理 | 6日目 | 3日目 |
四三酸化鉄皮膜 | 8日目 | 4日目 | |
硬質クロムメッキ(フラッシュメッキ) | |||
無電解ニッケル | |||
三価クロメート(白・黒) | |||
SS400-D | 無処理 | 6日目 | 3日目 |
四三酸化鉄皮膜 | 8日目 | 4日目 | |
無電解ニッケル | |||
SS400焼鈍材 | 無処理 | 9日目 | 6日目 |
四三酸化鉄皮膜 | 11日目 | 7日目 | |
無電解ニッケル | |||
三価クロメート(白) | 8日目 | ||
S45C-D | 無処理 | 6日目 | 3日目 |
四三酸化鉄皮膜 | 8日目 | 4日目 | |
無電解ニッケル | |||
S50C(相当) | 無処理 | 6日目 | 3日目 |
四三酸化鉄皮膜 | 8日目 | 4日目 | |
無電解ニッケル | |||
硬質クロムメッキ(フラッシュメッキ) | |||
三価クロメート(白・黒) | |||
S50C(調質材) | 無処理 | 9日目 | 7日目 |
四三酸化鉄皮膜 | 11日目 | 9日目 | |
無電解ニッケル | |||
硬質クロムメッキ(フラッシュメッキ) | ― | ||
三価クロメート(白・黒) | 9日目 | ||
NAK55(相当) | 無処理 | 6日目 | 3日目 |
SUS303 | |||
SUS304 | |||
SUS304-D | 6日目 | 3日目 | |
SUS316 | 10日目 | 5日目 | |
SUS430 | |||
A2017 A5052 |
無処理 | 6日目 | 3日目 |
白アルマイト | 8日目 | 4日目 | |
黒アルマイト | |||
黒アルマイト(つや消し) | 5日目 | ||
A6061 | 無処理 | 10日目 | 5日目 |
白アルマイト | 11日目 | 6日目 | |
黒アルマイト | |||
黒アルマイト(つや消し) | 7日目 | ||
A6063S | 無処理 | 6日目 | 3日目 |
白アルマイト | 8日目 | 4日目 | |
黒アルマイト | |||
A7075 | 無処理 | 6日目 | 3日目 |
白アルマイト | 8日目 | 4日目 | |
黒アルマイト | |||
黒アルマイト(つや消し) | 5日目 | ||
ポリアセタール (スタンダード白・黒) |
無処理 | 6日目 | 3日目 |
MCナイロン (スタンダード青・アイボリー)(耐候・黒灰) |
|||
ベークライト (紙 自然色・黒) (布 自然色) |
|||
ふっ素 (スタンダード・白) |
|||
超高分子量ポリエチレン (スタンダード・白) (導電性・黒) |
|||
ABS (スタンダード・自然色) |
|||
PEEK (スタンダード・灰褐色) |
※個数が21個~30個の場合は上記出荷日に加えて+2日となります。
※上記出荷日は目安です。稼働状況によって変更する場合がありますので、確定出荷日はWOSに表示される日付をご確認ください。
※硬質クロムメッキ、三価クロメート(黒)は全長X、もしくは幅Yが300mm以上の場合は上記出荷日に加えて+2日となります。
価格・納期の確認方法
●方法1 meviy画面で「出荷日」を指定
見積設定時に、ご希望の出荷日を選択してお見積もりください。
短納期出荷日型番は15:00までにご注文いただく事で、翌営業日より出荷日のカウントとなります。
※15:00を過ぎたご注文は翌々営業日より出荷日のカウントとなります。
※短納期出荷日指定は自動見積が成功した場合のみ対象となります。
※薄板規格(厚み3㎜≦Z<5㎜)は短納期出荷日は対象外になります。
●方法2: MISUMI(総合Webカタログ)の注文入力画面で「短納期」の型番を指定
・ログイン後、右上の型番見積/注文から「ご注文」をクリックして開く
- meviyで発行した型番を入力する
- 入力した型番の末尾に「-E」を直接入力する
- 「次へ」をクリックして、出荷日指定画面へ進む
通常納期と短納期の型番は異なりますのでご注意ください
《通常納期》meviyサイトで発行した型番
MVBLK – ●●● – ●●● – ●●●●●●
《短納期》meviyサイトで発行した型番の末尾に「-E」を追記した型番
MVBLK – ●●● – ●●● – ●●●●●● – E
出荷日指定画面で価格・納期を確認してください 。
ご注意いただきたい点
・20時を過ぎたご注文は、翌営業日の受付となります。
・短納期の指定は2020/11/27以降に発行された型番のみになります。
・2020/11/26以前に発行された型番は、再度アップロードしていただき型番を発行していただくことで短納期の指定が可能になります。