FA用メカニカル部品ニュース新機能・製品リリース情報

【材質追加】ステンレス材に待望のヘアライン仕上げが登場

2021年10月5日よりmeviyFA板金部品サービスにて「SUS304(片面ヘアライン)」がお選びいただけるようになりました。

こんな方にオススメ!

・金属らしい質感高級感を演出したい

傷や指紋等の汚れが目立たない仕上げ材を選びたい

エンドユーザー指定/業界慣習により、ステンレスはヘアライン材しか採用できない

ヘアライン仕上げとは

研磨ベルト等を用いて、一定方向に連続した研磨目をつける加工方法です。その見た目が髪の毛状であることから「ヘアライン」(Hairline、HL)と呼ばれます。

ヘアライン仕上げを利用するメリット

1.傷や指紋を目立ちにくくする効果。すでに一方向に傷が入っているため、ヘアラインと同じ方向に傷がついてもほとんどわかりません。

2.質感・高級感を演出する効果。ヘアライン仕上げにはつや消し効果があり、光沢のある他の仕上げ品と比べ、金属らしい質感や落ち着いた雰囲気を出すことができます。

3.滑り止め効果。ヘアライン仕上げを行うことで、材料表面に小さな凹凸ができるため、滑り止め効果が生まれます。

基本情報

材質・板厚

材質:
ステンレス系
仕上げ方法 板厚【mm】
SUS304 片面ヘアライン
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0
片面#400研磨
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0
2B
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
No.1
9.0 10.0 12.0
SUS430  2B
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0

 

加工可能サイズ

板厚【mm】 外形寸法(縦・横・高さ)【mm】 ※
0.8 ~ 2.0 5 ~ 1200
2.5 ~ 9.0 10 ~ 1200
10.0 ~ 12.0 20 ~ 1200

 ※曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。

 

納期
3日目~
※短納期サービス利用時:1日目

ヘアライン方向について

meviy板金サービスでは、3Dモデル形状を展開してできる展開図の長手方向をヘアライン方向として製作いたします。展開図の長手方向を決定するロジックはこちらを参照ください。

製作事例

  • 板厚:2.0mm  サイズ:160×120×2 mm
  • 納期:3日目~
  • 左下:SUS304(片面ヘアライン)、3,620 円
  • 左上:SUS304(片面#400研磨)、3,480円
  • 右上:SUS430(2B)、2,670円
  • 右下:SUS304(2B)、2,740円

(※)価格はすべて参考値(税抜)です。

 

  • 板厚:2.0mm  サイズ:150×50×40 mm
  • 納期:3日目 ~
  • 左下:SUS304(片面ヘアライン)、2,930円
  • 左上:SUS304(片面#400研磨)、2,830円
  • 右上:SUS430(2B)、2,330円
  • 右下:SUS304(2B)、2,380円

(※)価格はすべて参考値(税抜)です。

 

  • 板厚:2.0mm  サイズ:75×45×30 mm
  • 納期:3日目 ~
  • 材質:SUS304(片面ヘアライン) 価格:2,380円

(※)価格はすべて参考値(税抜)です。

 

【meviy FA 板金部品 マニュアル】

  • 対象部品/材料についてはこちら
  • 設計ガイドラインについてはこちら
  • 精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】

meviyサポート 電話:0120-343-626

受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00

WEBフォームでのお問合せはこちら

ピックアップ記事