切削加工で、丸物部品の見積もりがついにスタート!シャフトや回転軸などの旋盤加工品も、マシニング・ワイヤー加工品も、meviyでまるっとご購入いただけます。
「今までシャフトや回転軸は別の方法で調達していた」「カタログでは注文できないような丸・軸部品も図面を描かずに注文したい」という設計者の方。今すぐmeviyで見積もりを取得してみてください!
対象形状
2023年3月6日より自動見積もり対象形状

左から、外径キー溝、内径キー溝、切り欠き(ポケット)、端面溝
キー溝の認識条件
JIS規格と一致するキー溝には自動で公差が設定され、ダイアログで変更が可能です。
※ユーザー設定では、初期設定をカスタマイズできます。
| キー溝として認識する | キー溝として認識しない | |
|
外径キー溝として認識する幅
|
【b1】規格と一致:外径キー溝 はめ合い公差を「自動」で設定
|
【b1】規格と不一致:長穴 はめ合い公差は「手動」で設定
|
| 内径キー溝として認識する幅
|
【b2】規格と一致:内径キー溝 はめ合い公差は「自動」で設定
|
【b2】規格と不一致:内径溝「一般公差」扱いとなり公差選択不可
|
2023年2月6日より自動見積もり対象形状

穴(タップ穴、ザグリ穴、精度穴)
2022年12月5日より自動見積もり対象形状
左から、外径旋削、内径旋削、外径溝、内径溝、めねじ、おねじ
自動見積もり対象外形状


上段左から、ギア、偏芯、セットカラー、斜め穴、ローレット加工全般
下段左から、止まりの六角穴、止まりの内径キー溝、V溝、V溝、側面ポケット入口R形状
材質・表面処理・熱処理一覧
| 材質 | 表面処理 | ||||
| 鉄・鋼 | S45C ★ SS400 SCM440 ★ SKS3 ★ SKD11★ SUJ2 ★ |
なし 四三酸化鉄被膜(黒染め) 無電解ニッケル 低温黒色クロム 硬質クロム(フラッシュ) 三価クロメート(白) 三価クロメート(黒) イソナイト(塩浴窒素処理) |
|||
| アルミニウム | A2017 A5056 A6061 A7075 |
なし 白アルマイト 黒アルマイト 黒アルマイト(つや消し) |
|||
| ステンレス | SUS303 SUS304 SUS316 SUS440C ★ |
なし | |||
| 樹脂 | POM MCナイロン ABS PEEK PC PP |
なし | |||
★熱処理(ズブ焼き入れ) 指定可能材質
対象領域
自動見積もりサイズ対応範囲
全材質
S45C、SS400、SUS303、SUS304、SUS316
| 全長L | |||||||||
| L<2 | 2≦L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | 1000<L | |||
| 外径D | D<3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3≦D≦10 | - | | - | - | - | ||||
| 10<D≦20 | - | | - | - | |||||
| 20<D≦50 | - | | - | ||||||
| 50<D≦100 | - | | - | - | - | ||||
| 100<D≦150 | - | | - | - | - | ||||
| 150<D≦200 | - | | - | - | - | - | - | ||
| 200<D≦300 | - | - | - | - | - | - | |||
| 300<D | - | - | - | - | - | - | - | ||
納期
・ 標準納期:6日目出荷~
・ 長納期:20日目出荷~
マニュアルはこちらから↓
割引
大口割引と長納期割引をご利用いただけます。
割引早見表
※標準出荷日の1個価格が10,000円の場合、値引き後の価格は下記表となります。

※51個以上のご依頼は担当者見積もりになります。
精度
| 加工種 | 精度軸・穴 | 幅・位置公差 |
| 旋盤 | 金属:IT6級~ | 金属:±0.02~ |
| 樹脂:IT7級~ | 樹脂:±0.05~ | |
| MC (二次加工) |
金属:IT7級~ | ±0.05~ |
| 樹脂:IT7級~ |
幾何公差精度基準
アップロード方法
| 切削丸物 として認識 | 切削角物 として認識 |
※最外径が円筒部である |
※最外形が四角である |
※最外径が140°超え |
※最外径が140°以下 |
|
※最外径が円筒部である |
※最外径に円筒部でない |
※最外径に円筒部がある |
※最外径に円筒部がない |
製作事例
![]() |
材質 | S45C |
| サイズ | Φ32xL155.2(mm) | |
| 表面処理 | 硬質クロム | |
| 納期 | 8日 | |
| 参考価格※2 | 9,399円 |
![]() |
材質 | A5056 |
| サイズ | Φ150xL30(mm) | |
| 表面処理 | 白アルマイト | |
| 納期 | 10日 | |
| 参考価格※2 | 15,654円 |
※1:切削丸物のマシニング・ワイヤー加工は2023年3月6日より自動見積もり開始予定です。
※2:2023年2月時点の価格です
マニュアルはこちらから