FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【板金加工/切削角物】刻印サービスを開始!

多くのお客さまからご要望をいただいていた刻印サービスを、2023年5月15日にリリースしました!
meviyの画面上に指示するだけで、簡単に刻印部品を手配できます。
刻印サービスの活用により部品の管理工数の低減製造プロセスの効率化を実現しませんか?

活用事例

利用シーン

刻印は、製造業における業務プロセスのさまざまな用途で活用いただけます。これを機に、刻印の社内運用をぜひご検討ください。

製造・組立のシーン

  • 類似形状の部品識別
  • 生産治具の用途特定
  • 組付部品との照合

保守・アフターサービスのシーン

  • 製品や設備保全時の部品特定

具体例

刻印活用中のお客さまの声や、刻印利用の例は、以下の通りです。

サービス詳細

対象サービス

  • 板金加工、切削角物

操作方法

簡単かつ単純な操作で、meviy上での刻印指示が可能です。

※3DCADによる刻印モデリングは不要です。アップロード時点のモデルに刻印がある場合、現時点ではサービス対象外となります。

詳細はこちら:

サービス範囲

共通仕様

項目 内容
刻印種類
  • 半角英数字
  • 記号 +-.#$%&()=*:?/_~
角度指定
  • 0~315°45°ピッチで指定可
文字サイズ
  • 3~30mm
    -3~15mm:1mmピッチで指定可
    – 17.5~30mm:2.5mmピッチで指定可
  •  サイズ定義
    例 :文字サイズ10mmを指定した場合

各サービスごとの仕様

項目 板金加工 切削角物
対象材質
  • 鉄(表面処理無)
  • SUS
下記材質及び対応する表面処理

  • プリハードン鋼
  • アルミ
  • SUS

※一部表面処理を除く

対象範囲
  • 体裁面のみ
  • 6面視方向のブランク平面

※一部ポケット面も対象

加工方法
  • レーザケガキ
  • レーザ刻印
  • 切削刻印

※加工方法の指定不可

納期
(対象サービス)
  • 通常納期(4日目出荷~)
  • 長納期S(20日目出荷~)
  • 通常納期(6日目出荷~)
  • 長納期S(20日目出荷~)

※刻印設定による納期追加なし

※現状、刻印情報はDXF出力対象外となります。

刻印の詳細はこちら

 

品質に関する注意事項

刻印サービスでは「文字が見えること=視認性」を品質管理の基準にしています。加工方法や材質の違い、その他条件により一定の品質が保てないケースがあります。以下が一例です。

  • 刻印部位のバリや焼けの発生
  • 3~5mmの刻印文字サイズ指定時、文字によっては文字間のクリアランスが十分に取れない場合や潰れるケース
  • 材質・表面処理の特性による刻印文字の薄さ

品質保証の詳細はこちら