2023年12月4日(月)より、切削丸物部品において幾何公差の設定が可能になりました。9種類の幾何公差を最小0.01まで自動で見積もり、注文できます。高精度部品の手配時などにぜひご利用ください。
対応幾何公差
| 幾何公差種類 | 記号 | 平面 | 円筒面 | データム | 対応 公差値※ |
| 平面度 | 〇 | – | – | 0.01~0.1 | |
| 平行度 | 〇 | – | 要 | 0.01~0.1 | |
| 直角度 | 〇 | 〇 | 要 | 0.01~0.1 | |
| 真円度 | – | 〇 | – | 0.01~0.1 | |
| 同軸度 | – | 〇 | 要 | 0.01~0.1 | |
| 真直度 | – | 〇 | – | 0.01~0.1 | |
| 円筒度 | – | 〇 | – | 0.01~0.1 | |
| 円周振れ | – | 〇 | 要 | 0.01~0.1 | |
| 全振れ | – | 〇 | 要 | 0.01~0.1 |
※材質により異なります。
製作事例


幾何公差の設定方法
「【教えて!づかちゃん】meviy切削加工 メビーの幾何公差の設定でどうやるの?」でわかりやすく紹介しています。ぜひご覧ください。
対応材質・表面処理・熱処理
| 材質 | 対応表面処理 | |
| 鉄/鋼 | S45C | 四三酸化鉄皮膜(黒染め) 無電解ニッケル 硬質クロム(フラッシュ) イソナイト処理(塩浴軟窒化) パーカー処理 |
| SS400 | ||
| SCM435 | ||
| SCM440 | ||
| SKS3 | ||
| SKD11 | ||
| SKD61 | ||
| SUJ2 | ||
| SUS | SUS303 | ー |
| SUS304 | ||
| SUS316 | ||
| SUS440C | ||
| アルミ | A2017 | 白アルマイト 黒アルマイト 黒アルマイト(つや消し) |
| A5056 | ||
| A6061 | ||
| A7075 | ||
| 真鍮/黄銅 | C3604-LCd | ー |
※青字の材質は熱処理指定可能です
※硬質クロム(フラッシュ)、イソナイトは精度により表面処理後に研削加工を行うことがあり、その場合加工部に皮膜が残りません
指定可能な箇所
設定可能な面は、下図を参照してください。

※穴、キー溝(内径・外径)、切り欠き(ポケット含む)、内径溝、端面溝への指定はできません。
詳細情報は技術マニュアルにも掲載しておりますので、ご参照ください。
品質管理について|https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/tup_conditions/12607/
指定可能な寸法公差|https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/tup_conditions/12605/
ユーザー設定(切削丸物)の詳細は下記「リンク先」をご参照ください。
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/operation_manual/tup_configuration/18459/
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら



