このたび、短納期サービスの対象が拡大し、切削丸物でも選択可能になりました。最短3日目出荷でお届けします。急な仕様変更や欠品時など、急ぎで部品調達が必要な際にぜひご活用ください!
納期事例
| ①旋盤加工のみで最短3日目出荷~ |
②追加工が入っても最短4日目出荷~ |
![]() |
![]() |
納期選択肢の一覧
| 納期種別 | 出荷日 | 対象商品 | 品質 ※標準納期比 |
型番末尾 | ご注文 締め時間 |
| 超短納期 | – | ||||
| 短納期 | 急ぎの際に安心! 3日目出荷~ |
別表 | 同等 | -E | 15:00 |
| 標準納期 | 価格・納期のバランス重視 6日目出荷~ |
– | – | – | 20:00 |
| 長納期 | •1個の場合は価格30%OFF
•2個~200個の場合は価格10%OFF 20日目出荷~ |
原則全商品 | 同等 | -L | 20:00 |
対象材質
| 材質 | |
| 鉄・鋼 | S45C、SS400、SCM435、SCM440、SKS3、SKD11、SUJ2 |
| アルミ | A2017、A5056、A6061、A7075 |
| SUS | SUS303、SUS304、SUS316、SUS440C |
| 樹脂 | ポリアセタール(白・黒)、MCナイロン(青) |
対象表面処理
| 表面処理 | 標準納期 | 短納期 | |
| 鉄・鋼 | 無電解ニッケル、黒染め、 | +2日 | +1日 |
| アルミ | 白アルマイト、黒アルマイト |
※その他表面処理の加算日数に変更はありません。
対象熱処理
| 熱処理 | 標準納期 | 短納期 |
| ズブ焼入れ | +4日 | +2~3日 |
対象サイズ
| サイズ | |
| 外径 | Φ3~Φ200 |
| 全長 | 2~200 |
2023年12月4日(月)より、切削丸物部品において幾何公差の設定が可能になりました。9種類の幾何公差を最小0.01まで自動で見積もり、注文できます。高精度部品の手配時などにぜひご利用ください。
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら








