何でもできるわけではないが
メビーより安い部品が手に入る
今回のシリーズは、Cナビ特別編としてCナビと他サービスとの棲み分け、サービスの特徴、簡単な構造物を設計する過程を解説しつつCナビの使い方や実際に手配したときの所見などを3回に分けて解説します。
特別編(全3回)のテーマは、
~種々の方法を繰り返し試みて、失敗を重ねながら解決方法を追求すること~
第1回目の記事は、ミスミの3つのサービスの特徴と棲み分けについて詳しく解説します。
図面を描かずに加工部品を手配!「Cナビ」のご利用はこちらから
目次
ミスミの3つのサービスを比較
設計・開発や生産技術に属する機械系エンジニアから見て、ミスミが展開するサービスには次の3つの柱があります。
| 壱の柱 | ミスミ標準品 | レディメイド部品に適する |
| 弐の柱 | Cナビ | セミオーダーメイド部品に適する |
| 参の柱 | meviy(メビー) | オーダーメイド部品に適する |
今回の特別編のシリーズで取り上げるのが「Cナビ」で、「図面を描かずに加工部品を手配できること」をキャッチフレーズにしています。
「Cナビ」には次の3つの特徴があります。
・画面上で寸法を直接入力
・価格と納期を即時表示
・ミスミサイトでそのまま注文
ミスミが提供するサービスを十分に知らない読者もいると思いますので、3つの柱(サービス)を設計者目線で俯瞰して比較してみましょう。
図面を描かずに加工部品を手配!「Cナビ」のご利用はこちらから
1. ミスミ標準品(壱の柱:レディメイド品の調達)
①ミスミ標準品のカテゴリ確認
ミスミの標準品は、Web上のカタログリストから部品を選定して注文する形態で、機械部品だけでなく工具やゲージ類、オイルやケーブルなど製造業で必要なアイテムを幅広いジャンルで多数取り揃えているのが特徴です。
Webでミスミの標準品を選択する場合、「カテゴリ・メーカーから探す」のページから調べることができます(図1-1)。

図1-1 ミスミ標準品のカテゴリ一覧
画像では見づらいため、「メカニカル部品系」に限定したカテゴリを列記します。
| 筐体・調整締結・素材 |
| -フレーム・サポート部品・支柱 -キャスタ・アジャスタ・扉部品・外装部品 -ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー -ばね・アブソーバ・調整締結・ピン・小物部品 -素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス) -対策・メンテナンス関連 |
| 空圧・油圧・配管・温調部品 |
| -空圧機器 -真空機器 -油圧機器 -配管部品・吐出・塗布機器 -温調・冷却部品 |
| 回転伝達・コンベヤ・モータ・ロボット |
| -ベアリング・回転・連結・リンク機構部品 -プーリ・歯車・カップリング・伝動部品 -モータ・減速機・モジュール・装置 -コンベヤ・ローラ・搬送部品 -ロボット部品 |
| 直動・センサ・位置決め・ステージ |
| -シャフト・ガイド・ボールねじ・直動部品 -センサ・スイッチ -位置決め・治具部品 -ステージ・光学部品・画像処理用部品 |
②ミスミ標準品の確認
設計する際に使いそうな単純形状の板金と切削部品を例に仕様を確認してみましょう。
-1. 板金 取付板・ブラケット編
カテゴリ「筐体・調整締結・素材」から「板金 取付板・ブラケット(センター振り分けタイプ)」を選定しました。部品を連結するブラケットとして使用できそうです。
「板金 取付板・ブラケット」のカタログからの情報を確認してみましょう(図1-2)。


図1-2 板金 取付板・ブラケット(センター振り分けタイプ)の種類
板金 取付板・ブラケット(センター振り分けタイプ)で選択できる形状や材質、板厚、表面処理の仕様は次の通りです(表1-1)。
表1-1 形状や材質、板厚、表面処理の仕様
| 形状 | 材質 | 板厚 (mm) |
表面処理など |
|
ボルト通し穴2つ ボルト通し穴4つ ボルト通し穴2つ+通し穴1つ
|
SPCC | 2.3 3.2 4.5 |
- |
| 四三酸化鉄皮膜 | |||
| 三価クロメート白 | |||
| 三価クロメート黒 | |||
| A5052 | 2.0 3.0 4.0 |
- | |
| アルマイト白 | |||
| アルマイト黒 | |||
| SUS304 SUS304(2B) |
- |
参考:MISUMI総合WEBカタログ>板金 取付板・ブラケットーセンター振り分けタイプー
【選定する際の留意点】
ボルト通し穴の径は、指定した値に対して0.5mm大きなサイズ(例:4を指定すると直径4.5mmの穴になる)となり、取付ガタが若干大きくなってしまうのが気になります。
センター振り分けタイプの穴間ピッチは1mm単位でしか選択できず、スペースの制約や相手部品との関係、ダウンサイジング化などを考慮すると設計自由度に制約が出てしまいます。
-2. 六角支柱編
カテゴリ「フレーム・サポート部品・支柱」から「六角支柱-両端めねじ」を選定しました。複数使用することで部品を浮かせて固定するスペーサーとして使用できそうです。
「六角支柱-両端めねじ」のカタログからの情報を確認してみましょう(図1-3)。

図1-3 「六角支柱-両端めねじ」の仕様
「六角支柱-両端めねじ」で選択できる形状や材質、表面処理の仕様は次の通りです(表1-2)。
表1-2 形状や材質、表面処理の仕様
| 形状 | 材質 | 表面処理など |
| 六角外形 両端めねじ |
一般構造用鋼 | - |
| 四三酸化鉄皮膜 | ||
| 三価クロメート(黒色) | ||
| 無電解ニッケルメッキ | ||
| SUS303 | - | |
| A2011-T8 | 白アルマイト | |
| 黒アルマイト |
【選定する際の留意点】
全長L寸法が5mm刻みに設定されていることの制約を気にしなければ、多くのバリエーションがあり設計自由度は比較的高いといえます。
-3. 支点段付ねじ編
カテゴリ「ベアリング・回転・連結・リンク機構部品」から「支点段付ねじ」を選定しました。段付き部を利用してリンク機構の支点や引っかける部品として使用できそうです。
「支点段付ねじ」のカタログからの情報を確認してみましょう(図1-4)。

図1-4 「支点段付ねじ」の仕様
「支点段付ねじ」で選択できる形状や材質、表面処理の仕様は次の通りです(表1-3)。
表1-3 形状や材質、熱処理、表面処理の仕様
| 形状 | 材質 | 熱処理 | 表面処理など |
| マイナス溝 二面幅 六角穴 六角頭 |
S45C相当 | - | 四三酸化鉄皮膜 |
| 40~45HRC | |||
| SUS303 | - | - |
参考:MISUMI総合WEBカタログ>支点用段付ねじ-選択タイプ、フリー指定タイプ-
【選定する際の留意点】
直径D寸法に依存してねじサイズが固定されて選択できないことで設計自由度に制約が出る可能性がありますが比較的自由度は高いといえます。S45C材の場合、表面処理が四酸化鉄皮膜しか選択できません。四酸化鉄皮膜は黒染めとも呼ばれ、防錆効果が低く表面に防錆油が塗布された状態を保つ必要があるため、油を嫌う製品に使うには不向きとなります。
2.Cナビ(弐の柱:セミオーダー品の調達)
①Cナビのカテゴリ確認
画面上でパラメータを入力するだけで図面が作成され、そのまま部品を手配できることがCナビの最大の特徴です。
Cナビは、次のような設計担当者をターゲットにしています。
・ミスミの標準品から希望の加工品が見つからない
・作図や見積、納期確認の手間を減らしたい
・数量1個から小ロットで加工品を手配したい
Cナビの「カテゴリから探す」から調べることができます(図1-5)。

図1-5 Cナビのカテゴリ一覧(一部抜粋)
図面を描かずに加工部品を手配!「Cナビ」のご利用はこちらから
上図の画像では全てのカテゴリを表示できないため、全カテゴリを列記します。
| 板金加工品 |
| -取付板・ブラケット-t0.8~t12(ザグリ不可) -取付板・ブラケット-t5.0~t12(ザグリ可能) -シム・カバー・その他 |
| フライス加工品 |
| -取付板・ブラケット -金属プレート -取付ブロック -ホルダ-ベアリングホルダ・シャフトホルダ- -スライドガイド関連小物 -連結部品 |
| 旋盤加工品 |
| -丸軸 -丸中空軸 |
| 溶接加工品 |
| -イケール -取付板・ブラケット -モータ・シリンダブラケット -スペーサ・スタンド |
| 非金属加工品 |
| -ゴム・ゴムスポンジ -樹脂 -セラミックス・マグネット |
②Cナビの確認
前項で紹介したミスミ標準品と類似する板金と切削部品を例に、Cナビの仕様を確認してみます。
-1. 平板ブラケット編
カテゴリ「板金加工品:取付板・ブラケット-t0.8~t12(ザグリ不可)」から「平板ブラケット」を選定しました。「平板ブラケット」の寸法入力画面を確認してみましょう。
Cナビでは、基本図形を見ながら左側にある各種寸法パラメータを入力するスタイルです。ミスミ標準品に比べてより細かい数値設定が可能となっています(図1-6)。
※寸法入力の手順や使用法は第三回目の記事で紹介します。ここでは入力の仕方は省略しています。

図1-6 「平板ブラケット」の入力画面例
Cナビで選択できる形状や材質、板厚、表面処理の仕様は次の通りです(表1-4)。
表1-4 形状や材質、板厚、表面処理の仕様
| 形状 | 材質 | 板厚(mm) | 表面処理など |
| 平板・通し穴2つ
平板・タップ穴2つ 平板・通し穴1つ タップ穴1つ |
SPCC
SECC |
0.8 1.0 1.2 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 |
- |
| 四三酸化鉄皮膜 | |||
| ユニクロメッキ | |||
| 三価格クロメート | |||
| 三価格クロメート(黒色) | |||
| 無電解ニッケルメッキ | |||
| (電気亜鉛メッキ) | |||
| SS400 | 6.0 9.0 12 |
- | |
| A5052 | 1.5 2.0 3.0 |
- | |
| アルマイト白 | |||
| アルマイト黒 | |||
| SUS304-2B | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 |
- | |
| SUS304 | 5.0 6.0 9.0 |
- |
【使用する際の留意点】
外形寸法は1mm単位でしか選定できませんが、ミスミ標準品のセンター振り分けタイプと比較すると板厚の選択肢が増え、穴ピッチが1mm単位でしか選択できなかったものがCナビでは0.1mm単位で指定できる部分や、追加工プラスワンという機能で穴や切り欠きを自由に追加することができ、飛躍的に設計自由度が向上しています。
角部のC面取りが「C2以下」としか表現されており、C2になるのかエッジに近い形状になるかの判断ができず、角部の干渉あるいは隙間の不具合につながるリスクがあり、逆に「C1」か「C2」で固定して欲しいところです。
-2. 六角支柱
カテゴリ「旋盤加工品:丸軸・支柱」から「六角支柱(両端めねじ)」を選定しました。
「六角支柱(両端めねじ)」の寸法入力画面を確認してみましょう(図1-7)。

図1-7 「六角支柱(両端めねじ)」の入力画面例
Cナビで選択できる形状や材質、表面処理の仕様は次の通りです(表1-5)。
表1-5 形状や材質、表面処理の仕様
| 形状 | 材質 | 表面処理など |
| SS400 | - | |
| 両端めねじ | 四三酸化鉄皮膜 | |
| ユニクロメッキ | ||
| 無電解ニッケルメッキ | ||
| S45C | - | |
| 四三酸化鉄皮膜 | ||
| ユニクロメッキ | ||
| 電解ニッケルメッキ | ||
| SUS303 | - |
【使用する際の留意点】
「タップ穴のサイズ」がタップ無しに加えてM3~M30の範囲内で選択できるため、ねじ固定するには十分な選択肢があるといえます。
ミスミの標準品と比較すると「全長寸法L」が10mm~1000mmまで0.1mm単位で指定することができ、ねじサイズや表面処理の選択肢も増えていることから飛躍的に設計自由度が向上しています。
-3. 片持ちピン
カテゴリ「旋盤加工品:丸軸・支柱」から「片持ちピン(ナット止めタイプ・段付きナット止めタイプ)」を選定しました。段付き部を利用してリンク支点や引っかける部品として使用できそうです。「片持ちピン(ナット止めタイプ・段付きナット止めタイプ)」の寸法入力画面を確認してみましょう(図1-8)。

図1-8 「片持ちピン(ナット止めタイプ・段付きナット止めタイプ)」の入力画面例
Cナビで選択できる形状や材質、表面処理の仕様は次の通りです(表1-6)。
表1-6 形状や材質、熱処理、表面処理の仕様
| 形状 | 材質 | 熱処理 | 表面処理など |
| 二面幅 | S45C | - | - |
| 四三酸化鉄皮膜 | |||
| 無電解ニッケルメッキ | |||
| 低温黒色クロムメッキ | |||
| S45C/SCM435 | 全体焼入れ | - | |
| 四三酸化鉄皮膜 | |||
| 無電解ニッケルメッキ | |||
| 硬質クロムメッキ | |||
| 低温黒色クロムメッキ ※S45Cのみ |
|||
| SUS304 | - | - | |
| SUS440C相当 | - | - | |
| 硬質クロムメッキ |
【使用する際の留意点】
ミスミの標準品と比較すると「寸法L」が3mm~120mmまで0.1mm単位で入力でき、ねじサイズの選択肢が増え、飛躍的に設計自由度が向上しています。
図面を描かずに加工部品を手配!「Cナビ」のご利用はこちらから
3.メビー(参の柱:オーダーメイド部品の調達)
メビーのサービスは、2つに大別されます。
・3Dデータで見積もり・手配
・2D図面で見積もり・手配(メビー 2D)
メビー 2D の確認
前項で紹介したCナビで製作した図面を使って板金と切削部品を例に比較してみます。
2次元図面をアップロードするサービスのメビー 2D は、dxfなどの2次元CADデータである必要はなくpdf形式にも対応していることから手描き図面をpdfにしてアップロードすることも可能です。
筆者の過去記事で、メビー 2D で部品を手配した内容を2本紹介しました。
今回はCナビの図面データを新たに作図しpdf化して、メビー 2D に見積もり依頼をしました。アップロードなどの詳細方法は過去記事を参考にしてください。
参考:見積りが解れば、設計は豊かな仕事になる。私もメビーを使ってみよう!
-メビー 2Dで見積体験-
参考:設計者が持つ想いや願い、そういうものをこめて作られたものにはいつしか心が宿る
-メビー 2D で見積体験2-
-1. 平板ブラケット
平板ブラケットの図面を確認してみましょう。Cナビで作成したものと同一寸法です(図1-9)。

図1-9 平板ブラケットの図面例
メビー 2D で選択できる形状や材質、板厚、表面処理の仕様は次の通りです(表1-7)。
表1-7 形状や材質、板厚、表面処理の仕様
| 形状 | 材質 | 板厚(mm) | 表面処理 | |
| 自由 | SPCC SPHC SECC SGCC SEHC その他 |
規格の板厚で あれば自由 |
- | |
| 四三酸化鉄皮膜 | ||||
| 無電解ニッケルメッキ | ||||
| 三価クロメート白 | ||||
| 三価クロメート黒 | ||||
| 硬質クロムメッキ | ||||
| 低温黒色クロムメッキ | ||||
| ユニクロメッキ | ||||
| 電解ニッケルメッキ | ||||
| その他 | ||||
| A5052 A5056 A2017 その他 |
- | |||
| アルマイト白 | ||||
| アルマイト黒 | ||||
| アルマイトつや消し黒 | ||||
| その他 | ||||
| SUS303 SUS304 |
- | |||
| H | ||||
| 2B | ||||
| 片面#400 | ||||
| その他 | ||||
| その他 | その他 |
【使用する際の留意点】
加工できる形状であれば問題なく手配できます。サイズも0.1mm単位で指定でき公差設定も自由です。材質や表面処理の選択肢が多く設計自由度が最も高いといえます。ミスミ担当者から寸法漏れや加工上の制約などの確認メールが届くというフォローまでしてくれます。
-2. 六角支柱
六角支柱(両端めねじ)の図面を確認してみましょう。Cナビで作成したものと同一寸法です(図1-10)。

図1-10 六角支柱の図面例
メビー 2D で選択できる形状や材質、板厚、表面処理の仕様は次の通りです(表1-8)。
表1-8 形状や材質、板厚、表面処理の仕様
| 形状 | 材質 | 板厚(mm) | 表面処理 | 熱処理 |
| 自由 | SS400 S45C その他 |
規格の六角形状
自由 |
- | なし
全体焼入れ その他 |
| 四三酸化鉄皮膜 | ||||
| 無電解ニッケルメッキ | ||||
| 三価クロメート白 | ||||
| 三価クロメート黒 | ||||
| 硬質クロムメッキ | ||||
| 低温黒色クロムメッキ | ||||
| ユニクロメッキ | ||||
| 電解ニッケルめっき | ||||
| その他 | ||||
| A5052 A2017 その他 |
- | なし | ||
| アルマイト白 | ||||
| アルマイト黒 | ||||
| アルマイトつや消し黒 | ||||
| その他 | ||||
| SUS303 SUS304 |
- | なし | ||
| その他 | ||||
| その他 | その他 | その他 |
【使用する際の留意点】
加工できる形状であれば問題なく手配できます。サイズも0.1mm単位で指定でき公差設定も自由です。材質や表面処理、熱処理の選択肢が多く設計自由度が最も高いといえます。ミスミ担当者から寸法漏れや加工上の制約などの確認メールが届くというフォローまでしてくれます。
-3. 片持ちピン
片持ちピンの図面を確認してみましょう。Cナビで作成したものと同一寸法です(図1-11)。

図1-11 片持ちピンの図面例
メビー 2D で選択できる形状や材質、板厚、表面処理の仕様は次の通りです(表1-9)。
表1-9 形状や材質、板厚、表面処理の仕様
| 形状 | 材質 | 板厚(mm) | 表面処理 | 熱処理 |
| 自由 | SS400 S45C その他 |
自由 | - | なし
全体焼入れ その他 |
| 四三酸化鉄皮膜 | ||||
| 無電解ニッケルメッキ | ||||
| 三価クロメート白 | ||||
| 三価クロメート黒 | ||||
| 硬質クロムメッキ | ||||
| 低温黒色クロムメッキ | ||||
| ユニクロメッキ | ||||
| 電解ニッケルメッキ | ||||
| その他 | ||||
| A5052 A2017 その他 |
- | なし | ||
| アルマイト白 | ||||
| アルマイト黒 | ||||
| アルマイトつや消し黒 | ||||
| その他 | ||||
| SUS303 SUS304 |
- | なし | ||
| その他 | ||||
| その他 | その他 | その他 |
【使用する際の留意点】
加工できる形状であれば問題なく手配できます。サイズは0.1mm単位で指定でき公差設定も自由です。材質や表面処理、熱処理の選択肢が多く設計自由度が最も高いといえます。ミスミ担当者から寸法漏れや加工上の制約などの確認メールが届くというフォローまでしてくれます。
meviy 2D|PDF図面アップロードで簡単操作
かんたん見積もりはこちらから >
まとめ
ミスミが提供する3つのサービスから、単価比較した結果(1個手配の場合)を比率で示します。ただしミスミ標準品は同一形状ではなく類似形状となります(図1-12)。

図1-12 3つの柱の価格比較
※本データは2024年12月時点の税抜き価格を基にミスミが作成しています。
グラフを見て一目瞭然!ほぼ同じ形状の部品を手配するにも、ミスミ標準品が最も価格が安く、続いてCナビ、極端に価格が高いのがメビーとなります。
したがって、構造物を設計する際には、次の手順で利用すると低コストに部品を手配することができます。
- 使えそうなミスミ標準品を選定する。
- ミスミ標準品では要求形状や要求材質を満足できない場合、Cナビで対応できるかを確認する。
- Cナビでも対応できない特殊な形状品はメビーを使う。
次回は、Cナビで部品手配をする部品を準備するにあたり簡単な構造物を設計します。
設計の際に目安になる比率や数値を紹介し、具体的な設計過程の中で設計手法の一例を紹介しますので楽しみにお待ちください。
どんなサービスを選んでもお前は立派な設計者になる!
頑張って設計していこう! 面倒くさくとも!