磁性は、製品の機能性やセンサーの誤作動、さらには部品同士の吸着トラブルなど、設計... (2026/03/25)
表面粗さは、加工部品の表面における微細な凹凸の状態を数値化・記号化した指標です。... (2026/03/13)
幾何公差とは、部品の形状・位置・姿勢のばらつきを管理し、設計どおりの機能を確実に... (2026/03/02)
耐食性と言えば、材料選定の際に「錆びにくい材質を」と検討する設計者にとって、身近... (2026/02/24)
一般公差は普通公差とも呼ばれ、寸法に公差が指定されない場合に使われる公差のことで... (2026/02/16)
機械部品の「溝」は、固定や摺動、シール保持など重要な機能を担う設計要素です。しか... (2026/02/03)
フィレット(R面取り)といえば、機械図面や3D CADで「R3」「R5」などと指... (2026/01/13)
「樹脂部品で静電気対策をしたいが、どの材料を選べばよいかわからない」「コストと導... (2026/01/06)
直径記号「φ(ファイ)」は、円の直径を示すために図面で用いられる、JIS規格で定... (2025/12/24)
熱伝導率は、材料が熱をどれだけ伝えやすいかを示す物性値であり、放熱や断熱といった... (2025/12/12)
機械を設計する際に、温度変化による部品の熱膨張は、寸法不良や部品干渉といったトラ... (2025/11/19)
図面は、設計の最終成果物として日々増え続けます。また図面は設計、生産技術、購買、... (2025/11/13)
設計図面に記載される溶接記号は、設計者の意図を現場へ正確に伝えるための情報伝達の... (2025/10/06)
「部品表の管理がExcelでは限界」「部門ごとに形式がバラバラ」などの悩みを抱え... (2025/10/03)
金属設計・開発においては、硬度の理解と管理が不可欠です。一方で、「硬度の種類は?... (2025/08/22)
金属などの材料のねばり強さを示す靱性(じんせい)は、製品設計や材料選定の際に重要... (2025/06/05)
全周溶接とは、接合部の全周をすべて接合する溶接方法の一つです。しかし、溶接の手法... (2025/05/20)
機械部品を設計したり、図面を書いたりする際には、公差に対する知識が欠かせません。... (2025/03/07)
ベアリングは動力機械によって発生した回転運動をスムーズに伝達させるために欠かせな... (2024/11/13)
ワッシャーとは、ボルトを利用して部品(被締結物)を固定するとき、ボルトと被締結物... (2024/11/13)
ベースプレートとは、文字の通りベース(基礎、土台)となるプレート(板)のことです... (2024/08/30)
日々の設計業務では設計変更が発生しますが、部品図面や組図(ユニット図面)の変更と... (2024/07/24)
機械や部品を設計する際には、要求される性能や強度を満たすよう、さまざまな計算や検... (2024/07/24)
加工図面で手配する場合に、とてつもなく高額な見積書を受け取ることがあります。部品... (2024/07/24)