アルマイト(陽極酸化処理)とは、アルミニウムの表面に人工的な酸化皮膜をつくり、耐... (2026/09/11)
エンジニアリング・プラスチックよりも高機能で、金属の代替材料としても注目されてい... (2026/09/11)
溶接記号とは、図面上で「どこを・どの種類で・どんな形状と寸法で・どう仕上げ、どう... (2026/09/09)
絞り加工は、1枚の板から継ぎ目のない容器状の形をつくるプレス加工です。鍋やフライ... (2026/08/31)
プレス金型は、板材を挟んで押し切ったり、曲げたり、絞ったりするための工具です。同... (2026/08/31)
アルミダイカストは、溶かしたアルミニウム合金を金型へ高速・高圧で押し込み、複雑な... (2026/08/31)
機械部品や治具の材質選定において、アルミニウムは鉄・ステンレスと並んで最も検討さ... (2026/08/30)
SUS304は、耐食性と加工性のバランスが良く、入手性も高いため、機械部品の材質... (2026/08/30)
IT技術の進歩にともない、製造業の現場でも業務の効率化を目指してIT化や自動化が... (2026/08/30)
ウレタンは配合によって硬さや弾性を大きく変えられる、非常に応用範囲の広い材料です... (2026/08/30)
ポリカーボネート(PC)は、透明性の高さと壊れにくさを両立できる樹脂として、電子... (2026/08/30)
ポリプロピレン(PP)は、包装容器から自動車部品、機械部品まで幅広い分野で使われ... (2026/08/30)
アクリル樹脂は、透明性が高く耐衝撃性に優れており、透明カバーやレンズにも使われて... (2026/08/27)
アルマイト処理の「黒」と「つや消し黒」は、処理方法によって特徴や仕上がりに違いが... (2026/08/27)
透明樹脂には、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレートやポリ塩化ビニルなどさ... (2026/08/27)
ガス溶接は金属接合の基本技術として広く利用される方法です。本記事では、その原理や... (2026/08/27)
真鍮(しんちゅう)は、その美しい黄金色と優れた加工性から電子部品や機械部品・建築... (2026/08/27)
製造業の業務効率化は、部門ごとに異なるボトルネックを的確に解消することが出発点に... (2026/08/27)
一般公差(普通公差)とは、図面で個別に公差を指示しない寸法・角度・幾何特性に対し... (2026/08/27)
クロロプレンゴム(CR)は、1931年に開発された合成ゴムで、「ネオプレン」とい... (2026/08/27)
板金加工においては、金属を切り出す際にレーザーを使うケースも多くあります。また近... (2026/08/27)
製造業において非常に大切な役割を担う生産技術。省略して「生技」ともよばれます。し... (2026/08/26)
熱処理とは、金属などの材料を加熱したり冷却したりして、材料の性質(組織の様子を)... (2026/08/26)
部品や機械を加工するために欠かせない機械加工ですが、この加工を行う機械を工作機械... (2026/08/26)