部品加工事例

meviyで製作した部品の事例をご紹介します。
加工が可能な形状、サイズ、材質や表面処理のラインアップと、参考価格や納期をご確認いただけます。

  • 板金加工

    スパッタ防止カバー

    材質C2801P(真鍮・黄銅)
    サイズ板厚2.0mm
    W200×D102×H52mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 4日目
    • 参考価格: 5,415円
  • 板金加工

    銅製アースバー

    材質C1100(タフピッチ銅)
    サイズ板厚3.0mm
    W257.54×D88×H3mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 4日目
    • 参考価格: 6,049円
  • 板金加工

    バスバー(分岐バー)

    材質C1020(無酸素銅)
    サイズ板厚1.5mm
    W250 ×D100 ×H31.5mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 4日目
    • 参考価格: 5,005円
  • 板金加工

    真鍮・黄銅シム

    材質C2680P/C2801P
    (シム用)​
    サイズ板厚0.05mm
    W230×D120×H0.05​mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 2日目
    • 参考価格: 5,882円​
  • ※サイズの単位はmmです
AIチャットボット

3D CADデータをアップロードするだけで、
板金加工の 見積もりができます。

見積もりする

手元に3Dデータがない方は、こちらからサンプルデータをダウンロードできます。簡単見積もりをお試しください。