部品加工事例

meviyで製作した部品の事例をご紹介します。
加工が可能な形状、サイズ、材質や表面処理のラインアップと、参考価格や納期をご確認いただけます。

  • 板金加工

    皿モミ追加ブラケット

    ※担当者見積品
    材質SPCC/SPHC
    サイズ板厚2.0mm​
    W40×D32×H21.5​mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 3日目
    • 参考価格: 2,833円
  • 板金加工

    装置外装カバー

    奥行1.3mの大サイズ
    材質SPCC(SPHC)
    サイズ板厚2.0mm
    W700×D1300×H150mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 4日目
    • 参考価格: 21,272円
  • 板金加工

    厚板曲げ加工

    最大板厚16mmに対応
    材質SS400
    サイズ板厚9.0mm​
    W160×D100×H74​mm
    表面処理無電解ニッケル
    • 出荷日: 5日目
      (最短4日目出荷)
    • 参考価格: 6,542円
  • 板金加工

    切り起こし形状

    材質SPCC
    サイズ板厚2.3mm
    W240×D120×H105mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 3日目
      (最短1日目出荷)
    • 参考価格: 3,747円
  • 板金加工

    塗装仕上げのボックス

    溶接のないボックス・曲げ形状
    材質SPCC(SPHC)
    サイズ板厚1.6mm
    W120.94×D100×H40mm
    表面処理塗装(2.5Y8/14近似マンセル値)
    • 出荷日: 5日目
      (最短4日目出荷)
    • 参考価格: 4,314円
  • ※サイズの単位はmmです
AIチャットボット

3D CADデータをアップロードするだけで、
板金加工の 見積もりができます。

見積もりする

手元に3Dデータがない方は、こちらからサンプルデータをダウンロードできます。簡単見積もりをお試しください。