部品加工事例

meviyで製作した部品の事例をご紹介します。
加工が可能な形状、サイズ、材質や表面処理のラインアップと、参考価格や納期をご確認いただけます。

  • 板金加工

    M5ザグリ穴追加取付プレート​

    ※担当者見積品
    材質A5052​
    サイズ板厚6.0㎜W50×D80×H6mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 6日目~
    • 参考価格: 5,556円
  • 板金加工

    アルミバスバー​

    材質A5052​
    サイズ板厚1.5mm
    W250×D100 ×H31.5​mm
    表面処理アロジン処理相当
    (三価クロム化成処理)
    • 出荷日: 8日目​
    • 参考価格: 4,448円
  • 板金加工

    アルマイト鋼板

    メッキ品が最短1日目出荷
    材質アルマイト鋼板(白黒)​
    サイズ板厚3.0mm​
    W45×D30×H42.2mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 3日目
      (最短1日目出荷)
    • 参考価格: 4,247円/個
  • 板金加工

    R曲げ形状

    材質A5052
    サイズ板厚1.6mm
    W250×D17.6×H142mm
    表面処理アルマイト(白)
    • 出荷日: 8日目
    • 参考価格: 9,107円
  • 板金加工

    ファンボックス

    溶接のないボックス・曲げ形状
    材質A5052
    サイズ板厚1.5mm
    W200×D105×H70mm
    タップ、バーリングタップ追加
    表面処理アルマイト(白)
    • 出荷日: 8日目
    • 参考価格: 10,085円
  • ※サイズの単位はmmです
AIチャットボット

3D CADデータをアップロードするだけで、
板金加工の 見積もりができます。

見積もりする

手元に3Dデータがない方は、こちらからサンプルデータをダウンロードできます。簡単見積もりをお試しください。