切削加工(角物)部品の見積もり

meviy(メビー)では、MISUMI(総合Webカタログ)で対応できない形状の角物部品にも対応しています。

おすすめ情報

切削加工(角物)の特長

  • 寸法公差や精度穴、幾何公差はブラウザ上で指定可能
  • 最短1日目出荷(標準6日目出荷)
  • 20日目以降の出荷日を選択で価格が30%OFF
  • 3Dデータは複数まとめてアップロード可能
切削加工(角物)部品の3Dデータをアップロードするだけで、即時に無料で見積もりができます。

角物部品が
メビーで届きました

見積もり可能な切削加工(角物)部品の材質、サイズ、加工条件などをご覧ください。

切削加工(角物)部品の材質/表面処理/出荷日

  • 材質は、鉄、アルミニウム、ステンレスといった金属材質、ポリアセタール、MCナイロンといった樹脂材質など、多様なバリエーションから選べます。
  • 確定出荷日は見積結果に表示される日付を確認ください。
    • 鉄材で代表的な構造用鋼のSS400は切削性・溶接性がよく、安価で幅広く使用されています。
    • SS400焼鈍材は焼鈍処理により内部応力を軽減、加工歪み、反り対策におすすめです。
    • S50Cは適度な靭性と耐久性を備えた炭素鋼です。S50C調質材は焼入れ・焼戻し処理を行うことで、適度な硬度とともに靭性を高めています
    • プリハードン鋼(NAK55など)は中程度に焼き入れ処理した鋼材です。切削性に優れており、加工後に熱処理不要の為、コスト低減となり、熱処理による変形の心配はありません。
    材質 表面処理 標準
    出荷日
    超短納期
    出荷日
    短納期
    出荷日
    長納期
    出荷日
    SS400 なし 6日目 1日目
    ※一部対象外
    3日目 20日目
    四三酸化鉄皮膜 8日目 2日目
    ※一部対象外
    5日目
    無電解ニッケル
    三価クロメート(白) 3日目
    三価クロメート(黒)
    硬質クロム(フラッシュメッキ) 5日目
    低温黒色クロム
    パーカー処理
    窒化処理 10日目 22日目
    SS400焼鈍材 なし 9日目 6日目 23日目
    四三酸化鉄皮膜 11日目 8日目 25日目
    無電解ニッケル
    三価クロメート(白)
    SS400-D なし 6日目 3日目 20日目
    四三酸化鉄皮膜 8日目 4日目
    無電解ニッケル
    S45C(相当) なし 6日目 1日目
    ※一部対象外
    3日目 20日目
    四三酸化鉄皮膜 8日目 2日目
    ※一部対象外
    5日目
    無電解ニッケル
    三価クロメート(白) 3日目
    三価クロメート(黒)
    硬質クロム(フラッシュメッキ) 5日目
    低温黒色クロム
    パーカー処理
    窒化処理 10日目 22日目
    S45C-D なし 6日目 3日目 20日目
    四三酸化鉄皮膜 8日目 4日目
    無電解ニッケル
    S50C(相当) なし 6日目 1日目
    ※一部対象外
    3日目 20日目
    四三酸化鉄皮膜 8日目 2日目
    ※一部対象外
    5日目
    無電解ニッケル
    三価クロメート(白) 3日目
    三価クロメート(黒)
    硬質クロム(フラッシュメッキ) 5日目
    低温黒色クロム
    パーカー処理
    窒化処理 10日目 22日目
    S50C(相当)(調質材) なし 9日目 7日目 23日目
    四三酸化鉄皮膜 11日目 8日目 25日目
    無電解ニッケル
    硬質クロム(フラッシュメッキ)
    三価クロメート(白)
    三価クロメート(黒)
    窒化処理 13日目 27日目
    NAK55(相当) なし 6日目 3日目 20日目
    四三酸化鉄皮膜 8日目 4日目
    無電解ニッケル
    三価クロメート(白)
    三価クロメート(黒)
    硬質クロム(フラッシュメッキ)
    低温黒色クロム 10日目
    SCM440 なし 6日目 2日目 3日目 20日目
    四三酸化鉄被膜 8日目
    無電解ニッケル
    三価クロメート(白)
    三価クロメート(黒)
    硬質クロム(フラッシュメッキ)
    低温黒色クロム
    パーカー処理
    窒化処理 10日目 22日目
    SKD11 なし 6日目 20日目
    四三酸化鉄皮膜 8日目 22日目
    無電解ニッケル
    窒化処理 10日目 24日目
    SK105(SK3相当) なし​ 8日目 22日目
    四三酸化鉄皮膜​ 10日目 24日目
    無電解ニッケル​
    硬質クロム(フラッシュ)
    窒化処理​ 12日目 26日目
    SKS3(相当) なし​ 8日目 22日目
    四三酸化鉄皮膜​ 10日目 24日目
    無電解ニッケル​
    硬質クロム(フラッシュ)
    窒化処理​ 12日目 26日目
    DC53 なし​ 8日目 22日目
    四三酸化鉄皮膜​ 10日目 24日目
    無電解ニッケル​
    硬質クロム(フラッシュ)
    窒化処理​ 12日目 26日目
    • S50C(相当)とは、S45C~S55Cの相当品を使用する可能性があることをさします。
    • S50C調質材の硬度は20~27HRCとなります。硬度指定は不可となります。
    • NAK55(相当)とは、37~43HRCのプリハードン鋼の相当品を使用する可能性があることをさします。
  • アルミニウム

    • アルミニウムは比重が小さく、熱伝導性が高いという特徴があります。アルマイト処理を行うことによりさらに耐食性、硬度が高まります。
    • A5052は最も汎用的なアルミニウムで、耐食性・溶接性が良いです。
    • A6061は強度と耐食性に優れています。
    • A7075はアルミニウムの中で最高レベルの強度です。
    材質 表面処理 標準
    出荷日
    超短納期
    出荷日
    短納期
    出荷日
    長納期
    出荷日
    A2017
    A5052
    A7075
    なし 6日目 1日目
    ※一部対象外
    3日目 20日目
    アルマイト(白) 8日目 2日目 4日目
    アルマイト(つや消し白) 5日目
    アルマイト(黒) 2日目 4日目
    アルマイト(つや消し黒) 3日目 5日目
    硬質アルマイト(白)
    硬質アルマイト(つや消し白)
    アルマイト(赤)
    アルマイト(金)
    無電解ニッケル 5日目
    A5083 なし 6日目 3日目 20日目
    アルマイト(白) 8日目 4日目
    アルマイト(つや消し白) 5日目
    アルマイト(黒) 4日目
    アルマイト(つや消し黒) 5日目
    硬質アルマイト(白)
    硬質アルマイト(つや消し白)
    アルマイト(赤)
    アルマイト(金)
    無電解ニッケル
    A6061 なし 6日目 1日目
    ※一部対象外
    3日目 20日目
    アルマイト(白) 8日目 4日目
    白アルマイト(つや消し白) 5日目
    アルマイト(黒) 4日目
    アルマイト(つや消し黒) 5日目
    硬質アルマイト(白)
    硬質アルマイト(つや消し白)
    アルマイト(赤)
    アルマイト(金)
    無電解ニッケル 5日目
    A6063S なし 6日目 3日目 20日目
    アルマイト(白) 8日目 4日目
    アルマイト(黒)
  • ステンレス

    • ステンレスは鉄を主成分としてクロムを含む合金鋼で耐食性だけでなく切削性、強度、耐熱性が優れているという特徴があります。
    • SUS304は最も代表的なステンレス鋼で耐食性に優れています。
    • SUS303は、SUS304と比べて切削性は優れていますが、耐食性は劣り、溶接性は悪いです。
    • SUS430は、耐食性、切削性に優れ、磁性を持ちます。
    材質 表面処理 標準
    出荷日
    超短納期
    出荷日
    短納期
    出荷日
    長納期
    出荷日
    SUS303 なし 6日目 2日目 3日目 20日目
    不動態化処理​ 担当者見積
    低温黒色クロム 10日目 20日目
    SUS303(焼鈍材) なし 9日目 6日目 23日目
    不動態化処理​ 担当者見積
    低温黒色クロム 10日目 20日目
    SUS304 なし 6日目 2日目 3日目 20日目
    不動態化処理​ 担当者見積
    低温黒色クロム 10日目 20日目
    SUS304(焼鈍材) なし 9日目 6日目 23日目
    不動態化処理​ 担当者見積
    低温黒色クロム 10日目 20日目
    SUS304-D なし 6日目 3日目 20日目
    SUS316 なし 10日目 5日目 24日目
    不動態化処理​ 担当者見積
    低温黒色クロム 10日目 20日目
    SUS316L なし 8日目 22日目
    不動態化処理​ 担当者見積
    低温黒色クロム 10日目 20日目
    SUS430 なし 10日目 5日目 24日目
    低温黒色クロム 10日目 20日目
  • 銅・真鍮

    • 銅は高い熱伝導性と導電性があります。
    • 真鍮・黄銅は耐食性があり、比較的硬くて強度があります。機械加工性も良好な材質です。​
    • C3604-LCdはRoHS対応のカドミレス材です。
    材質 表面処理 標準
    出荷日
    超短納期
    出荷日
    短納期
    出荷日
    長納期
    出荷日
    C1020 なし 6日目
    C1100
    C2801P
    C3604-LCd 担当者見積
  • 樹脂

    • 樹脂は防錆性、軽量性、柔軟性、滑り性が良いという特徴のため、様々な業界の機械装置で使用されています。
    • MCナイロンはエンプラの中で最も汎用的な材質で強度、耐摩耗性に優れていますが吸水性が高いため寸法安定性が劣ります。
    • ポリアセタールは吸水性が低く寸法安定性に優れる一方、耐熱性、耐摩耗性が劣ります。
    材質 グレード 標準
    出荷日
    超短納期
    出荷日
    短納期
    出荷日
    長納期
    出荷日
    ポリアセタール スタンダード・白 6日目 1日目 3日目 20日目
    スタンダード・黒
    MCナイロン スタンダード・青 3日目
    スタンダード・アイボリー
    導電・黒[MC501CD R2] 6日目 20日目(板厚20mm以下)
    8日目(板厚20mm超) 20日目(板厚20mm超)
    帯電防止・黒 6日目 3日目 20日目
    耐候・黒灰
    ベークライト 紙・自然色
    紙・黒
    布・自然色
    ふっ素 スタンダード・白 1日目 3日目
    超高分子量ポリエチレン スタンダード・白
    導電性・黒
    ABS スタンダード・自然色 1日目 3日目
    PEEK スタンダード・灰褐色
    PP スタンダード・白
    ユニレート スタンダード・茶
    PPS スタンダード・自然色
  • ウレタン

    • ウレタン (urethane) はゴムの一種で、伸縮性が高いのが特徴です。
    • 材料の配合によって幅広い硬度のウレタンが作成可能です。
    • エーテル系のウレタンは加水分解されにくく耐水性が高い事が特徴です。一方エステル系のウレタンは機械的強度(引き裂き耐性)が高い事が特徴です。
    材質 グレード 標準
    出荷日
    超短納期
    出荷日
    短納期
    出荷日
    長納期
    出荷日
    標準ウレタンA90 エーテル系・自然色 6日目
    標準ウレタンA70 エステル系・自然色
    標準ウレタンA50
    • 現在担当者見積のみで対応しております。

切削加工(角物)の材質・加工サイズ比較

切削加工(角物)で対応している材質と外形寸法の一覧です。多様なサイズに幅広く対応。

鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・工具鋼

※薄板規格について
鉄、SUS(一部例外あり)、アルミは厚み 3㎜ から自動見積が可能
厚み(Z)3≦Z<5(薄板) 長さ(X)5≦X≦100 幅(Y) 5≦X≦100

樹脂

切削加工(角物)で見積もり可能な形状

縦型3軸マシニングセンタを用いて直方体の材料面に垂直/平行の6方向からの加工が可能です。

詳細は見積もり可能形状をご確認ください。

熱処理

焼入れとは、金属部品を硬化させるために加熱・急冷する熱処理方法で、部品の強度や耐摩耗性を向上させる目的で用いられます。焼入れを施すことで、部品は衝撃や曲げに強くなり、表面硬度が高まり、耐摩耗性や耐衝撃性が向上します。​

メビーでは、焼入れによって納期が不安定になりがちな部品でも、常に一定の納期で手配が可能です。また、その場で対応可否の判断も行えます。​

熱処理の詳細については、技術情報をご覧ください。

材質 硬度
ズブ焼入れ 真空焼入れ
S45C(相当) HRC30~40(30~45)
S50C(相当) HRC35~45(30~50)
SKD11 HRC58~63(50~63)
SCM440 HRC50~55(30~55)
DC53 HRC58~63(50~63)
SK105(SK3相当) HRC58~63(58~63)
SKS3(相当) HRC58~63(58~63)
  • ※()内は硬度指定可能範囲
  • 熱処理(全体焼入れ)の設定方法はこちら

切削加工の精度と条件

メビーは、MISUMI(総合Webカタログ)では指定できない自由な寸法精度に対応しています。

3D CAD データをアップロードした後の3Dビューワーにて、ご希望の公差を入力して見積もりができます。

穴種や精度の詳細は技術情報をご確認ください

精度規格

外形公差、寸法公差※ 金属:± 0.01以上 樹脂:±0.01以上​
精度穴、軸公差​ IT7級以上
幾何公差※
平面度・直角度・平行度​
0.02/100mm~
表面粗さ※​ Ra0.4 まで対応可(代表面粗さ:Ra6.3、Ra3.2)​
研削・研磨※​ 対象材質: フラットバーを除く金属加工オプション:G(研削)、SPBF(バフ研磨)
  • 面取りを除く指示なき長さ寸法公差:JIS B0405 中級(m)
  • フラットバーは対応範囲外。部位 / 形状 / サイズにより異なります。

ブラウザ上で公差指示が可能

accuracy example

3D CADデータをアップロードするだけで
切削加工(角物・丸物)の見積もりができます。

見積もりする

切削加工品(角物)の部品加工事例

実際にメビーで製作されたさまざまな切削加工品(角物)を、価格情報などとともに紹介します。

  • 名称: モーターブラケット
    価格: 9,801円
    補足: SS400/ 四三酸化鉄皮膜(黒染め)
  • 名称: ベースブロック
    価格: 13,600円
    補足: A7075 / 白アルマイト
  • 名称: L字ブラケット
    価格: 3,654円
    補足: MCナイロン(スタンダード・青)
AIチャットボット