ステンレス板は、耐食性が求められるカバー、ブラケット、装置部品、食品機械、屋外設備などに広く使われています。ステンレス板にはSUS304、SUS316、SUS430などの鋼種があり、さらに2B、ヘアライン、#400研磨といった表面仕上げがあります。同じ鋼種でも、板厚や表面仕上げが変われば、外観はもちろん、加工性や入手性、コストも変わります。
この記事では、ステンレス板の基礎知識から、鋼種・板厚・表面仕上げの選び方、切断・曲げ・溶接で注意したいポイントまで、機械設計の実務に沿って解説します。meviy(メビー)の板金加工における対応範囲もご紹介しますので、ぜひご覧ください。
目次
ステンレス板とは
ステンレス板は、ステンレス鋼を板状に圧延した材料です。装置の外装カバー、取付板、ブラケット、タンク、トレー、スペーサー、シムなど、さまざまな機械部品に使用されます。
ステンレス鋼が一般的な鉄鋼材料よりさびにくいのは、材料中に含まれるクロムによって、表面に薄い「不動態皮膜」が形成されるためです。不動態皮膜は金属内部を腐食から保護し、軽微な損傷であれば、酸素が存在する環境で再形成されます。
ただし、ステンレスは「絶対にさびない材料」ではありません。塩分、薬品、鉄粉の付着によるもらいさび、すき間、溶接焼け、汚れの堆積などの条件が重なると腐食することがあります。
材質を選定する際は、屋内か屋外かだけではなく、次の条件も確認する必要があります。
- 水、結露、洗浄液に触れるか
- 塩分や塩化物を含む環境か
- 酸・アルカリなどの薬品に触れるか
- すき間に水分や汚れが滞留しないか
- 溶接後に焼け取りや洗浄を行えるか
- 異種金属と接触するか
ステンレス板の主な種類
ステンレス鋼は、金属組織によってオーステナイト系、フェライト系、マルテンサイト系などに分類されます。板金部品では、オーステナイト系のSUS304・SUS316と、フェライト系のSUS430が代表的です。
関連記事:ステンレスとは?種類・特徴・用途・注意点まで徹底解説
SUS304|板金部品で広く使われる標準的な材料
SUS304は、耐食性、成形性、溶接性のバランスがよく、広く使用されているオーステナイト系ステンレス鋼です。装置カバー、ブラケット、受け皿、厨房機器、洗浄設備など、多くの板金部品に使われます。
一般的な大気環境や淡水に触れる用途では、最初の候補にしやすい材料です。一方、塩分の多い環境や特定の薬品に触れる環境では、孔食やすき間腐食が発生する可能性があります。
SUS304は、固溶化熱処理された状態では一般に非磁性として扱われます。ただし、曲げや絞りなどの冷間加工によって金属組織の一部が変化すると、磁性を帯びる場合があります。
そのため、磁気センサーの周辺など、厳密な非磁性が求められる用途では、「SUS304だから磁石が付かない」と判断せず、加工後の磁性や透磁率を確認する必要があります。
設計者が注意したいポイント
SUS304は板金の曲げや絞りに広く使われる一方、切削加工では加工硬化しやすく、熱伝導率も比較的低いため、一般に難削材として扱われます。「加工しやすい」という表現は、板金加工と切削加工で意味が異なります。
SUS316|塩化物環境で耐食性を高めたい場合
SUS316は、SUS304にモリブデンを添加したオーステナイト系ステンレス鋼です。一般に、SUS304よりも塩化物環境における耐孔食性や耐すき間腐食性に優れます。
沿岸部、塩分を含む液体、薬品を扱う装置などでは有力な候補です。ただし、SUS316であっても、塩化物濃度、温度、浸漬時間、応力、すき間の有無などによって腐食する可能性があります。
そのため、「SUS316なら海水中でも腐食しない」とは限りません。重要部品では、実際に接触する薬品の種類・濃度・温度を整理し、材料メーカーの耐食データや専門家の見解を確認してください。
SUS316は、SUS304より材料費や加工費が高くなる場合があります。必要以上の耐食性を指定すると過剰品質になるため、使用環境、必要寿命、保守条件を踏まえて選定します。
関連記事:ステンレスSUS316とは?その特徴や類似素材との違いを解説
SUS430|磁性と経済性を生かしやすい材料
SUS430は、代表的なフェライト系ステンレス鋼です。磁性があり、ニッケルを主成分として添加しないため、一般にSUS304より材料コストを抑えやすい傾向があります。
家電部品、屋内設備、厨房設備、内装部品などに使用されます。一方、一般にSUS304より耐食性が低いため、塩分、薬品、結露の影響を受けやすい環境では慎重な検討が必要です。
磁石を取り付ける部品や、腐食環境が比較的穏やかな屋内部品では有力な候補になります。ただし、単に「水回りだからSUS430」とするのではなく、洗浄頻度、塩分、温度、汚れの滞留などを確認して選定します。
関連記事:SUS430とは?メリットやデメリット、類似素材との違いを解説
ステンレス板の選び分け早見表
| 鋼種 | 系統 | 主な特徴 | 用途の例 | 設計上の注意 |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | オーステナイト系 | 耐食性、成形性、溶接性のバランスがよい | 装置カバー、ブラケット、トレー、厨房設備 | 冷間加工によって磁性を帯びる場合がある |
| SUS316 | オーステナイト系 | SUS304より塩化物環境での耐食性を高めやすい | 沿岸環境、薬品設備、洗浄設備 | 使用環境によっては腐食する。コストと入手性も確認する |
| SUS430 | フェライト系 | 磁性があり、経済性を確保しやすい | 家電、屋内設備、磁石を使う部品 | SUS304より腐食環境の影響を受けやすい |
表は一般的な傾向を示したものです。耐食性は、鋼種だけでなく、表面状態、温度、薬品濃度、すき間、溶接状態、清掃方法などにも左右されます。
ステンレス板の表面仕上げ
ステンレス板を選ぶときは、鋼種だけでなく表面仕上げも指定します。表面仕上げは外観だけでなく、傷の目立ち方、清掃性、加工後の見え方にも関係します。
特に装置の外装部品では、「どの面を外観面にするか」「研磨目をどの方向にそろえるか」まで決めておくことが重要です。
2B|一般的な板金部品に使いやすい仕上げ
2Bは、冷間圧延後に熱処理や酸洗などを行い、さらに軽い圧延を施した表面仕上げです。比較的滑らかで、やや光沢を持つ表面になります。
装置内部の部品、ブラケット、カバー、トレーなど、特別な意匠性を必要としない板金部品に幅広く使われます。
外観面の傷を抑えたい場合は、保護シート付きの材料を選ぶ方法があります。ただし、保護シートの有無によって対応板厚や納期が異なる場合があるため、発注先の仕様を確認してください。
No.1|厚板で採用されることが多い仕上げ
No.1は、熱間圧延後に熱処理と酸洗を行った仕上げです。2Bより表面が粗く、つやの少ない外観になります。
比較的厚い板で流通しており、外観よりも構造や剛性を優先するベース、架台、厚板ブラケットなどに使われます。外観面として使用する場合は、追加の研磨や仕上げが必要かを検討します。
ヘアライン|一方向の研磨目を持つ意匠仕上げ
ヘアラインは、研磨ベルトなどによって、一方向に連続した細い研磨目を付けた仕上げです。落ち着いた外観になるため、操作盤、装置外装、建築部材などに用いられます。
図面では「SUS304 HL」と記載するだけでなく、外観面とヘアライン方向を明確にしておくことが重要です。隣り合う部品で研磨方向がそろっていないと、組み立て後の外観に不統一が生じます。
#400研磨|光沢を持たせたい外観部品向け
#400研磨は、バフ研磨などによって光沢を持たせた仕上げです。明るい外観になりますが、完全な鏡面とは異なり、研磨筋が残る場合があります。
外装部品、カバー、厨房機器など、美観が求められる用途に適しています。反射の程度や研磨筋の許容範囲を厳密に管理する必要がある場合は、番手だけでなく、外観見本や限度見本を使用した合意も検討します。
表面仕上げの選び分け
| 表面仕上げ | 外観の傾向 | 主な用途 | 設計時の確認事項 |
|---|---|---|---|
| 2B | 滑らかで、やや光沢がある | 一般板金、カバー、ブラケット | 外観面、保護シートの要否 |
| No.1 | 比較的粗く、つやが少ない | 厚板部品、構造部品 | 追加研磨の要否 |
| ヘアライン | 一方向に細い研磨目がある | 操作盤、外装、意匠部品 | 研磨方向、外観面 |
| #400研磨 | 明るい光沢がある | 外装、厨房機器、意匠部品 | 研磨筋、傷、外観基準 |
ステンレス板の板厚はどう選ぶか
必要な板厚は、荷重、部品寸法、支持方法、曲げ形状、穴位置、振動、溶接の有無などによって決まります。よく使われる板厚という理由だけで選ぶと、必要な剛性を満たせなかったり、反対に重く高価になったりします。
材料の「強度」と部品の「剛性」は同じではありません。強度は材料が破壊や塑性変形に耐える性質、剛性は荷重に対する変形しにくさを表します。カバーやパネルでは、材料の引張強さよりも、たわみや振動が設計上の問題になることがあります。
板厚が薄い場合に起こりやすい問題
板厚が薄いと軽量化しやすい一方、平板部がたわみやすくなります。また、曲げや溶接による変形、穴周辺の変形、振動による共振などが問題になる場合があります。
剛性を高める方法は、板厚を増やすだけではありません。次のような形状変更によって改善できる場合があります。
- 端部に曲げを設ける
- リブやビードを追加する
- 平板部分を小さく分割する
- 固定点や支持点を増やす
- 断面を箱形状やチャンネル形状にする
板厚が厚い場合に起こりやすい問題
板厚を増やすと一般に剛性は高まりますが、部品質量と材料費も増加します。また、必要な曲げ荷重、曲げ内R、曲げ代が大きくなり、使用できる加工設備が限られる場合があります。
特に、小さな曲げ高さ、曲げ線に近い穴、狭いフランジなどは、板厚を増やすと加工できなくなることがあります。板厚を変更するときは、強度や剛性だけでなく、加工限界も確認してください。
板厚の呼び寸法と実板厚は完全には一致しない
図面上で指定する板厚は呼び寸法です。実際の板厚には、材料規格や製造条件に応じた許容差があります。
通常の板金部品では材料の板厚公差を前提に設計しますが、板厚そのものが機能寸法になる部品では注意が必要です。たとえば、積層して高さを調整するシムや、板厚がすき間寸法を直接決めるスペーサーでは、一般的な板金材では要求精度を満たせない場合があります。
このような場合は、シム専用材を使用する、実測板厚を管理する、積層後の総厚を確認するなどの方法を検討します。
ステンレス板を設計・加工するときの注意点
曲げ加工ではスプリングバックを考慮する
スプリングバックとは、曲げ加工後に材料が弾性的に戻ろうとして、曲げ角度がわずかに開く現象です。
ステンレス板は軟鋼に比べてスプリングバックの影響が大きくなりやすく、加工側では過曲げなどによって角度を補正します。補正量は、鋼種、板厚、曲げ内R、圧延方向、金型、曲げ方法などによって変わります。
設計者側では、機能上必要な範囲を超えて厳しい曲げ角度公差を設定しないことが重要です。曲げをまたぐ寸法に厳しい公差が必要な場合は、測定基準、寸法の入れ方、加工工程について加工先と調整します。
曲げ線の近くに穴や切欠きを配置しない
穴や切欠きが曲げ線に近いと、曲げ加工時に穴が伸びたり、縁が変形したりすることがあります。穴と曲げ部の必要距離は、板厚、穴径、曲げ内R、金型条件、曲げ方向などによって異なります。
曲げ部から十分な距離を確保できない場合は、次の方法を検討します。
- 穴位置を曲げ線から離す
- 穴を曲げ後に加工する
- 曲げ部に逃げ形状を追加する
- 部品の分割や接合方法を見直す
固定的な距離だけで判断せず、実際に依頼する加工サービスの加工限界を確認することが重要です。
穴径と板厚の関係を確認する
レーザー切断や打ち抜き加工では、板厚に対して極端に小さな穴を設けると、形状精度、切断品質、バリ、熱影響などが問題になる場合があります。
加工可能な最小穴径は、材質、板厚、加工方法、設備によって異なります。小径穴が必要な場合は、レーザー切断で形状を作るのか、切断後にドリル加工するのかを含めて検討します。
切断面とバリの向きを確認する
レーザー切断や打ち抜き加工では、切断面の状態やバリが、組み立て性、安全性、外観に影響します。人が触れる部分や、配線・チューブが接触する部分では、バリ取りや糸面取りの要否を明確にします。
「バリなきこと」のように解釈の幅が大きい指示では、必要以上の仕上げ工程が追加される可能性があります。機能上重要な箇所と、バリ除去が必要な理由を明示すると、要求を加工先へ伝えやすくなります。
溶接ではひずみと耐食性の低下に注意する
ステンレス板を溶接すると、局所的な加熱と冷却によってひずみが生じます。薄板や長い連続溶接では、面のうねりや寸法変化が大きくなる場合があります。
また、溶接部周辺に生じる焼けは単なる変色ではありません。強い酸化によって表面近傍の状態が変化し、耐食性が低下する可能性があります。使用環境や外観要求に応じて、焼け取り、酸洗、研磨、不動態化処理などを検討します。
酸洗と不動態化処理は目的が異なる
酸洗は、主に溶接焼けや酸化スケールなどを除去する処理です。不動態化処理は、表面の遊離鉄などを除去し、清浄な不動態皮膜の形成を促す目的で行われます。必要な処理は、使用環境と適用規格に応じて選定します。
箱形状だからといって、すべての稜線を連続溶接する必要があるとは限りません。液密性や気密性が不要であれば、曲げ構造への変更、断続溶接、ねじ、リベットなどの接合方法も比較します。
異種金属との接触に配慮する
ステンレスとアルミニウム、亜鉛めっき鋼板など、電位の異なる金属を接触させ、水分や電解質が存在すると、異種金属接触腐食が生じる場合があります。
腐食の程度は、金属の組み合わせ、表面積比、電解質、温度、接触状態などによって変わります。必要に応じて、絶縁ワッシャーや樹脂シートを挟む、排水性を確保する、適切な表面処理を施すなどの対策を検討します。
鉄粉の付着によるもらいさびを防ぐ
ステンレス表面に鉄粉や普通鋼の研磨粉が付着すると、付着した鉄がさびて、ステンレス自体がさびたように見えることがあります。これを一般に「もらいさび」と呼びます。
外観や清浄度が重要な部品では、普通鋼とステンレスで加工工具や作業場所を分ける、加工後に適切な洗浄を行うなどの管理が重要です。
用途から考えるステンレス板の選び方
一般的な装置カバーやブラケット
屋内で使用し、水や薬品の影響が大きくない場合は、SUS304の2B材が候補になります。意匠性が必要な外装には、ヘアラインや#400研磨を検討します。
屋内環境でも、結露、洗浄液、薬品ミストなどがある場合は、腐食条件が変わります。設置場所だけで判断せず、実際の使用環境を確認してください。
磁石を取り付ける部品
磁石を直接吸着させたい場合は、磁性を持つSUS430が候補です。SUS304は冷間加工によって磁性を帯びる場合がありますが、安定した磁気吸着を目的として選ぶ材料ではありません。
塩分や薬品に触れる部品
SUS316を含め、より耐食性の高い材料を検討します。ただし、薬品名、濃度、温度、浸漬時間、応力、すき間の有無によって適否は異なります。
腐食による故障が安全性や設備停止に直結する場合は、一般的な材質比較だけで判断せず、材料メーカーや専門業者の耐食データを確認してください。
外観を重視する操作盤や装置外装
SUS304のヘアラインや#400研磨が候補になります。外観面、研磨方向、保護シートの要否、曲げ後に見える面を、図面または3Dモデル上で明確にします。
複数部品を並べて使用する場合は、研磨方向をそろえるだけでなく、材料ロットや加工方法によって色調や光沢に差が出る可能性も考慮します。厳密な外観が必要な場合は、限度見本による管理を検討してください。
高さ調整用のシムやスペーサー
薄板のSUS304系シム材が候補です。一般的な板金材とは対応する板厚、硬さ、板厚精度が異なるため、シム専用材料として手配できるかを確認します。
複数枚を積層する場合は、板厚公差の積み上がり、平面度、バリ、組み付け時のずれも考慮します。
ステンレス板金部品の見積もりはメビーへ
ステンレス板の材質や板厚を決めたら、実際の形状が加工できるか、価格と出荷日が設計条件に合うかを確認します。
meviy(メビー)では、3D CADデータをアップロードし、材質、板厚、表面仕上げ、数量などを設定することで、ステンレス板金部品の製造可否、価格、出荷日を確認できます。板金加工では、SUS304、SUS316、SUS430に対応しています。SUS304では、2B、No.1、2Bの片面保護シート付き、片面#400研磨、片面ヘアラインなどを選択できます。
メビーで選択できる主なステンレス板
| 材質・仕上げ | 対応板厚 |
|---|---|
| SUS304 No.1 | 9.0、10.0、12.0mm |
| SUS304 2B | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm |
| SUS304 2B・片面保護シート付き | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0mm |
| SUS304 片面#400研磨 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、3.0mm |
| SUS304 片面ヘアライン | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、3.0mm |
| SUS316 2B | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0mm |
| SUS430 2B | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、3.0mm |
| SUS304(H)シム用 | 0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1.0mm |
※対応板厚は2026年5月18日更新の公開仕様をもとにしています。対応範囲は変更される可能性があります。また、材質、板厚、表面仕上げ、外形寸法、形状によって加工制限があります。最終的な製造可否、価格、出荷日は見積もり画面でご確認ください。
ステンレス部品の価格は、材料費だけでなく、切断、曲げ、溶接、研磨、洗浄などの工程にも左右されます。材質を決めてから一案だけを見積もるのではなく、複数の材質や板厚、形状を比較することで、機能とコストのバランスを取りやすくなります。
部品加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 概要 | 制御盤ボックス | 薄板・シム |
| サービス名 | 板金加工 | 板金加工 |
| 材質 | SUS304(片面#400研磨) | SUS304(H)(シム用) |
| サイズ | 板厚1mm W600×D200×H101mm |
板厚0.05mm W270×D270×H0.05mm |
| 出荷日 | 3日目 | 2日目 |
| 参考価格 | 14,834円 | 5,382円 |
まとめ
ステンレス板を選ぶときは、鋼種だけでなく、板厚、表面仕上げ、使用環境、加工方法まで一体で考えることが重要です。一般用途ではSUS304、塩化物環境で耐食性を高めたい場合はSUS316、磁性や経済性を重視する穏やかな屋内環境ではSUS430が候補になります。ただし、実際の適否は温度、薬品、すき間、溶接状態などによって変わります。
材質選定後は、実際の3D CADデータで加工可否、価格、出荷日を確認すると、設計段階での手戻りを減らしやすくなります。ぜひメビーの見積もりをお試しください!







