樹脂加工 ものづくり基礎知識

プラスチック板の種類と使い分け|機械部品に適した材質・加工方法

プラスチック板には、透明性に優れたもの、摩擦や摩耗に強いもの、薬品に耐えやすいもの、高温環境で使えるものなど、さまざまな種類があります。同じプラスチックでも性質は大きく異なり、使用温度や荷重、薬品、寸法精度を考慮せずに選ぶと、変形、割れ、摩耗、締結部の緩みなどにつながります。

本記事では、機械部品に使われるプラスチック板の種類と特徴、用途に応じた選び方、加工方法、設計時の注意点を解説します。3D CADデータだけでプラスチック板の見積もりが即時にわかるmeviy(メビー)もご紹介しますので、業務効率アップを目指す設計者の方はぜひご覧ください。

透明樹脂 PET を販売開始!meviy FA 板金部品meviy「板金部品」PET追加!透明樹脂プレートの特注品手配がカンタンに! - meviy  | ミスミ

プラスチック板とは

プラスチック板とは、合成樹脂を板状に成形した材料の総称です。「樹脂板」「樹脂プレート」「プラスチックプレート」と呼ばれることもあります。

定尺板を必要な寸法に切断して使うほか、穴あけ、切削、曲げ、接着、溶着などを施し、機械部品や装置部品に仕上げます。代表的な用途は、次のとおりです。

  • 安全カバー、点検窓、保護パネル
  • 搬送ガイド、レール、ローラー
  • 組立治具、検査治具、位置決め部品
  • 絶縁板、スペーサー、端子台
  • 摺動部品、耐摩耗部品
  • 薬液設備や洗浄装置の部品

プラスチックは、金属より軽量で、腐食しにくく、電気絶縁性をもつ材料が多い点が特長です。一方、金属に比べて剛性が低く、熱膨張やクリープの影響を受けやすい傾向があります。樹脂全般が薬品や熱に強いわけではないため、材料名だけでなく、グレードや使用条件まで確認することが重要です。

プラスチックの分類や加工方法を詳しく知りたい方は、関連記事「プラスチック加工(樹脂加工)とは?種類・加工方法・選び方をわかりやすく解説」もご覧ください。

プラスチック板の主な種類と特徴

プラスチックは、加熱したときの挙動から、熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂に大別されます。

熱可塑性樹脂は、加熱すると軟化し、冷却すると固まる樹脂です。アクリル、ポリカーボネート、POM、ナイロン、ポリエチレン、PP、PVC、PTFE、PEEKなどが該当します。ただし、すべての熱可塑性樹脂が容易に再成形できるわけではなく、熱履歴や添加材によって性質が変化する場合があります。

熱硬化性樹脂は、成形時の化学反応によって硬化し、硬化後は再加熱しても熱可塑性樹脂のようには軟化しません。フェノール樹脂やエポキシ樹脂が代表例で、板材では紙、布、ガラスクロスなどを基材とした積層板として使われます。

材質 主な特徴 用途例 設計上の注意
アクリル(PMMA) 透明性と耐候性に優れる 点検窓、表示板、透明カバー 衝撃や応力集中による割れに注意
ポリカーボネート(PC) 透明性があり、耐衝撃性に優れる 安全カバー、機械保護板 薬品や溶剤、残留応力による割れに注意
PET 透明性、剛性、寸法安定性のバランスがよい カバー、仕切り板、保護板 使用温度と薬品への適合を確認
PVC(塩ビ) 耐薬品性や難燃性を生かしやすい 薬液設備、カバー、ダクト 温度条件と接触する薬品を確認
ABS 切削加工しやすく、試作に使いやすい 試作部品、治具、筐体 紫外線、溶剤、高温環境に注意
POM 剛性、耐摩耗性、摺動性、寸法安定性に優れる ガイド、ギア、軸受、治具 接着が難しく、高温環境には限界がある
MCナイロン 強度、耐摩耗性、機械加工性に優れる ローラー、歯車、ライナー 吸湿による寸法変化を考慮する
超高分子量ポリエチレン 耐摩耗性、耐衝撃性、摺動性に優れる 搬送ガイド、すべり板 熱膨張が大きく、高精度部品には注意
PTFE 低摩擦、非粘着性、耐薬品性に優れる シール、絶縁部品、摺動部品 荷重下で変形しやすく、寸法安定性に注意
PEEK 耐熱性、機械特性、耐薬品性に優れる 半導体製造装置、精密機器部品 材料費が高く、過剰仕様にならないか確認
ベークライト 電気絶縁性と剛性を生かしやすい 絶縁板、治具、端子台 紙・布などの基材によって特性が異なる

表の内容は代表的な傾向です。実際の性能は、メーカー、グレード、充填材、温度、湿度、荷重条件によって変わります。最終的な材質選定では、材料メーカーの最新データシートを確認してください。

関連記事:アクリル樹脂PMMA(ポリメタクリル酸メチル)とは?特徴・用途・類似素材との違いや加工を解説

関連記事:ポリカーボネート(PC)とは?特徴や用途、アクリルとの違いを解説

関連記事:PVC(塩ビ・ポリ塩化ビニル)とは?特徴・用途・加工方法と類似樹脂との違いを解説

用途に合ったプラスチック板の選び方

透明性と耐衝撃性で選ぶ

点検窓や透明カバーには、アクリル、ポリカーボネート、PET、透明PVCなどが使われます。外観や透明性を重視する場合はアクリル、衝撃を受ける可能性がある場合はポリカーボネートが代表的な候補です。

ただし、安全カバーは材質名だけでは選定できません。板厚、支持間隔、固定方法、飛来物の質量と速度、使用温度を含めて検討します。切削油、洗浄剤、アルコール、溶剤などに触れる場合は、耐薬品性も確認しましょう。

透明樹脂の種類や使い分けについては、「透明樹脂の種類・特徴・用途|PET・アクリル・ポリカーボネート・塩ビを解説」で詳しく紹介しています。

摺動性と耐摩耗性で選ぶ

搬送ガイド、ローラー、ライナーには、POM、MCナイロン、超高分子量ポリエチレン、PTFEなどが候補になります。

摩擦係数が小さい材料が、あらゆる条件で長寿命になるとは限りません。相手材、面圧、速度、表面粗さ、温度、粉じん、潤滑の有無によって摩耗の状態は変わります。材料単体の物性だけでなく、実際の摺動条件で判断する必要があります。

関連記事:POM(ポリアセタール)とは?メカ設計の用途に重宝される理由

関連記事:MCナイロンとは?特徴や類似素材との違いを解説

寸法安定性で選ぶ

位置決め部品や検査治具には、吸水性が比較的低く、寸法安定性に優れるPOMなどが使われます。一方、MCナイロンをはじめとするナイロン系材料は吸湿によって寸法が変化します。

また、PTFEやポリエチレン系材料は、荷重や温度の影響で変形しやすい傾向があります。高精度が必要な場合は、使用温度、湿度、荷重時間、部品の大きさ、組み付け後の拘束状態まで確認しましょう。

耐熱性で選ぶ

耐熱性を比較するときは、融点だけで判断しないことが重要です。材料データには、ガラス転移温度、荷重たわみ温度、連続使用温度などが記載されていますが、それぞれ意味や試験条件が異なります。

高温環境ではPEEK、PPS、PTFEなどが候補になるものの、荷重、薬品、摺動、使用時間によって適否は変わります。公表値は選定の目安とし、実際の使用条件に近い状態で評価してください。

耐薬品性で選ぶ

薬液を扱う設備では、PP、PVC、ポリエチレン、PTFEなどが候補になります。ただし、耐薬品性は薬品の種類だけでなく、濃度、温度、接触時間、荷重の有無によって変化します。

複数の薬品が混ざる環境や、高温で薬品に触れる用途では、耐薬品性表だけで断定せず、材料メーカーへの確認や実液試験を行うのが安全です。

プラスチック板の主な加工方法

切断加工

定尺板から必要な外形を切り出す加工です。丸のこ、バンドソー、ルーター、レーザー、ウォータージェットなどが使われます。適した方法は材質、板厚、必要な切断面の品質によって異なります。熱の影響を受けやすい材料では、溶融、変色、焦げ、残留応力に注意が必要です。

切削加工

フライス盤、マシニングセンタ、旋盤などを使用し、穴、溝、段差、ポケット、ねじを加工します。金型が不要なため、試作や少量の機械部品、設計変更が想定される部品に適しています。

プラスチックは熱伝導率が低い材料が多く、切削熱が加工部にこもりやすい傾向があります。工具の切れ味や加工条件が適切でないと、溶け、バリ、割れ、反りが生じるため、材質に合わせた加工条件が必要です。

穴あけ・ねじ加工

穴あけでは、工具の押し付けや切削熱による割れ、溶けに注意します。特に透明樹脂では、穴の周囲に微細な亀裂が生じる場合があるため、穴と端面との距離を確保し、鋭い角や急激な応力集中を避けます。

樹脂に直接めねじを加工すると、過大な締め付けや繰り返し着脱によって、ねじ山が損傷することがあります。着脱回数が多い箇所や締結力が必要な箇所では、金属インサート、カラー、貫通ボルトとナットの使用を検討します。

曲げ・接合加工

一部の熱可塑性樹脂は、加熱して軟化させることで曲げ加工できます。ただし、材質、板厚、曲げ半径、加熱条件によっては、白化、割れ、気泡、表面ひずみが発生します。

接合には、接着、溶剤接着、熱板溶着、熱風溶接、機械締結などがあります。PE、PP、PTFEなどは一般的な接着剤では十分な接着強度を得にくいため、材質に合った接合方法を選びます。

機械部品として設計するときの注意点

熱膨張の逃げを設ける

プラスチックは一般に金属より線膨張係数が大きく、温度変化による伸縮が無視できない場合があります。長尺のガイドやカバーを複数箇所で完全に固定すると、反り、膨らみ、締結部の破損が生じることがあります。

片側を基準として固定し、反対側を長穴にするなど、伸縮を逃がせる構造を検討しましょう。

クリープと締結面圧を考慮する

クリープとは、一定の荷重が長時間加わることで、変形が時間とともに進む現象です。ボルト締結部では、樹脂が徐々に変形して軸力が低下する場合があります。

座金で面圧を分散する、金属カラーで締め付け高さを受ける、荷重を受ける面積を広くするなどの対策が有効です。

鋭い内角と急な肉厚変化を避ける

鋭い内角、穴に近い端面、急激な肉厚変化は応力集中を生じさせます。内角にRを設け、穴と端面の距離を確保し、断面が急変しない形状にすると、割れのリスクを抑えられます。

素材面と切削面を区別する

市販のプラスチック板には板厚公差があり、素材面に切削面と同じ平面度や平行度を期待できるとは限りません。基準面や高い平行度が必要なら、必要な面を切削する設計が必要です。

ただし、大きな面積を薄く削ると、素材の残留応力が解放されて反る場合があります。薄板や大面積部品では、仕上げ代、加工順序、保持方法について加工業者と相談しましょう。

公差は機能寸法に絞る

樹脂部品では、温度や湿度による寸法変化も考慮する必要があります。すべての寸法に金属部品と同等の厳しい公差を設定しても、使用環境で維持できるとは限りません。

位置決め穴、嵌合部、組み付け面など、機能に直結する寸法に公差を絞り、その他の寸法には適切な余裕を持たせることが、品質とコストの両立につながります。

プラスチック板からつくる部品の見積もりはmeviy(メビー)へ

meviy(メビー)では、3D CADデータをアップロードし、材質や数量などの条件を設定することで、樹脂加工部品の見積もりを進められます。

メビーでは、POM、MCナイロン、ベークライト、PTFE、超高分子量ポリエチレン、ABS、PEEK、PP、PPSなど、機械部品に使われる複数の樹脂材料を取り扱っています。また、平板状の透明樹脂部品では、PET、アクリル、ポリカーボネート、PVCなども選択できます。材質に迷う際は、メビーの画面上で材質を切り替えながら、価格や出荷日を比較検討してみてください。

部品加工事例

写真
概要 樹脂プレート(ねじインサートに対応) 装置監視窓 透明カバー
サービス名 板金加工 板金加工
材質 アクリル​ (スタンダード / 透明) PET (スタンダード・透明)
サイズ 板厚10.0mm​
W140×D123×H10mm
板厚5.0mm
W200xD200xH5mm
出荷日 5日目 3日目
参考価格 5,393円 5,059円

まとめ

プラスチック板は、材質によって透明性、摺動性、耐摩耗性、耐熱性、耐薬品性、寸法安定性などが異なります。材質選定では、材料名だけでなく、使用温度、荷重、薬品、湿度、必要精度、締結方法まで整理することが重要です。

また、熱膨張、吸湿、クリープ、残留応力といった樹脂特有の挙動も考慮し、必要な部分にだけ適切な精度を設定しましょう。材質選びに迷った際は、メビーに3D CADデータをアップロードして、価格や出荷日を比較検討してみることをおすすめします。ぜひお試しください!