鉄製のブラケットやカバー、ベース、シャフトなどを設計する際、避けて通れない課題が「錆」への対策です。鉄は強度や加工性、入手性に優れる一方、無処理のまま湿気や水分にさらされると腐食しやすいため、使用環境に合った防錆処理が欠かせません。
鉄鋼部品に広く使われる防錆処理のひとつが、亜鉛メッキです。ただし、亜鉛メッキには電気亜鉛メッキと溶融亜鉛メッキがあり、特性が異なります。さらにクロメート処理、亜鉛メッキ鋼板、ユニクロメッキなど、似た用語も数多く登場します。
「見た目が同じ銀色だから」と処理名だけで選ぶと、屋外で早期に腐食したり、ねじが組み付かなかったり、薄板にひずみが生じたりしかねません。重要なのは、使用環境、必要な耐食性、寸法精度、部品形状、後加工の有無を整理して選ぶことです。
本記事では、亜鉛メッキの防錆原理から種類、図面加工品に適用するときの注意点、発注仕様の考え方まで、機械設計者向けに解説します。
関連記事:メッキの種類・選び方・設計時の注意点

目次
亜鉛メッキが鉄を錆から守る2つのメカニズム(バリア効果・犠牲防食)
亜鉛メッキは、鉄や鋼の表面を亜鉛の皮膜で覆い、腐食を抑える表面処理です。JIS規格(JIS H 8610)では、鉄鋼素地上に防食目的で施す電気亜鉛メッキが規定されており、必要とされる耐食性や使用環境に応じて、最小膜厚ごとに1級(2µm)〜6級(25µm)といった等級が設定されています。
亜鉛メッキが鉄を強力に守ることができる理由は、主に以下2つの防錆メカニズムにあります。

水分や酸素を物理的に遮断する「バリア効果」
亜鉛の皮膜が鉄の表面を覆うことで、腐食の原因となる水分や酸素が鉄へ到達しにくくなります。これは、皮膜が物理的な壁として働く「バリア効果」です。
ただし、亜鉛そのものも腐食しないわけではありません。湿気の多い環境や塩分を含む環境では、亜鉛表面に白色の腐食生成物、いわゆる白錆が生じることがあります。電気亜鉛メッキでは、亜鉛層を保護するためにクロメート処理などの後処理を組み合わせるのが一般的です。
傷がついても鉄を守る「犠牲防食」
亜鉛は鉄よりも先に腐食しやすい金属です。そのため、メッキ皮膜に小さな傷がついて鉄素地が露出した場合でも、周囲の亜鉛が鉄に先んじて溶け出し、鉄の腐食を抑えます。この働きを「犠牲防食」と呼びます。
ただし、傷や切断面が大きい場合まで無制限に保護できるわけではありません。加工端面、広いメッキ欠損部、長期的に摩耗する面では、別途補修や設計上の対策が必要です。
亜鉛メッキは「電気亜鉛メッキ」と「溶融亜鉛メッキ」に大別される
機械部品で使われる亜鉛メッキは、施工方法によって主に「電気亜鉛メッキ」と「溶融亜鉛メッキ」に分けられます。両者は膜厚や寸法への影響、熱による変形リスクが異なるため、部品の用途や精度要求に合わせて適切に選び分けてください。
| 比較項目 | 電気亜鉛メッキ | 溶融亜鉛メッキ |
| 処理方法 | 電解液中で電流を流し、亜鉛を析出させる | 溶融した亜鉛に部品を浸漬する |
| 皮膜※ | 比較的薄く(数µm~20µm前後)、膜厚を管理しやすい | 比較的厚く(数十µm以上)、鉄と亜鉛の合金層も形成される |
| 外観 | 比較的平滑で、色調を整えやすい | 凹凸、たれ、色調差が生じる場合がある |
| 寸法への影響 | 比較的小さいが、精密部では考慮が必要 | 大きくなりやすく、ねじや嵌め合いに注意 |
| 熱影響 | 処理温度による変形は比較的小さい | 高温浸漬による変形やひずみの可能性がある |
| 主な用途 | 精密機械部品、ボルト、小型金具、板金部品 | 屋外構造物、架台、手すり、大型鋼構造部品 |
| 後処理 | クロメート処理などを併用することが多い | 用途に応じて後処理や塗装を行う |
※膜厚は処理仕様、材質、形状、浴条件によって変化します。単純に固定値で考えず、規格または加工先の仕様で確認してください。
精密部品や板金に最適「電気亜鉛メッキ」
電気亜鉛メッキは、亜鉛イオンを含む水溶液中で部品を陰極側に接続し、直流電流を流して表面に亜鉛を析出させる方法です。JIS H 8610では最小膜厚に応じて1級(2µm)〜6級(25µm)の等級が規定されています。溶融亜鉛メッキよりも寸法変化を抑えやすいため、ブラケット、プレート、ボルト、シャフト、小型金具などに広く使われます。
電気亜鉛メッキのメリット
- 比較的薄い皮膜(数µm~20µm前後)を形成できる
- 溶融亜鉛メッキより寸法への影響を抑えやすい
- 表面が比較的平滑で外観を整えやすい
- 三価クロメートなどの後処理により色調や耐食性を調整できる
- 複数部品をまとめて処理しやすく、量産部品にも適用しやすい
図面上で単に「亜鉛メッキ」とだけ記載するのではなく、必要に応じて膜厚、後処理、有効面を明確にすることが重要です。
電気亜鉛メッキの注意点
電気メッキでは、部品形状によって電流密度が変わります。凸部や角部には皮膜が厚くつきやすく、深い凹部、袋穴の奥、部品が治具と接触する箇所にはつきにくい傾向があります。膜厚保証が必要な面や外観面、治具痕を避けたい面がある場合は、図面で有効面や外観面を指定し、加工先と事前に取り決めましょう。
屋外環境や大型構造物に強い「溶融亜鉛メッキ」
溶融亜鉛メッキは、前処理した鉄鋼部品を溶融亜鉛の浴に浸漬して皮膜を形成する方法です。「どぶ漬けメッキ」「ドブメッキ」と呼ばれることもあります。亜鉛層だけでなく、鉄と亜鉛が反応した合金層が形成されることが特徴です。
JIS H 8641:2021は、鋼材、鋼材加工品、鋳鍛鋼品および鋳鉄品に施す溶融亜鉛メッキの有効面の品質を規定しています。2021年の改正では、皮膜の管理方法が付着量中心から膜厚中心へ変更され、膜厚に応じた7種類の記号(HDZTなど)が設定されました。
溶融亜鉛メッキのメリット
- 厚い亜鉛皮膜(数十µm以上)を形成しやすい
- 犠牲防食作用により鉄素地を保護できる
- 大型部品や構造部材にも適用しやすい
- 合金層が形成され、機械的に強固な皮膜が得られる
- 塗り直しなどの保守負担を抑えられる場合がある
溶融亜鉛メッキの注意点
高温の亜鉛浴へ部品を浸漬するため、薄板、非対称形状、溶接構造などでは熱による反りや変形が生じる可能性があります。また、厚い皮膜は精密なねじ、嵌め合い、摺動部などの機能を損なう場合があります。
溶融亜鉛メッキは装飾目的ではなく防食目的の処理です。外観上のざらつきや色調差が機能上問題になる場合は、合否基準を発注前に取り決める必要があります。
クロメート処理は電気亜鉛メッキを保護する「後処理」
クロメート処理は、亜鉛メッキ層の上に薄い化成皮膜を形成する後処理です。亜鉛の白錆を抑え、外観や耐食性を調整する役割があります。耐食性や皮膜の品質評価には、JIS H 8625(防食化成皮膜)やJIS H 8502(めっきの耐食性試験方法・塩水噴霧試験など)といった規格が用いられます。
紛らわしい関連用語の整理
現場でよく使われる各用語の位置づけを以下のようにまとめました。
- 亜鉛メッキ:鉄素地の上に形成する亜鉛層
- クロメート処理:亜鉛層の上に形成する化成皮膜
- 三価クロメート:有害な六価クロムを使わず、三価クロム化合物を用いたクロメート処理
- 三価ユニクロ:一般に、電気亜鉛メッキと白色系三価クロメートを組み合わせた処理の通称
- 黒色三価クロメート:黒色外観が得られる三価クロメート処理
三価クロメートは亜鉛メッキと競合する別の処理ではなく、一般には電気亜鉛メッキを保護する後処理として使われます。
RoHS指令と「三価クロメート」手配時の注意点
従来は六価クロムを含むクロメート皮膜も広く使用されましたが、六価クロムはRoHS指令の制限物質です。電気・電子機器や海外向け製品では、対象製品、適用除外、顧客要求を確認し、三価クロメートの指定や適合証明の要否を明確にします。
関連記事:ユニクロメッキの特長・クロムメッキとの違い・塗装/溶接の注意点
「亜鉛メッキ鋼板」と「加工後の亜鉛メッキ」の違い
亜鉛メッキを検討するときは、次の2つを区別しましょう。
- 素材の段階ですでにメッキされている鋼板を加工する
- 生の鋼材(SPCCやSS400など)などを加工した後、完成部品全体にメッキする
見た目が似ていても、コスト・納期・切断面の防錆性に差が生じます。
亜鉛メッキ鋼板(SECC・SGCC)を使う場合
素材の段階であらかじめ表面に亜鉛メッキが施された鋼板です。代表的なものとして、電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)や溶融亜鉛メッキ鋼板(SGCC)があります。
- 設計メリット
加工後の表面処理工程が不要になるため、外注工程を削減でき、コストや手配リードタイムの抑制が可能です。 - 実務上の注意点(切断面と溶接部)
外形切断やタップ穴加工を行うと、その切断面(端面)は鉄素地が露出します。また、溶接を行うと熱によって溶接部のメッキ皮膜が失われます。周囲の亜鉛による犠牲防食がある程度働きますが、湿気が溜まりやすい箇所や塩分のある環境では、切断面や溶接部から赤錆が発生しやすくなるので注意が必要です。
関連記事:亜鉛メッキ鋼板(SECCとSGCC)の違い・用途・特徴
加工後に亜鉛メッキを施す場合(後メッキ)
SPCC(冷間圧延鋼板)やSS400などの「メッキされていない素地」を切断・曲げ・溶接などの加工で完成形にしてから、部品全体に電気亜鉛メッキ(三価クロメート等)や溶融亜鉛メッキを施す方法です。
- 設計メリット
加工後の部品全体をメッキ液に浸漬するため、切断面、穴の内壁、溶接部を含めた部品全周に一貫した防錆皮膜を形成できます。耐食性を最重視する場合や、屋外で使用する部品に適しています。 - 実務上の注意点
加工後にメッキ工程が加わるため、プレメッキ材に比べてコストと納期(リードタイム)がかかります。
亜鉛メッキ部品を設計するときの7つの注意点
亜鉛メッキが必要と決まっても、処理名だけを図面に書けば十分とは限りません。図面を描く段階で押さえておくべき7つの設計ポイントを解説します。
1. 膜厚を寸法公差に織り込む
メッキ皮膜が形成されるのは、原則として表面の外側です。そのため、外径や板厚方向の寸法は増加し、穴径や溝幅は狭くなる方向へ変化します。特に、嵌め合い、ベアリング取付部、精度穴、ねじ、摺動面、シール面、圧入部などでは、メッキ皮膜による寸法変化を見込んだ寸法公差の設定、またはメッキ後の後加工(研磨やタップさらい等)やマスキングの指示が必要です。
2. ねじ山への皮膜付着を考慮する
ねじ山にメッキがつくと、おねじの有効径は大きくなり、めねじの有効径は小さくなる方向へ変化します。特に皮膜の厚い溶融亜鉛メッキでは、めねじ側をあらかじめ大きくタップ加工しておく「オーバータップ」の指示が必須です。電気亜鉛メッキでも、高精度なねじやピッチの細かいねじでは、マスキング指示やメッキ後のタップさらい工程、あるいはメッキ後寸法での公差指示を明確に記載します。
3. 高強度鋼では水素脆性を検討する
メッキ前処理の「酸洗い(錆取り)」や電気メッキの電解工程で発生する水素が鋼の中に侵入すると、使用中に突然破壊する「水素脆性(遅れ破壊)」を引き起こす危険があります。 電気亜鉛メッキだけでなく、前処理で酸洗いを行う溶融亜鉛メッキでも注意しなければなりません。高強度ボルト、焼入ればね、高硬度シャフト、高い引張応力が作用する部品などを設計する際は、図面に「めっき後〇時間以内のベーキング処理(水素脆性除去の加熱処理)」や「酸洗い条件の管理」を指定・確認してください。
4. 角部と凹部では膜厚が均一になりにくい
電気亜鉛メッキでは、電流が集中しやすい凸部や鋭い角に皮膜が厚くつき、深い凹部や隅部には薄くつく傾向があります。均一な膜厚が必要な場合は、角部に適度なRや面取りを設けたり、深く狭いポケット形状を避けたりする設計上の工夫が求められます。また、メッキ用のフックを引っ掛ける「治具掛けの位置」についても加工先と相談しておくと安全です。
5. 中空部品には空気抜き・液抜きが必要になる
溶融亜鉛メッキする閉断面や中空構造では、内部の空気や前処理液、溶融亜鉛が出入りできる開口が必要です。密閉状態は危険を伴います。開口位置や寸法は部品形状と浸漬方向によって変わるため、製作前に処理業者と協議してください。
6. メッキ後の溶接は原則として避ける
亜鉛メッキ面を溶接すると、亜鉛が加熱されてヒュームが発生します。溶接欠陥や健康リスクにつながるため、適切な換気、局所排気、保護具、施工条件が必要です。可能であれば「部品加工→溶接→必要な仕上げ→亜鉛メッキ」の工程を基本に検討します。
7. 塩水噴霧試験の時間を実使用年数へ直接換算しない
試験槽内の一定条件と実際の使用環境は異なります。結露、乾燥、雨、紫外線、海塩粒子、薬品、温度変化、部品姿勢、すき間などが影響するため、試験時間を屋外寿命へ単純換算することはできません。同じ試験条件における仕様比較や品質確認の指標として扱います。
ユースケース別・亜鉛メッキの選び方(使用環境・精度・形状で判断)
寸法精度や外観を重視する「小型機械部品・ブラケット」
薄い皮膜と比較的良好な外観が必要なら、電気亜鉛メッキと三価クロメート処理が候補です。皮膜が数µm〜10µm前後と薄く均一に付きやすいため、精密な板金加工品、切削部品、ボルト・ナットなどに適しています。寸法変化を最小限に抑えつつ、三価クロメートによって良好な防錆性と外観が得られます。
過酷な屋外環境に置かれる「大型フレーム・屋外架台」
屋外の架台、手すり、フレームなど、厚い皮膜による防食を重視する場合は溶融亜鉛メッキが候補です。数十µm以上の分厚い皮膜と強固な合金層で防錆力を発揮しますが、高温浸漬による「熱ひずみ」や「亜鉛だまり(たれ)」、ねじ部の干渉が発生するため、粗い精度で許容できる部材向けです。
コスト・納期を最優先する「屋内用の板金カバー・筐体」
高度な耐食性を必要としない板金部品では、SECCなどの電気亜鉛メッキ鋼板が選択肢です。水濡れの恐れがない屋内機器のカバーやブラケット類で、高度な耐食性を求めない場合は、プレメッキ材(SECC)の採用が最もコストパフォーマンスに優れます。後メッキ工程が不要なため、短納期化にも寄与します。ただし、切断面や溶接部は素地が露出するため、使用環境に応じた配慮が必要です。
反射を抑えたい・黒色仕上げにしたい「光学機器周辺・締結部品」
黒色三価クロメートは黒い外観を得られるため、光の反射を抑えたい部品や意匠性を高めたい部品に最適です。ただし、三価黒クロメートは素材の表面状態、形状、ロット、浴の管理状態によって「色調差(黒の深みや艶ムラ)」が生じやすい特徴があります。厳密な黒の均一性が要求される場合は、事前にサンプル確認を行うか許容範囲を取り決めておきます。
摺動部や耐摩耗性が求められる「ガイド・シャフト類」
亜鉛皮膜は本質的に金属として軟らかいため、相手部品と摺動する面や頻繁に摩耗する環境には不向きです。摩耗によって亜鉛皮膜が削れ落ちると、急速に赤錆が進行します。耐摩耗性と防錆性を両立したい場合は、「無電解ニッケルメッキ」「硬質クロムメッキ」「タフトライド(窒化処理)」など、目的に応じた他の表面処理への変更を検討してください。
亜鉛メッキの図面指示で決めておきたい項目
図面に「亜鉛メッキ」とだけ記載すると、加工先によって解釈が分かれる可能性があります。重要部品やトラブルを避けたい特注部品では、必要に応じて以下の項目から条件を指定し、明確に伝達しましょう。
- 電気亜鉛メッキか溶融亜鉛メッキか
- 適用するJISなどの規格
- 亜鉛皮膜の膜厚または等級
- 三価クロメートなどの後処理と色調
- 有効面、メッキ不要面、マスキング範囲
- 外観面と治具痕の許容範囲
- メッキ後寸法またはねじ精度
- 水素脆性除去処理の要否
- 耐食性試験の要否と判定基準
- RoHSなど環境規制への適合要否
- 検査成績書や適合証明書の要否
亜鉛メッキの図面指示例
次の図は、SPCC製のL形ブラケットに電気亜鉛メッキと三価クロメート処理を施し、2か所のφ8H7穴について、穴内面全周と両側の面取り部をメッキ禁止とする場合の指示例です。

亜鉛メッキの図面指示例
亜鉛メッキを図面で指示するときは、処理名だけでなく、適用規格、メッキ厚、後処理、メッキを施す範囲、メッキ禁止範囲、表面処理前後のどちらを基準とする寸法なのかを明確にします。
この例では、2か所のφ8H7穴を精度穴として扱い、穴内面全周と両側のC0.5面取り部をメッキ禁止範囲としています。メッキ禁止範囲はA-A断面詳細図で拡大し、穴の円筒内面と面取り部を含むことが分かるように示しています。
精度穴にメッキが付着すると、皮膜の厚さによって穴径が小さくなる方向に変化します。そのため、この例では穴内面をマスキングし、メッキを付着させない仕様としています。ただし、マスキング方法や境界部へのメッキの回り込みについては、必要な精度や加工先の標準に応じて取り決めが必要です。
また、「図示寸法はめっき後の寸法とする」と記載し、図面に示した外形寸法や曲げ寸法などを表面処理後の完成寸法として扱うことを明確にしています。メッキ前寸法とメッキ後寸法のどちらを保証するかが曖昧だと、膜厚によって完成寸法が公差から外れる可能性があるためです。
なお、この図は図面指示の考え方を説明する一例です。実際の製造図面では、社内製図基準、顧客仕様、メッキ加工先の標準に合わせて、処理名称、膜厚、マスキング範囲、寸法保証条件を決定してください。
亜鉛メッキ、無電解ニッケル、黒染め、塗装の使い分け
亜鉛メッキはコストと防錆性のバランスに優れますが、すべての用途で万能なわけではありません。過酷な薬品雰囲気や水中、あるいは極めて高い寸法精度や耐摩耗性が要求される場合は、他の表面処理や材料変更を検討する必要があります。
亜鉛メッキとよく比較される代表的な表面処理との使い分けの目安をまとめました。
| 処理 | 主な目的・特徴 | 寸法への影響 | 主な注意点 |
| 電気亜鉛メッキ+三価クロメート | コストと防錆性のバランスがよい | 比較的小さい | 水素脆性、膜厚分布、白錆 |
| 溶融亜鉛メッキ | 厚い皮膜による屋外防食 | 大きい | 熱変形、ねじ、外観、液抜き |
| 無電解ニッケルメッキ | 複雑形状でも比較的均一な皮膜を形成しやすい | 管理しやすい | 亜鉛とは防食機構が異なる |
| 四三酸化鉄皮膜 | 黒色外観、比較的低コスト | 小さい | 単独では高い防錆性を期待しにくい |
| 塗装 | 色彩の自由度が高く、厚い有機皮膜を形成 | 比較的大きい | 傷、剝離、導電性、塗装下地 |
| ステンレスへの材料変更 | 表面処理工程を減らせる場合がある | なし | 材料費、加工性、異種金属接触 |
亜鉛メッキ部品の見積もり・手配はメビーへ
亜鉛メッキを指定した図面加工品では、材質、形状、膜厚、表面処理、納期を加工会社と個別に確認する必要があります。処理可能なサイズや材質の組み合わせによっては、見積回答まで時間がかかりかねません。
meviy(メビー)では、3D CADデータをアップロードし、材質と表面処理を選択することで、製作可否、価格、出荷日を画面上で確認できます。
メビーでは、板金加工や切削加工で、鉄系材料と亜鉛メッキ系の材質・表面処理を組み合わせて見積もりできます。対応する材質、板厚、外形寸法、表面処理、出荷日は、形状や最新のサービス仕様によって異なるため、見積画面と技術情報をご確認ください。
亜鉛メッキに関するよくある質問
亜鉛メッキとクロメート処理は同じですか?
同じではありません。亜鉛メッキは鉄の上に亜鉛層を形成する処理です。クロメート処理は、その亜鉛層の上に化成皮膜を形成し、白錆の抑制や耐食性、外観を調整する後処理です。
電気亜鉛メッキと溶融亜鉛メッキはどちらが優れていますか?
用途によって異なります。精度や外観、小型部品への適用を重視する場合は電気亜鉛メッキ、屋外での防食や大型構造物への適用を重視する場合は溶融亜鉛メッキが候補です。
亜鉛メッキをすれば屋外でも錆びませんか?
錆びないとは断定できません。亜鉛皮膜は使用環境で消耗し、切断面、溶接部、傷、塩分、結露などによって腐食の進み方も変わります。環境に応じた定期的な保守や塗装の併用などを検討してください。
三価クロメートはRoHS対応ですか?
一般に、六価クロムを意図的に用いない三価クロメートは、六価クロム規制への対応で採用されています。ただし、処理名だけで対象製品全体のRoHS適合が自動的に保証されるわけではありません。証明が必要な製品の場合は、加工手配先へ「RoHS適合証明書」等の提出を要求してください。
メッキ後にタップ加工してもよいですか?
加工自体は可能ですが、タップ加工した面では皮膜が除去され、鉄素地が露出します。防錆性が必要な場合は、マスキング、オーバータップ、処理方法の変更などを含め加工先と工程を検討してください。
まとめ
亜鉛メッキは、鉄鋼部品の防錆に広く使われる表面処理です。亜鉛皮膜によるバリア効果に加え、亜鉛が鉄より先に腐食する犠牲防食によって、鉄素地を保護します。
代表的な処理は、比較的薄い皮膜を形成できる電気亜鉛メッキと、厚い皮膜を得やすい溶融亜鉛メッキです。どちらを選ぶかは、必要な耐食性だけでなく、寸法精度、外観、熱変形、部品形状、ねじ、嵌め合い、溶接工程まで含めて判断してください。
図面には処理名だけでなく、膜厚、有効面、色調、メッキ後寸法、水素脆性除去、環境規制への適合要否など、必要な条件を明記しましょう。特注部品の価格や出荷日を具体的に確認したい場合は、メビーに3D CADデータをアップロードし、材質・表面処理を切り替えながら比較できますので、ぜひお試しください。





