FAメカニカル部品 ニュース 新機能・製品情報

【幾何公差 機能追加リリース】切削角物 ポケット面への幾何公差が付与可能、さらに表面粗さ指定が可能に!

New 2023年1月に幾何公差の使用範囲が拡大し、表面粗さの指定も可能になりました。

対象サービス:切削角物

対象長さは最大600mmまで拡大、精度は最小値が0.05→0.02までUP。ポケット面への付与が可能になり、今まで以上に様々な加工形状に対応できるようになりました。

今回対応する表面粗さ値はRa1.6、Ra3.2で、納期は幾何公差・表面粗さを追加しても変わらず、通常6日目出荷でお届けします。

さらに自動見積もりができるようになり、より早く・便利に見積もりを取得いただけるようになりました。

様々な形状に対応できるようになった幾何公差を設定いただき、納期や価格、使用感をお試しください!

幾何公差を付与できる箇所が足りない…表面粗さも欲しい…

「精度が足りない…加工面に幾何公差は設定できないの?」
「幾何公差を付与した箇所に表面粗さを指定したい」
「加工形状に対応した幾何公差の付与、データム面への表面処理対応してもらえるかな?」・・・etc

お客さまからこのようなお声をたくさんいただき、meviyをより便利にご利用いただくためには仕様拡大、表面粗さの追加が必要と考え、新たにリリースしました。

幾何公差の種類及び精度

■種類及び精度

対象領域

■材質

材質 表面処理
鉄 SS400 無処理
四三酸化鉄被膜
無電解ニッケル
S50C(相当)
SS400焼鈍材
S50C(相当)(調質材)
アルミニウム A2017 無処理
白アルマイト
黒アルマイト
黒アルマイト(つや消し)
A5052
A6061
A7075
ステンレス SUS303 無処理
SUS304
SUS316
SUS430

*2023年1月時点

■サイズ

・自動見積もりの場合

– X(長さ) 寸法:10mm以上~400mm以下
– Y(幅)  寸法:10mm以上~400mm以下
– Z(厚み) 寸法:8mm以上~

・担当者見積もりの場合

– X(長さ) 寸法:10mm以上~600mm以下
– Y(幅)  寸法:10mm以上~400mm以下
– Z(厚み) 寸法:5mm以上~

■指定可能な箇所

・最外形面(青色の最外形6面方向)

・ポケット箇所(ピンク色の面)

 

■納期
・ 通常納期(6日目出荷~11日目出荷)
・ 長納期(20日目出荷~25日目出荷)
※材質によって異なります。

対象外領域

■対象外形状

・穴底、R面
・部品の外形寸法のいずれかが5mm未満
・部品の外形寸法のいずれかが600mm超え

精度保証

■単位長さに対する指示値
・ 100mmごとに指示された値を保証するものになります。

例:□200の面に0.02/100mmを指示した場合

100mmあたり0.02mmの保証となるため、原点に対し0.02を保証し、製品としての保証値は0.04mmになります。

■製作事例

製品名:ベースプレート
材質:A5052
サイズ:X150mm×Y80mm×Z20mm
幾何公差:平面度、平行度
精度:0.05 / 100mm
参考価格:13,402円(1個の場合)
出荷日:6日目

表面粗さの粗さ値及び仕様

■表面粗さ値

・Ra1.6
・Ra3.2

対象領域

■材質

材質 表面処理
鉄 SS400 無処理
四三酸化鉄被膜
無電解ニッケル
硬化クロム
三価クロム 白
三価クロム 黒
S50C(相当)
SS400焼鈍材
S50C(相当)(調質材)
アルミニウム A2017 無処理
白アルマイト
黒アルマイト
A5052
A6061
A7075
ステンレス SUS303 無処理
SUS304
SUS316
SUS430

■サイズ

・X (長さ) 寸法 10mm以上~400mm以下
・Y (幅)    寸法 10mm以上~400mm以下
・Z (厚み) 寸法 8mm以上~70mm以下

■指定可能な箇所

 :選択可能部

■納期

・通常納期(6日目出荷~11日目出荷)
・長納期(20日目出荷~25日目出荷)

※材質によって異なります。

対象外領域

■対象外形状

・Ra1.6:R面、穴底面、皿穴皿部、SS400ポケット部
・Ra3.2:R面、穴底面、皿穴皿部
・部品の外形寸法のいずれかが10mm未満、400mm超え
・部品の厚さが8mm未満、70mm以上
・研磨、バフ仕上げ

 

meviyFAマニュアルはこちらから

3Dビューワーの操作⽅法

データム・幾何公差を設定する

品質管理について

 

高品質、確実短納期で高精度品をお客さまの手元へお届けします。ぜひお試しください。皆さまからのご注文を心よりお待ちしております。