2025年8月4日より、板金加工および板金溶接加工において、人気の高い緑系塗装色「深緑」と「濃黄緑」の2色を新たにラインアップに追加します。
「設備の視認できる部分で使用するため、緑色系の塗装色を増やしてほしい」といったご要望を受け、視認性が高く目に優しいとされる緑系塗装色のバリエーションを拡充。外装カバーやブラケット、イケールなど目に見える部品に最適であるため、これまで以上に多彩なシーンで活用できます。
目次
部品加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 材質 | SPCC(SPHC) | SPCC(SPHC) |
| 表面処理 | [溶剤塗装]10GY8/4(近似マンセル値) | [溶剤塗装]7.5GY5/4.5(近似マンセル値) |
| サイズ | W121×D100×H40 | W50×D50×H75 |
| 板厚 | 1.6mm | 3.2mm |
| 出荷日 | 6日目~ | 10日目~ |
| 参考価格 | 4,281円 | 7,027円 |
※表中は2025年8月時点の情報
対応材質
| 材質 | 表面処理 | 近似マンセル値 | 色見本 | 板厚 ※ |
| SPCC/SPHC | 溶剤塗装 | 10GY8/4 | ![]() |
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0 |
| 7.5GY5/4.5 | ![]() |
※ 板金溶接サービスでは、板厚0.8・6.0mmに未対応です。
サイズ
板金加工
- X寸:~1,500mm
- Y寸:~1,200mm
- Z寸:~1,200mm
板金溶接加工
- 縦/横/高さの合計:~2,000mm
出荷日
| サービス | 短納期 | 標準納期 | 長納期 |
| 板金加工 | 5日目出荷~ | 6日目出荷~ | 20日目出荷~ |
| 板金溶接加工 | - | 8日目出荷~ | 25日目出荷~ |
![部品加工事例_SPCC(SPHC)_[溶剤塗装]10GY8/4(近似マンセル値)](https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/wp-content/uploads/2025/07/20241023-5-300x200.jpg)
![部品加工事例_SPCC(SPHC)_[溶剤塗装]7.5GY5/4.5(近似マンセル値)](https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/wp-content/uploads/2025/07/20241023-8-300x200.jpg)