C1020(無酸素銅)・C1100(タフピッチ銅)およびC2801P(真鍮・黄銅)の銅材質3種が、新たに自動見積もりで手配可能になりました。これまで加工難易度の高さや価格、納期の不透明さから注文が難しかった銅材質も、メビーでは最短2日目から出荷します。
純銅・真鍮は、金属表面の反射率が高いためレーザー加工が難しく、さらに材料が高価で、変色や変形しやすいという特性があります。そのため、加工不良による損失が大きく、取り扱う加工メーカーが少なく価格や納期が安定しないことが設計現場の課題です。
純銅は電気・電子機器・自動車・産業機械分野で広く採用されています。高導電性を活かしてバスバー・アースバーなど電気接点・電極として使用されます。金や銀は導電性がさらに優れますが、安価でコストパフォーマンスが高い銅が製造業では採用されます。
一方、真鍮は自動車や金型設計分野で多く使用されており、溶接時に飛散するスパッタが付着しにくい性質を活かし、溶接治具のカバーとして採用されます。さらに導電性・熱伝導性を活かして電極や冷却板にも用いられます。
メビーはこれらの銅材質を見積もりする際にも、価格や出荷日の不確実性を解消します。糸面取りやクリーン洗浄などの各種オプションにも対応しています。ぜひお手元の設計データをアップロードして、今すぐ担当者見積もりをご利用ください。
目次
加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | C1020(無酸素銅) | C1100(タフピッチ銅) | C2801P(真鍮・黄銅) |
| サイズ | W250×D100×H31.5 | W257.54×D88×H3 | W200×D102×H52 |
|
板厚 |
1.5mm | 3.0mm | 2.0mm |
| 出荷日 | 4日目~ | 4日目~ | 4日目~ |
| 参考価格 | 5,005円 | 6,049円 | 5,415円 |
※表中は2025年11月時点の情報
対応材質
| 材質 | 表面処理 | 板厚(㎜) |
| C1020(無酸素銅) | なし | 1.0 1.5 2.0 3.0 |
| C1100(タフピッチ銅) | 1.0 2.0 3.0 | |
| C2801P(真鍮・黄銅) | 1.0 2.0 3.0 |
サイズ
| 材質 | 板厚 | 外形寸法・展開寸法 | |
| 横(長手) | 縦(短手) | ||
| C1020(無酸素銅) | 1.0 1.5 2.0 | 5~1200 | 5~360 |
| 3.0 | 10~1500 | 10~1000 | |
| C1100(タフピッチ銅) C2801P(真鍮・黄銅) |
1.0 2.0 | 5~1500 | 5~1000 |
| 3.0 | 10~1500 | 10~1000 | |
出荷日
| 種別 | 出荷日 |
| 短納期 | 2日目~ |
| 標準納期 | 4日目~ |
| 長納期 | 20日目~ |
関連記事
【板金加工】真鍮シムで自動見積もり、SUS316(2B)の担当者見積もりができます。
【板金加工】 アロジン処理相当の表面処理を追加!耐食性/導線性を両立可能 【航空宇宙/電子機器業界】
タグ